Art.-Nr. 103040 AKO TBM FP400
GTIN 4013364129894, Zolltarifnr. (EU): 73089098, Bruttogewicht: 22.90 kg, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Material | steel |
Dimensions | 472 x 324 x 870 mm |
Type of threaded bolt | 4x M24 (300 x 300 mm) |
Art.-Nr. 103041 AKO TBM FP565
GTIN 4013364129900, Zolltarifnr. (EU): 73089098, Bruttogewicht: 38.00 kg, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Material | steel |
Dimensions | 662 x 662 x 870 mm |
Type of threaded bolt | 8x M24 (490 x 490 mm) |