Art.-Nr. 103030 KÖFU I TBM FP400
GTIN 4013364129917, Zolltarifnr. (EU): 68109100, Bruttogewicht: 2620.00 kg, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Material | concrete (C50/60) |
Dimensions | 1800 x 2000 x 850 mm |
Weight | approx. 2.5 t |
Art.-Nr. 103031 KÖFU II TBM FP565
GTIN 4013364129924, Zolltarifnr. (EU): 68109100, Bruttogewicht: 4900.00 kg, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Material | concrete (C50/60) |
Dimensions | 2400 x 2400 x 1010 mm |
Weight | approx. 4.9 t |