Art.-Nr. 103121 TBM 6M SCFU STTZN AL
GTIN 4013364112711, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 33.00 kg, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Material | St/tZn / Al / StSt |
Height above ground level (l1) | 6000 mm |
Max. gust wind speed | 229 km/h |
Standard | EN 62561-(1+2) |
Art.-Nr. 103122 TBM 7M SCFU STTZN AL
GTIN 4013364112728, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 33.20 kg, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Material | St/tZn / Al |
Height above ground level (l1) | 7000 mm |
Max. gust wind speed | 185 km/h |
Standard | EN 62561-(1+2) |
Art.-Nr. 103123 TBM 8M SCFU STTZN AL
GTIN 4013364112735, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 37.60 kg, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Material | St/tZn / Al / StSt |
Height above ground level (l1) | 8000 mm |
Max. gust wind speed | 177 km/h |
Standard | EN 62561-(1+2) |
Art.-Nr. 103124 TBM 9M SCFU STTZN AL
GTIN 4013364112742, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 37.60 kg, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Material | St/tZn / Al |
Height above ground level (l1) | 9000 mm |
Max. gust wind speed | 159 km/h |
Standard | EN 62561-(1+2) |
Art.-Nr. 103125 TBM 10M SCFU STTZN AL
GTIN 4013364112759, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 42.20 kg, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Material | St/tZn / Al / StSt |
Height above ground level (l1) | 10000 mm |
Max. gust wind speed | 116 km/h |
Standard | EN 62561-(1+2) |
Art.-Nr. 103126 TBM 11M SCFU STTZN AL
GTIN 4013364112841, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 42.40 kg, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Material | St/tZn / Al |
Height above ground level (l1) | 11000 mm |
Max. gust wind speed | 114 km/h |
Standard | EN 62561-(1+2) |