Art.-Nr. 105400 FS D40 16 10 4000 AL DBS KB STTZN
GTIN 4013364094383, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 13.40 kg, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Magasság | 4000 mm |
Sugár | 560 mm |
Max. széllökés sebesség 3 talpnál à 17 kg | 132 km/h |
Max. széllökés sebesség 6 talpnál à 17 kg | 184 km/h |
Max. széllökés sebesség 9 talpnál à 17 kg | 185 km/h |
Állvány helyigénye | 1210 x 1340 mm |
Állvány anyaga | St/tZn |
Felfogórúd anyaga | Al |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-(1+2) |
Art.-Nr. 105450 FS D40 22 16 10 4500 AL DBS KB STTZN
GTIN 4013364094413, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 13.80 kg, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Magasság | 4500 mm |
Sugár | 560 mm |
Max. széllökés sebesség 3 talpnál à 17 kg | 117 km/h |
Max. széllökés sebesség 6 talpnál à 17 kg | 163 km/h |
Max. széllökés sebesség 9 talpnál à 17 kg | 186 km/h |
Állvány helyigénye | 1210 x 1340 mm |
Állvány anyaga | St/tZn |
Felfogórúd anyaga | Al |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-(1+2) |
Art.-Nr. 105500 FS D40 16 10 5000 AL DBS KB STTZN
GTIN 4013364094420, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 15.00 kg, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Magasság | 5000 mm |
Sugár | 560 mm |
Max. széllökés sebesség 3 talpnál à 17 kg | 99 km/h |
Max. széllökés sebesség 6 talpnál à 17 kg | 132 km/h |
Max. széllökés sebesség 9 talpnál à 17 kg | 163 km/h |
Állvány helyigénye | 1210 x 1340 mm |
Állvány anyaga | St/tZn |
Felfogórúd anyaga | Al |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-(1+2) |
Art.-Nr. 105550 FS D40 22 16 10 5500 AL DBS KB STTZN
GTIN 4013364094437, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 15.20 kg, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Magasság | 5500 mm |
Sugár | 560 mm |
Max. széllökés sebesség 3 talpnál à 17 kg | 93 km/h |
Max. széllökés sebesség 6 talpnál à 17 kg | 121 km/h |
Max. széllökés sebesség 9 talpnál à 17 kg | 147 km/h |
Állvány helyigénye | 1210 x 1340 mm |
Állvány anyaga | St/tZn |
Felfogórúd anyaga | Al |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-(1+2) |
Art.-Nr. 105600 FS D40 16 10 6000 AL DBS KB STTZN
GTIN 4013364094444, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 29.40 kg, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Magasság | 6000 mm |
Sugár | 1435 mm |
Max. széllökés sebesség 3 talpnál à 17 kg | 110 km/h |
Max. széllökés sebesség 6 talpnál à 17 kg | 137 km/h |
Max. széllökés sebesség 9 talpnál à 17 kg | 170 km/h |
Max. széllökés sebesség 12 talpnál à 17 kg | 187 km/h |
Állvány helyigénye | 2530 x 2850 mm |
Állvány anyaga | St/tZn |
Felfogórúd anyaga | Al |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-(1+2) |
Art.-Nr. 105650 FS D40 22 16 10 6500 AL DBS KB STTZN
GTIN 4013364094451, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 30.00 kg, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Magasság | 6500 mm |
Sugár | 1435 mm |
Max. széllökés sebesség 3 talpnál à 17 kg | 105 km/h |
Max. széllökés sebesség 6 talpnál à 17 kg | 132 km/h |
Max. széllökés sebesség 9 talpnál à 17 kg | 159 km/h |
Max. széllökés sebesség 12 talpnál à 17 kg | 187 km/h |
Állvány helyigénye | 2530 x 2850 mm |
Állvány anyaga | St/tZn |
Felfogórúd anyaga | Al |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-(1+2) |
Art.-Nr. 105700 FS D40 16 10 7000 AL DBS KB STTZN
GTIN 4013364094468, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 31.20 kg, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Magasság | 7000 mm |
Sugár | 1435 mm |
Max. széllökés sebesség 3 talpnál à 17 kg | 96 km/h |
Max. széllökés sebesség 6 talpnál à 17 kg | 120 km/h |
Max. széllökés sebesség 9 talpnál à 17 kg | 137 km/h |
Max. széllökés sebesség 12 talpnál à 17 kg | 163 km/h |
Állvány helyigénye | 2530 x 2850 mm |
Állvány anyaga | St/tZn |
Felfogórúd anyaga | Al |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-(1+2) |
Art.-Nr. 105750 FS D40 22 16 10 7500 AL DBS KB STTZN
GTIN 4013364094475, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 31.40 kg, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Magasság | 7500 mm |
Sugár | 1435 mm |
Max. széllökés sebesség 3 talpnál à 17 kg | 93 km/h |
Max. széllökés sebesség 6 talpnál à 17 kg | 112 km/h |
Max. széllökés sebesség 9 talpnál à 17 kg | 135 km/h |
Max. széllökés sebesség 12 talpnál à 17 kg | 149 km/h |
Állvány helyigénye | 2530 x 2850 mm |
Állvány anyaga | St/tZn |
Felfogórúd anyaga | Al |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-(1+2) |
Art.-Nr. 105800 FS D40 16 10 8000 AL DBS KB STTZN
GTIN 4013364094338, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 32.60 kg, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Magasság | 8000 mm |
Sugár | 1435 mm |
Max. széllökés sebesség 6 talpnál à 17 kg | 105 km/h |
Max. széllökés sebesség 9 talpnál à 17 kg | 124 km/h |
Max. széllökés sebesség 12 talpnál à 17 kg | 137 km/h |
Állvány helyigénye | 2530 x 2850 mm |
Állvány anyaga | St/tZn |
Felfogórúd anyaga | Al |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-(1+2) |
Art.-Nr. 105850 FS D40 22 16 10 8500 AL DBS KB STTZN
GTIN 4013364094482, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 32.80 kg, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Magasság | 8500 mm |
Sugár | 1435 mm |
Max. széllökés sebesség 6 talpnál à 17 kg | 101 km/h |
Max. széllökés sebesség 9 talpnál à 17 kg | 117 km/h |
Max. széllökés sebesség 12 talpnál à 17 kg | 132 km/h |
Állvány helyigénye | 2530 x 2850 mm |
Állvány anyaga | St/tZn |
Felfogórúd anyaga | Al |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-(1+2) |
Art.-Nr. 105900 FS D40 22 16 10 9000 AL DBS KB STTZN
GTIN 4013364240766, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 33.67 kg, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Magasság | 9000 mm |
Sugár | 1435 mm |
Max. széllökés sebesség 6 talpnál à 17 kg | 101 km/h |
Max. széllökés sebesség 9 talpnál à 17 kg | 117 km/h |
Max. széllökés sebesség 12 talpnál à 17 kg | 132 km/h |
Állvány helyigénye | 2530 x 2850 mm |
Állvány anyaga | St/tZn |
Felfogórúd anyaga | Al |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-(1+2) |