DEHNrecord Alert
- Modbus TCP/RTU kommunikációs modul
- Red/Line- és Yellow/Line-SPD bekötése monitoringrendszerbe
- Akár 4 túlfeszültség-korlátozó monitorozása távjelző érintkezővel (FM) és akár 150 BLITZDUCTOR XT-levezetővel (RS 485)
- További tetszőleges funkcionális modulok távjelző érintkezőinek (FM) bekötése a felügyeletbe
Details
Art.-Nr. 910694 DRC AL MODBUS
GTIN 4013364350212, Zolltarifnr. (EU): 90308900, Bruttogewicht: 123.00 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Bemeneti feszültségszint DC (UIN ) | 11-28 V |
Teljesítmény max. | 600 mW |
Bemenetek | 4 univerzális alkalmazható távjelző érintkező (FM) és akár 150 BLITZDUCTOR XT DRC MCM AL XT-n keresztül (910 698) |
Kommunikáció | Modbus RTU/TCP |
Art.-Nr. 910698 DRC MCM AL XT
GTIN 4013364337053, Zolltarifnr. (EU): 90308900, Bruttogewicht: 67.05 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Bemeneti feszültségszint DC (UIN ) | 18-48 V |
Névleges áramfelvétel max. (IIN ) | 100 mA |
RFID átviteli frekvencia | 125 kHz |
Fizikai interfész | RS485 |
A csomag tartalma | Alapmodul, felügyeleti modul, rövid útmutató és megjelölési rendszer |