Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Tartók felfogórudakhoz gerinccserepeken és oromélköveken

Felfogórudak vagy vezetéktartós távtartó rúd számára napkollektoros modulok vagy fotovoltaikus generátorok vagy más szerkezetek védelmére meredek tetőkön.
A tartó szerelése a feszítőszalag-technikán alapul. A feszítőszalagon rögzített kengyellel és egy további állítható kengyellel a tartó a gerinccserép legkülönbözőbb formáira szerelhető.

A felfogócsúcsok, -rudak, ill. távtartó rudak külön rendelendők.

A tartók a fémes felfogócsúcsokkal / -rudakkal az Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) szerint vannak méretezve.

Egyszerű kivitel

Felfogócsúcsokhoz (hosszúság 1000 mm) vagy távtartó rudakhoz GFK Ø10 mm.

1 Produkt

Art.-Nr. 123110 HA 10 1F FG120.300 V2A

GTIN 4013364147911, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 321.00 g, VPE: 1.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

Tartó felfogócsúcsok vagy távtartó rudak számára, kivitel egyszerű NIRO
Tartó felfogócsúcsok vagy távtartó rudak számára, GFK Ø10 mm
vezetéktartóval, napkollektoros modulok vagy fotovoltaikus
generátorok vagy más szerkezetek védelmére meredek tetőkön.
A tartó szerelése a feszítőszalag-technikán alapul.
A feszítőszalagon rögzített kengyellel
és egy további állítható kengyellel a
tartó a gerinccserép legkülönbözőbb
formáira szerelhető.
A tartók felfogócsúcsokkal (hosszúság 1000 mm, D 10 mm)
kombinációban,
valamint a távtartó rudak GFK-ból (hosszúság 420 mm, D 10 mm) az Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) szerint vannak méretezve.
Befogási tartomány Rd: 10 mm
Befogási tartomány: 120-300 mm

Gyártó: DEHN
Típus: HA 10 1F FG120.300 V2A
Cikksz.: 123110
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

Technische Daten

Befogási tartomány Rd 10 mm
Befogási tartomány 120-300 mm
Rögzítőpersely anyaga NIRO

Artikel 123110 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 123110 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Kivitel dupla

Felfogórudak Ø16 / 10 mm, hosszúság max. 1,5 m számára, befogóbakkal együtt kör keresztmetszetű vezetők Rd 6-10 mm csatlakoztatására.

1 Produkt

Art.-Nr. 123116 HA 16 2F FG120.300 V2A

GTIN 4013364147966, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 1.11 kg, VPE: 1.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

Tartó felfogócsúcsok vagy távtartó rudak számára, kivitel dupla NIRO
Tartó felfogócsúcsok vagy felfogórudak Ø16 / 10 mm,
hosszúság max. 1,5 m számára napkollektoros modulok
vagy fotovoltaikus generátorok vagy más szerkezetek védelmére
meredek tetőkön. A tartó szerelése a feszítőszalag-
technikán alapul. A feszítőszalagon rögzített kengyellel
és egy további állítható kengyellel a
tartó a gerinccserép legkülönbözőbb
formáira szerelhető.
A tartócsövek az Eurocode 1
(DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) szerint vannak méretezve.
Befogási tartomány Rd: 16 mm
Befogási tartomány: 120-300 mm
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-1

Gyártó: DEHN
Típus: HA 16 2F FG120.300 V2A
Cikksz.: 123116
vagy egyenértékű.

 

Technische Daten

Befogási tartomány Rd 16 mm
Befogási tartomány 120-300 mm
Szerelési távolság (l1) kb. 280 / 350 / 420 mm
Rögzítőpersely anyaga NIRO

Artikel 123116 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 123116 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben