Art.-Nr. 123110 HA 10 1F FG120.300 V2A
GTIN 4013364147911, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 321.00 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Befogási tartomány Rd | 10 mm |
Befogási tartomány | 120-300 mm |
Rögzítőpersely anyaga | NIRO |
Art.-Nr. 123116 HA 16 2F FG120.300 V2A
GTIN 4013364147966, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 1.11 kg, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Befogási tartomány Rd | 16 mm |
Befogási tartomány | 120-300 mm |
Szerelési távolság (l1) | kb. 280 / 350 / 420 mm |
Rögzítőpersely anyaga | NIRO |