EXFS 100 / EXFS 100 KU
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/46603127/HDVORSCHAU/923100a0016_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/46603127/HDVORSCHAU/923100a0016_16-9.jpg)
- Üzemszerűen leválasztott berendezéselemek közvetett összekapcsolásához/földeléséhez villámcsapás esetén
- Kivitel a villámvédelem-potenciálkiegyenlítés számára a DIN EN 62305 / VDE 0185 szerint RB-s térben
- Szigetelődarabok, szigetelőkarimák stb. áthidalására katódosan korrózióvédett csőszakaszokban
- A biztonságos alkalmazáshoz robbanásvédelmi 1. zónában (Gázok), ill. 21. zónában (Porok)
- Különösen alacsony megszólalási feszültség
- Különösen nagy váltóáram szilárdság
- Jóváhagyás ATEX 2014/34/EU, IECEx, UL és Inmetro irányelv szerint
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/46603130/HDVORSCHAU/923100_IECEx%20KEM%2009_0051X.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/46603130/HDVORSCHAU/923100_IECEx%20KEM%2009_0051X.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/46603129/HDVORSCHAU/923100_DEKRA%2011ATEX0178%20X.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/46603129/HDVORSCHAU/923100_DEKRA%2011ATEX0178%20X.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/46603128/HDVORSCHAU/923100a7.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/46603128/HDVORSCHAU/923100a7.jpg)
Art.-Nr. 923100 EXFS 100
GTIN 4013364108325, Zolltarifnr. (EU): 85369010, Bruttogewicht: 308.80 g, VPE: 1.00 db.
VorgängerTechnische Daten
Leválasztó szikraköz az EN 62561-3 / ... IEC 62561-3 szerint | igen |
Villám-lökőáram (10/350 µs) (Iimp ) | 100 kA |
Villámáram-vezetőképességi osztály | H |
Névleges megszólalási lökőfeszültség (Ur imp ) | ≤ 1,25 kV |
Védettségi fajta | IP 67 |
Tanúsítványok | UL, Inmetro |
ATEX-jóváhagyások | DEKRA 11ATEX0178 X |
Ex- (RB-) jelölés az EN 60079-0 és EN 60079-1 szerint: Gázok | II 2 G Ex db IIC T6 Gb |
Ex- (RB-) jelölés az EN 60079-0 és EN 60079-31 szerint: Porok | II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db IP 66/67 |
IECEx-jóváhagyások | IECEx KEM 09.0051X |
Ex- (RB-) jelölés az EN 60079-0 és EN 60079-1 szerint: Gázok | Ex db IIC T6 Gb |
Ex- (RB-) jelölés az EN 60079-0 és EN 60079-31 szerint: Porok | Ex tb IIIC T80 °C Db IP 66/67 |
Inmetro-jóváhagyások | TÜV 17.0698 X |
Ex- (RB-) jelölés az EN 60079-0 és EN 60079-1 szerint: Gázok | Ex db IIC T6 Gb |
Ex- (RB-) jelölés az EN 60079-0 és EN 60079-31 szerint: Porok | Ex tb IIIC T80 °C Db IP 66/67 |
Art.-Nr. 923101 EXFS 100 KU
GTIN 4013364108332, Zolltarifnr. (EU): 85369095, Bruttogewicht: 2.14 kg, VPE: 1.00 db.
VorgängerTechnische Daten
Leválasztó szikraköz az EN 62561-3 / ... IEC 62561-3 szerint | igen |
Villám-lökőáram (10/350 µs) (Iimp ) | 100 kA |
Villámáram-vezetőképességi osztály | H |
Névleges megszólalási lökőfeszültség (Ur imp ) | ≤ 1,25 kV |
Védettségi fajta | IP 67 |
ATEX-jóváhagyások | DEKRA 11ATEX0178 X |
Ex- (RB-) jelölés az EN 60079-0 és EN 60079-1 szerint: Gázok | II 2 G Ex d IIC T6 Gb |
Ex- (RB-) jelölés az EN 60079-0 és EN 60079-31 szerint: Porok | II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db IP 66/67 |
IECEx-jóváhagyások | IECEx KEM 09.0051X |
Ex- (RB-) jelölés az EN 60079-0 és EN 60079-1 szerint: Gázok | Ex d IIC T6 Gb |
Ex- (RB-) jelölés az EN 60079-0 és EN 60079-31 szerint: Porok | Ex tb IIIC T80°C Db IP 66/67 |
Inmetro-jóváhagyások | TÜV 17.0698 X |
Ex- (RB-) jelölés az EN 60079-0 és EN 60079-1 szerint: Gázok | Ex db IIC T6 Gb |
Ex- (RB-) jelölés az EN 60079-0 és EN 60079-31 szerint: Porok | Ex tb IIIC T80 °C Db IP 66/67 |
Kábelhossz | 2x kb. 2000 mm |