Art.-Nr. 923023 TFS
GTIN 4013364074262, Zolltarifnr. (EU): 85369095, Bruttogewicht: 205.00 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Leválasztó szikraköz az EN 62561-3 / ... IEC 62561-3 szerint | igen |
Villám-lökőáram (10/350 µs) (Iimp ) | 100 kA |
Villámáram-vezetőképességi osztály | H |
Névleges megszólalási lökőfeszültség (Ur imp ) | ≤ 4 kV |
Védettségi fajta | IP 65 |
Art.-Nr. 923021 KFSU
GTIN 4013364036161, Zolltarifnr. (EU): 85369095, Bruttogewicht: 205.00 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Leválasztó szikraköz az EN 62561-3 / ... IEC 62561-3 szerint | igen |
Névleges megszólalási lökőfeszültség (Ur imp ) | ≤ 4 kV |
Védettségi fajta | IP 65 |