Assortment case for number plate, variable
Sortimo assortment case with the following content:
100 x each of the numbers "0", "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9"
100 x plain number inset
100 x variable number plate with slot
300 x combination head screw StSt M6 x 16 mm
50 x carrier plate StSt for VDB test badge
50 x saddle clamp Al Rd 7-10 mm
50 x saddle clamp Al Rd 16 mm
1 Produkt
Art.-Nr. 490999 NS SOB 0.9
GTIN 4013364306448, Zolltarifnr. (EU): 42021250, Bruttogewicht: 8.51 kg, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Material | Plastic |
Dimensions | 450 x 360 x 120 mm |
Art.-Nr. 490110 NST 7.10 FL30 ON AL
GTIN 4013364306462, Zolltarifnr. (EU): 83100000, Bruttogewicht: 23.00 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Material of plate | Al |
Material of saddle clamp | Al |
Clamping range Rd / Fl | 7-10 / 30 mm |
Material of screw | StSt |
Screw | dm M6 x 16 mm |
Art.-Nr. 490116 NST 16 ON AL
GTIN 4013364306479, Zolltarifnr. (EU): 83100000, Bruttogewicht: 24.00 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Material of plate | Al |
Material of saddle clamp | Al |
Clamping range Rd | 16 mm |
Material of screw | StSt |
Screw | dm M6 x 16 mm |
Art.-Nr. 490100 NST ON AL
GTIN 4013364306486, Zolltarifnr. (EU): 83100000, Bruttogewicht: 6.86 g, VPE: 100.00 db.
Technische Daten
Material | Al |
"Customised versions with company name and address are available on request." |
Art.-Nr. 490000 NSE 0 V2A
GTIN 4013364306417, Zolltarifnr. (EU): 83100000, Bruttogewicht: 0.44 g, VPE: 100.00 db.
Technische Daten
Material | StSt |
Number | 0 |
Art.-Nr. 490001 NSE 1 V2A
GTIN 4013364306431, Zolltarifnr. (EU): 83100000, Bruttogewicht: 0.44 g, VPE: 100.00 db.
Technische Daten
Material | StSt |
Number | 1 |
Art.-Nr. 490002 NSE 2 V2A
GTIN 4013364306493, Zolltarifnr. (EU): 83100000, Bruttogewicht: 0.44 g, VPE: 100.00 db.
Technische Daten
Material | StSt |
Number | 2 |
Art.-Nr. 490003 NSE 3 V2A
GTIN 4013364306509, Zolltarifnr. (EU): 83100000, Bruttogewicht: 0.44 g, VPE: 100.00 db.
Technische Daten
Material | StSt |
Number | 3 |
Art.-Nr. 490004 NSE 4 V2A
GTIN 4013364306516, Zolltarifnr. (EU): 83100000, Bruttogewicht: 0.44 g, VPE: 100.00 db.
Technische Daten
Material | StSt |
Number | 4 |
Art.-Nr. 490005 NSE 5 V2A
GTIN 4013364306523, Zolltarifnr. (EU): 83100000, Bruttogewicht: 0.44 g, VPE: 100.00 db.
Technische Daten
Material | StSt |
Number | 5 |
Art.-Nr. 490006 NSE 6 V2A
GTIN 4013364306530, Zolltarifnr. (EU): 83100000, Bruttogewicht: 0.44 g, VPE: 100.00 db.
Technische Daten
Material | StSt |
Number | 6 |
Art.-Nr. 490007 NSE 7 V2A
GTIN 4013364306547, Zolltarifnr. (EU): 83100000, Bruttogewicht: 0.44 g, VPE: 100.00 db.
Technische Daten
Material | StSt |
Number | 7 |
Art.-Nr. 490008 NSE 8 V2A
GTIN 4013364306554, Zolltarifnr. (EU): 83100000, Bruttogewicht: 0.44 g, VPE: 100.00 db.
Technische Daten
Material | StSt |
Number | 8 |
Art.-Nr. 490009 NSE 9 V2A
GTIN 4013364306561, Zolltarifnr. (EU): 83100000, Bruttogewicht: 0.44 g, VPE: 100.00 db.
Technische Daten
Material | StSt |
Number | 9 |
Art.-Nr. 490900 NSE BLANK AL
GTIN 4013364306424, Zolltarifnr. (EU): 83100000, Bruttogewicht: 0.44 g, VPE: 100.00 db.
Technische Daten
Material | StSt |
Art.-Nr. 490021 TS 16 FL30 PP V2A
GTIN 4013364306585, Zolltarifnr. (EU): 83100000, Bruttogewicht: 34.72 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Material | StSt |
Dimensions | 84 x 58 x 1 mm |
Art.-Nr. 490020 KSS M6X16 V2A
GTIN 4013364306578, Zolltarifnr. (EU): 73181552, Bruttogewicht: 4.60 g, VPE: 100.00 db.
Technische Daten
Material | StSt |
Screw | md M6 x 16 mm |
Art.-Nr. 480291 ZSUEL 7.10 2XM6 LA38 AL
GTIN 4013364149441, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 9.80 g, VPE: 100.00 db.
Technische Daten
Material | Al |
Clamping range Rd / Fl | 7-10 / 30 mm |
Art.-Nr. 490022 ZSUEL 16 2XM6 LA38 V2A
GTIN 4013364306592, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 10.90 g, VPE: 100.00 db.
Technische Daten
Material | Al |
Clamping range Rd | 16 mm |