Art.-Nr. 145241 HP 90X90 2400 EHI
GTIN 4013364022584, Zolltarifnr. (EU): 44219999, Bruttogewicht: 52.00 kg, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Material | oak (impregnated) |
Dimension (l x w x h) | 90 x 90 x 2400 mm |
Art.-Nr. 146309 SPK 100X100 FSP10 300 7.10 V2A
GTIN 4013364072398, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 864.20 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Material | StSt |
Support Rd | 7-10 mm |
Art.-Nr. 240000 DLS 6.10 134X300X598 EHI
GTIN 4013364022614, Zolltarifnr. (EU): 44219999, Bruttogewicht: 1.50 kg, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Material | oak (impregnated) |
Dimension (l x w x h) | 134 x 300 x 598 mm |
Support Rd | 6-10 mm |
Art.-Nr. 239000 TS 7.10 V1.0 1.15M STTZN
GTIN 4013364022621, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 4.70 kg, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Material | St/tZn |
Adjustable range (l1) | 1.05-1.20 m |
Support Rd | 7-10 mm |
Art.-Nr. 239001 TS 7.10 V1.25 1.40M STTZN
GTIN 4013364022638, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 5.17 kg, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Material | St/tZn |
Adjustable range (l1) | 1.40-1.55 m |
Support Rd | 7-10 mm |
Art.-Nr. 239009 TS 7.10 V1.25 1.55M V2A
GTIN 4013364072350, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 4.04 kg, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Material | StSt |
Adjustable range (l1) | 1.25-1.55 m |
Support Rd | 7-10 mm |
Art.-Nr. 239019 TS 7.10 V1.45 1.75M V2A
GTIN 4013364093560, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 5.20 kg, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Material | StSt |
Adjustable range (l1) | 1.45-1.75 m |
Support Rd | 7-10 mm |
Art.-Nr. 241009 ASK 8 150 40 2XB10.5 V2A
GTIN 4013364072985, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 383.21 g, VPE: 20.00 db.
Technische Daten
Material | StSt |
Dimension (l x w x d) | 150 x 40 x 6 mm |
Support Rd | 8 mm |