Art.-Nr. 101110 FSPS 10 1000 W55 FK AL
GTIN 4013364138704, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 305.00 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Teljes hosszúság | 1000 mm |
Anyag | Al |
Átmérő Ø | 10 mm |
Max. széllökés sebesség | 224 km/h |
Art.-Nr. 101010 FSP 10 1000 W55 AL
GTIN 4013364138698, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 208.00 g, VPE: 10.00 db.
Technische Daten
Teljes hosszúság | 1000 mm |
Anyag | Al |
Átmérő Ø | 10 mm |
Max. széllökés sebesség | 224 km/h |