Art.-Nr. 994050 KA KS
GTIN 4013364103153, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 100.00 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Kapcsos csatlakozó | Kábelsarus rögzítés |
Art.-Nr. 994051 KA LS 9
GTIN 4013364103160, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 100.00 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Kapcsos csatlakozó | Vezetőkábel-kapocs Ø9 mm-ig |
Art.-Nr. 994052 KA LS 16
GTIN 4013364103177, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 109.00 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Kapcsos csatlakozó | Vezetőkábel-kapocs Ø16 mm-ig |
Art.-Nr. 994053 KA LS 9.16
GTIN 4013364103184, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 289.00 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Kapcsos csatlakozó | Vezetőkábel-kapocs Ø9-16 mm-ig |