GTIN 4013364103146, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 180.00 g, VPE: 1.00 db.
Abbildungen
Weitere Information
Technische Daten
Súly | 0,18 kg |
Környezeti hőmérséklet (TU ) | -40 °C ... +55 °C |
Alkalmazási magasság | 3000 m tengerszint fölött |
Hálózati frekvencia (fN ) | 48-62 Hz |
Súly | 0,18 kg |
Környezeti hőmérséklet (TU ) | -40 °C ... +55 °C |
Alkalmazási magasság | 3000 m tengerszint fölött |
Hálózati frekvencia (fN ) | 48-62 Hz |
Burkolat anyaga | ultraibolya-álló színű kisnyomású polietilén |
Szín | zöld |
Szerelvények | Csavarok és anyák NIRO-ból |
Csatlakozókötél-befogás | Ø 12 mm-ig |