Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Figyelmeztető tábla érintési és lépésfeszültség

In case of step and touch voltage hazard for living beings.
In accordance with the requirements of IEC/EN 62305-3.

Lépés- és érintési feszültség

Front in German:
Bei Gewitter ist der Aufenthalt im Umkreis von 3 m um die Ableitung verboten!

Reverse side in English:
During thunderstorm a distance of 3 m around the down conductor has to be kept!

1 Produkt

Art.-Nr. 480699 Tartozékok földeléshez és villámvédelemhez

GTIN , Zolltarifnr. (EU): , Bruttogewicht: , VPE:


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Material Al
Dimension (l x w x d) 297 x 210 x 0.7 mm
Fixing [4x] Ø6.5 mm

Artikel 480699 Tartozékok földeléshez és villámvédelemhez wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 480699 Tartozékok földeléshez és villámvédelemhez wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben