Art.-Nr. 275220 LH ZS 20 H19 IGM8 GR PA
GTIN 4013364103450, Zolltarifnr. (EU): 39269097, Bruttogewicht: 20.00 g, VPE: 25.00 db.
VorgängerTechnische Daten
Material of conductor holder | PA |
Conductor support Rd | 20 mm |
Fixing | Ø6.5 mm |
Art.-Nr. 275229 LH ZS 20 H10 B6.5X16 V2A
GTIN 4013364102040, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 61.30 g, VPE: 50.00 db.
Technische Daten
Material of conductor holder | StSt |
Conductor support Rd | 20 mm |
Fixing | 6.5 x 16 mm |
Standard | DIN EN 62561-4 |
Art.-Nr. 275129 LH ZSUEL 20 2XB6.5 V2A
GTIN 4013364106758, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 21.00 g, VPE: 10.00 db.
Technische Daten
Material of conductor holder | StSt |
Conductor support Rd | 20 mm |
Fixing | [2x] 6.5 x 8 mm |