Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

DEHNiso-Combi készletek

Komponensek elszigetelt fogóberendezésekhez (szigetelt).Nagyobb tetőszerkezetek, pl. légkondicionáló berendezések, visszahűtő berendezések stb. védelmére.Az elválasztási távolság betartásához elektromosan vezető elemekhez a DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) szerint.Csövek és távtartó üvegszál erősítésű műanyagból (GFK), UV-stabilizált, világosszürke szín, tartós hőmérséklettartomány -50 ... +100 °C.
  • Komplett egység szerelésre kész
  • Csekély önsúly
  • Teljes felépítés stabil kivitele
  • Rögzítőbilincsek becsavarási technológiával
  • Sokrétű lyukképek a legkülönbözőbb szerelési követelményekre
Az elválasztási távolság (távtartó rúd hossza) meghatározásához az anyagtényező km = 0,7 használatos.1 m távtartó rúd megfelel egy ekvivalens 0,7 m légköznek.A maximális szabad hossz a támasztócsövek fejére vonatkozik a felső tartóig (rögzítési pont).Túlfeszültségnél alumíniumsodronnyal (cikkszám 840 050) max. 10 m távolságok lehetségesek (belógást vegye figyelembe).

Egyrészes teljes magasság 4200 mm

Amelynek részei:
1x felfogócsúcs NIRO, L = 1000 mm (cikkszám 105 071)
1x támasztócső GFK/Al, L = 3200 mm (cikkszám 105 300)
2 db. fali rögzítő szögelem NIRO-ból (cikkszám 105 340)
1x távtartó GFK/Al, L = 1030 mm (cikkszám 106 331)

1 Produkt

Art.-Nr. 105440 DICS WB D50.10 4.2M GFK AL V2A

GTIN 4013364099692, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 7.64 kg, VPE: 1.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

DEHN-Combi készletek, teljes hossz 4200 mm GFK/Al
DEHNiso-Combi készletek
Komponensek elválasztott (szigetelt) felfogók
számára nagyobb tetőszerkezetek, pl. légkondicionáló berendezések
, visszahűtő berendezések stb. védelmére.
Az elválasztási távolság betartásához elektromosan
vezető elemekhez a DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) szerint.
Szigetelő szakasz üvegszál erősítésű műanyagból (GFK)
Cső Ø50 mm és távtartó rúd Ø16 mm
Anyagtényező km = 0,7
Szín világosszürke, UV-stabilizált, 1 részes,
DEHNiso-Combi készletek,
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) szerint méretezve,
amelynek részei:
1x felfogócsúcs Al, L = 1000 mm (cikkszám 105 071)
1x támasztócső GFK/Al, L = 3200 mm (cikkszám 105 300)
2x fali rögzítő szögelem NIRO (V2A) (cikkszám 105 340)
1x távtartó GFK/Al, L = 1030 mm (cikkszám 106 331)
Teljes hosszúság: 4200 mm
Rögzítő szögelemek száma: 2
Tartócső hossza: 3200 mm
Max. széllökés sebesség: (Fali szerelés max. szabad hossz 3500 mm, Ø8 mm) 232 km/h
Tartócső anyaga: Üvegszál erősítésű műanyag (GRP) / Al
Szabványhivatkozás: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Gyártó: DEHN
Típus: DICS WB D50.10 4.2M GFK AL V2A
Cikksz.: 105440
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

Technische Daten

Teljes hosszúság 4200 mm
Rögzítő szögelemek száma 2
Tartócső hossza 3200 mm
Max. széllökés sebesség (Fali szerelés max. szabad hossz 3500 mm, Ø8 mm) 232 km/h
Tartócső anyaga Üvegszál erősítésű műanyag (GRP) / Al
Szabványhivatkozás DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Artikel 105440 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 105440 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Egyrészes teljes magasság 5700 mm

Amelynek részei:
1x felfogócsúcs NIRO, L = 1000 mm (cikkszám 105 071)
1x támasztócső GFK/Al, L = 4700 mm (cikkszám 105 301)
3x fali rögzítő szögelem NIRO (cikkszám 105 340)
2x távtartó GFK/Al, L = 1030 mm (cikkszám 106 331)

1 Produkt

Art.-Nr. 105455 DICS WB D50 10 5700 GFK AL V2A

GTIN 4013364099715, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 11.45 kg, VPE: 1.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

DEHN-Combi készletek, teljes hossz 5700 mm GFK/Al
DEHNiso-Combi készletek
Komponensek elszigetelt fogóberendezésekhez (szigetelt)
nagyobb tetőszerkezetek pl. légkondicionáló berendezések,
visszahűtő berendezések stb. védelmére.
Az elválasztási távolság betartásához elektromosan
vezető elemekhez a DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) szerint.
Szigetelő szakasz üvegszál erősítésű műanyagból (GFK)
Cső Ø50 mm és távtartó rúd Ø16 mm
Anyagtényező km = 0,7
Szín világosszürke, UV-stabilizált, 1 részes,
DEHNiso-Combi készletek,
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) szerint méretezve,
amelynek részei:
1x felfogócsúcs Al, L = 1000 mm (cikkszám 105 071)
1x támasztócső GFK/Al, L = 4700 mm (cikkszám 105 301)
3x fali rögzítő szögelem NIRO (V2A) (cikkszám 105 340)
2x távtartó GFK/Al, L = 1030 mm (cikkszám 106 331)
Teljes hosszúság: 5700 mm
Rögzítő szögelemek száma: 3
Tartócső hossza: 4700 mm
Max. széllökés sebesség: (Fali szerelés max. szabad hossz 4000 mm, Ø8 mm) 206 km/h
Tartócső anyaga: Üvegszál erősítésű műanyag (GRP) / Al
Szabványhivatkozás: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Gyártó: DEHN
Típus: DICS WB D50 10 5700 GFK AL V2A
Cikksz.: 105455
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

Technische Daten

Teljes hosszúság 5700 mm
Rögzítő szögelemek száma 3
Tartócső hossza 4700 mm
Max. széllökés sebesség (Fali szerelés max. szabad hossz 4000 mm, Ø8 mm) 206 km/h
Tartócső anyaga Üvegszál erősítésű műanyag (GRP) / Al
Szabványhivatkozás DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Artikel 105455 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 105455 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Kétrészes teljes magasság 7200 mm

(szállítási hossz 3200 mm)
Amelynek részei:
1x felfogócsúcs NIRO, L = 1000 mm (cikkszám 105 071)
1x támasztócső GFK/Al, L = 6200 mm (cikkszám 105 302)
3x fali rögzítő szögelem NIRO (cikkszám 105 340)
3x távtartó GFK/Al, L = 1030 mm (cikkszám 106 331)

1 Produkt

Art.-Nr. 105470 DICS WB D50 10 7200 GFK AL V2A

GTIN 4013364100138, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 14.65 kg, VPE: 1.00 db.


Abbildungen

Weitere Information

DEHN-Combi készletek, kétrészes teljes hossz 7200 mm GFK/Al
DEHNiso-Combi készletek
Komponensek elszigetelt fogóberendezésekhez (szigetelt)
nagyobb tetőszerkezetek pl. légkondicionáló berendezések,
visszahűtő berendezések stb. védelmére.
Az elválasztási távolság betartásához elektromosan
vezető elemekhez a DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) szerint.
Szigetelő szakasz üvegszál erősítésű műanyagból (GFK)
Cső Ø50 mm és távtartó rúd Ø16 mm
Anyagtényező km = 0,7
Szín világosszürke, UV-stabilizált
2 részes, (szállítási hossz 3200 mm)
DEHNiso-Combi készletek,
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) szerint méretezve,
amelynek részei:
1x felfogócsúcs Al, L = 1000 mm (cikkszám 105 071)
1x támasztócső GFK/Al, L = 6200 mm (cikkszám 105 302)
3x fali rögzítő szögelem NIRO (V2A) (cikkszám 105 340)
3x távtartó GFK/Al, L = 1030 mm (cikkszám 106 331)
Teljes hosszúság: 7200 mm
Rögzítő szögelemek száma: 3
Tartócső hossza: 6200 mm
Max. széllökés sebesség: (Fali szerelés max. szabad hossz 4000 mm, Ø8 mm) 206 km/h
Tartócső anyaga: Üvegszál erősítésű műanyag (GRP) / Al
Szabványhivatkozás: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Gyártó: DEHN
Típus: DICS WB D50 10 7200 GFK AL V2A
Cikksz.: 105470
vagy egyenértékű.

Zertifikate

 

Technische Daten

Teljes hosszúság 7200 mm
Rögzítő szögelemek száma 3
Tartócső hossza 6200 mm
Max. széllökés sebesség (Fali szerelés max. szabad hossz 4000 mm, Ø8 mm) 206 km/h
Tartócső anyaga Üvegszál erősítésű műanyag (GRP) / Al
Szabványhivatkozás DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Artikel 105470 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 105470 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben