Art.-Nr. 253115 DIDLH 8 H295 D300 BS
GTIN 4013364129870, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 4.82 kg, VPE: 24.00 db.
Technische Daten
Tetővezetőtartó anyaga | Műanyag / Üvegszál erősítésű műanyag (GRP) |
Hosszúság (l1) | 295 mm |
Szigetelő szakasz | 220 mm |
Tartós hőmérséklettartomány | -30 °C ... +80 °C |
Max. széllökés sebesség (talp 4,6 kg, tartótávolság 1000 mm, Al Ø8 mm) | 163 km/h |
Szabványhivatkozás | a DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) szerint |
Art.-Nr. 253125 DIDLH 8 H435 D300 BS
GTIN 4013364129887, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 4.84 kg, VPE: 24.00 db.
Technische Daten
Tetővezetőtartó anyaga | Műanyag / Üvegszál erősítésű műanyag (GRP) |
Hosszúság (l1) | 435 mm |
Szigetelő szakasz | 360 mm |
Tartós hőmérséklettartomány | -30 °C ... +80 °C |
Max. széllökés sebesség (talp 4,6 kg, tartótávolság 1000 mm, Al Ø8 mm) | 125 km/h |
Szabványhivatkozás | a DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) szerint |