Art.-Nr. 102010 BES 17KG KT16 D337 SET
GTIN 4013364057814, Zolltarifnr. (EU): 68109100, Bruttogewicht: 17.62 kg, VPE: 54.00 db.
Technische Daten
Support | wedge Ø16 mm |
Diameter Ø | 337 mm |
Material | concrete (C45/55) |
Material of wedge | StSt |
Art.-Nr. 102340 BES 17KG KT16 ULP D337 SET
GTIN 4013364105119, Zolltarifnr. (EU): 68109100, Bruttogewicht: 17.82 kg, VPE: 54.00 db.
Technische Daten
Support | wedge Ø16 mm |
Diameter Ø | 337 mm |
Material | concrete (C45/55) |
Material of wedge | StSt |
Art.-Nr. 102002 BES 17KG M16 D337
GTIN 4013364105126, Zolltarifnr. (EU): 68109100, Bruttogewicht: 17.02 kg, VPE: 54.00 db.
Technische Daten
Support | thread M16 |
Diameter Ø | 337 mm |
Material | concrete (C45/55) |
Material of adapter | plastic |
Art.-Nr. 102012 BES 17KG KT16 D337
GTIN 4013364105089, Zolltarifnr. (EU): 68109100, Bruttogewicht: 17.10 kg, VPE: 54.00 db.
Technische Daten
Support | Ø16 mm |
Diameter Ø | 337 mm |
Material | concrete (C45/55) |
Art.-Nr. 102075 BES 8.5KG KT10 16 D240 SET
GTIN 4013364094215, Zolltarifnr. (EU): 68109100, Bruttogewicht: 8.46 kg, VPE: 120.00 db.
Technische Daten
Support | wedge mounting Ø10 / 16 mm |
Diameter Ø | 240 mm |
Material | concrete (C45/55) |
Material of wedge | StSt |
Art.-Nr. 102003 BES 8.5KG M16 D240
GTIN 4013364105133, Zolltarifnr. (EU): 68109100, Bruttogewicht: 8.52 kg, VPE: 120.00 db.
Technische Daten
Support | thread M16 |
Diameter Ø | 240 mm |
Material | concrete (C45/55) |
Material of adapter | plastic |