Art.-Nr. 769517 HV ALSTK 1035
GTIN 4013364157385, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 1.15 kg, VPE: 1.00 pc(s)
Technische Daten
Total length (lG ) | 1035 mm |
Diameter | 43 mm |
Art.-Nr. 766120 H STK 43 800
GTIN 4013364136052, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 1190.00 g, VPE: 1.00 pc(s)
Technische Daten
Total length (lG ) | 830 mm |
Diameter | 43 mm |
Art.-Nr. 783945 ISV PHE4 43 1100
GTIN 4013364436466, Zolltarifnr. (EU): 90309000, Bruttogewicht: 2.43 kg, VPE: 1.00 pc(s)
Technische Daten
Total length (lG ) | 1100 mm |
Diameter | 43 mm |
Art.-Nr. 766356 ISV 36 STK 30 910
GTIN 4013364121799, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 900.00 g, VPE: 1.00 pc(s)
VorgängerTechnische Daten
Total length (lG ) | 910 mm |
Diameter | 30 mm |
Art.-Nr. 766366 ISV 36 STK 30 1280
GTIN 4013364121782, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 1200.00 g, VPE: 1.00 pc(s)
VorgängerTechnische Daten
Total length (lG ) | 1280 mm |
Diameter | 30 mm |
Art.-Nr. 769518 HV ALSTK RW 1035
GTIN 4013364157392, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 1.34 kg, VPE: 1.00 pc(s)
Technische Daten
Total length (lG ) | 1035 mm |
Diameter | 43 mm |
Art.-Nr. 769519 HV ALSTK AK RW 1035
GTIN 4013364157408, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 1.15 kg, VPE: 1.00 pc(s)
Technische Daten
Total length (IG ) | 1035 mm |
Diameter | 43 mm |
Art.-Nr. 766520 H STK 43 500
GTIN 4013364136243, Zolltarifnr. (EU): 90309000, Bruttogewicht: 316.00 g, VPE: 1.00 pc(s)
Technische Daten
Total length (lG ) | 500 mm |
Diameter | 43 mm |
Art.-Nr. 766073 HV STK 43 2350
GTIN 4013364126121, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 1.60 kg, VPE: 1.00 pc(s)
Technische Daten
Total length (lG ) | 2350 mm |
Diameter | 43 mm |
DB drawing No. | 3 Ebgw 02.51 |
Art.-Nr. 766076 HV STK 43 1045
GTIN 4013364120464, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 800.00 g, VPE: 1.00 pc(s)
Technische Daten
Total length (lG ) | 1045 mm |
Diameter | 43 mm |
DB drawing No. | 3 Ebgw 02.53 |
Art.-Nr. 766077 HV STK 43 975
GTIN 4013364120457, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 740.00 g, VPE: 1.00 pc(s)
Technische Daten
Total length (lG ) | 975 mm |
Diameter | 43 mm |
DB drawing No. | 3 Ebgw 02.53 |
Art.-Nr. 766456 HV STK 43 910
GTIN 4013364121812, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 1170.00 g, VPE: 1.00 pc(s)
Technische Daten
Total length | 910 mm |
Diameter | 43 mm |
Art.-Nr. 766335 HV STK 30 710
GTIN 4013364115033, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 900.00 g, VPE: 1.00 pc(s)
Technische Daten
Total length | 710 mm |
Diameter | 30 mm |
Art.-Nr. 766466 HV STK 43 1280
GTIN 4013364121805, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 1410.00 g, VPE: 1.00 pc(s)
Technische Daten
Total length | 1280 mm |
Diameter | 43 mm |