Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Angle bracket for short-circuit wire on gabions

Bracket for short-circuit wire on stone gabions

1 Produkt

Art.-Nr. 419750 LH DQ 16 KBG 4.8 W STTZN/3 EBS 15.03.47

GTIN 4013364486898, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 164.40 g, VPE: 50.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information



Brand: DEHN
Type: LH DQ 16 KBG 4.8 W STTZN/3 EBS 15.03.47
Part No.: 419750
or equivalent.

 

Technische Daten

Bar clamping range 4-8 mm
Clamp material St/tZn
Clamping range Rd 10-16 mm
Screw e M8 x 25 mm, e M8 x 35 mm
Material of screw / nut StSt
Design with Spring washer and spherical washer

Artikel 419750 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 419750 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben