Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Insulating gloves up to 36 kV

  • For live working up to 36 kV AC
  • Category RC = Resistant against acids, ozone and oil, as well as extremely low temperatures
  • Certified according to PPE regulation (EU) 2016/425

Insulating gloves, 7.5 kV, category RC

Resistant against acids, ozone and oil, as well as extremely low temperatures

4 Produkte

Art.-Nr. 787100 KL-C-ARC-8-41-S

GTIN 4013364483118, Zolltarifnr. (EU): 40151900, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Max. operating voltage 7.5 kV
Test voltage 10 kV
Total length 360 mm
Size 8
Packaging colour white
Standard EN 50365, EN 397

Artikel 787100 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 787100 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 787101 KL-C-ARC-9-41-S

GTIN 4013364483125, Zolltarifnr. (EU): 40151900, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Max. operating voltage 7.5 kV
Test voltage 10 kV
Total length 360 mm
Size 9
Packaging colour white
Standard EN 50365, EN 397

Artikel 787101 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 787101 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 787102 KL-C-ARC-10-41-S

GTIN 4013364483132, Zolltarifnr. (EU): 40151900, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Max. operating voltage 7.5 kV
Test voltage 10 kV
Total length 360 mm
Size 10
Packaging colour white
Standard EN 50365, EN 397

Artikel 787102 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 787102 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 787103 KL-C-ARC-11-41-S

GTIN 4013364483149, Zolltarifnr. (EU): 40151900, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Max. operating voltage 7.5 kV
Test voltage 10 kV
Total length 360 mm
Size 11
Packaging colour white
Standard EN 50365, EN 397

Artikel 787103 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 787103 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Insulating gloves, 17 kV, category RC

Resistant against acids, ozone and oil, as well as extremely low temperatures

4 Produkte

Art.-Nr. 787104 KL-D-ARC-8-41-S

GTIN 4013364483156, Zolltarifnr. (EU): 40151900, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Max. operating voltage 17 kV
Test voltage 20 kV
Total length 410 mm
Size 8
Packaging colour white / yellow
Standard EN 50365, EN 397

Artikel 787104 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 787104 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 787105 KL-D-ARC-9-41-S

GTIN 4013364483163, Zolltarifnr. (EU): 40151900, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Max. operating voltage 17 kV
Test voltage 20 kV
Total length 410 mm
Size 9
Packaging colour white / yellow
Standard EN 50365, EN 397

Artikel 787105 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 787105 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 787106 KL-D-ARC-10-41-S

GTIN 4013364483170, Zolltarifnr. (EU): 40151900, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Max. operating voltage 17 kV
Test voltage 20 kV
Total length 410 mm
Size 10
Packaging colour white / yellow
Standard EN 50365, EN 397

Artikel 787106 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 787106 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 787107 KL-D-ARC-11-41-S

GTIN 4013364483187, Zolltarifnr. (EU): 40151900, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Max. operating voltage 17 kV
Test voltage 20 kV
Total length 410 mm
Size 11
Packaging colour white / yellow
Standard EN 50365, EN 397

Artikel 787107 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 787107 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Insulating gloves, 26.5 kV, category RC

Resistant against acids, ozone and oil, as well as extremely low temperatures

4 Produkte

Art.-Nr. 787108 KL-E-ARC-8-41-S

GTIN 4013364483194, Zolltarifnr. (EU): 40151900, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Max. operating voltage 26.5 kV
Test voltage 30 kV
Total length 410 mm
Size 8
Packaging colour white / green
Standard EN 50365, EN 397

Artikel 787108 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 787108 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 787109 KL-E-ARC-9-41-S

GTIN 4013364483224, Zolltarifnr. (EU): 40151900, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Max. operating voltage 26.5 kV
Test voltage 30 kV
Total length 410 mm
Size 9
Packaging colour white / green
Standard EN 50365, EN 397

Artikel 787109 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 787109 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 787110 KL-E-ARC-10-41-S

GTIN 4013364483231, Zolltarifnr. (EU): 40151900, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Max. operating voltage 26.5 kV
Test voltage 30 kV
Total length 410 mm
Size 10
Packaging colour white / green
Standard EN 50365, EN 397

Artikel 787110 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 787110 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 787111 KL-E-ARC-11-41-S

GTIN 4013364483248, Zolltarifnr. (EU): 40151900, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Max. operating voltage 26.5 kV
Test voltage 30 kV
Total length 410 mm
Size 11
Packaging colour white / green
Standard EN 50365, EN 397

Artikel 787111 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 787111 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Insulating gloves, 36 kV, category RC

Resistant against acids, ozone and oil, as well as extremely low temperatures

3 Produkte

Art.-Nr. 787112 KL-F-ARC-9-41-S

GTIN 4013364483255, Zolltarifnr. (EU): 40151900, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Max. operating voltage 36 kV
Test voltage 40 kV
Total length 410 mm
Size 9
Packaging colour white / green
Standard EN 50365, EN 397

Artikel 787112 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 787112 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 787113 KL-F-ARC-10-41-S

GTIN 4013364483262, Zolltarifnr. (EU): 40151900, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Max. operating voltage 36 kV
Test voltage 40 kV
Total length 410 mm
Size 10
Packaging colour white / green
Standard EN 50365, EN 397

Artikel 787113 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 787113 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 787114 KL-F-ARC-11-41-S

GTIN 4013364483279, Zolltarifnr. (EU): 40151900, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Max. operating voltage 36 kV
Test voltage 40 kV
Total length 410 mm
Size 11
Packaging colour white / green
Standard EN 50365, EN 397

Artikel 787114 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 787114 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben