Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Potential Control

Mesh mat for protection against step voltage

As per VDE/ABB leaflet "Blitzschutz von Schutzhütten" ("Lightning Protection of Shelters")

If the mesh mats are laid so they overlap, around 6x connecting clamps (with anti-corrosion tape part. no. 556 125) are required per mesh mat.
Please refer to the related installation instructions for more precise data.

1 Produkt

Art.-Nr. 618214 GMA 250 2000X1000X4 V4A

GTIN 4013364322950, Zolltarifnr. (EU): 73141400, Bruttogewicht: 2.00 kg, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Mesh mat for protection against step voltage
based on VDE/ABB Merkblatt "Blitzschutz von Schutzhütten"
(VDE/ABB leaflet "Lightning protection of shelters"),
pickled and passivated in accordance with
standard requirement DIN VDE 0151.
Material: StSt (V4A)
Dimensions: 2000 x 1000 x 4 mm
Mesh size: 250 mm

Brand: DEHN
Type: GMA 250 2000X1000X4 V4A
Part No.: 618214
or equivalent.

 

Technische Daten

Material StSt (V4A)
Material No. 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316
Dimensions (l x w x d) 2000 x 1000 x 4 mm
Mesh size 250 mm

Artikel 618214 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 618214 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Connecting clamp for mesh mats

Clamp for interconnecting mesh mats or for connecting mesh mats with earth-termination systems.

2 Produkte

Art.-Nr. 540271 MMVK 3.5 8.10 SKM8X30 V4A

GTIN 4013364385306, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 52.08 g, VPE: 50.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Clamp for interconnecting mesh mats or for connecting
mesh mats with earth termination systems with screw M8.
Material: StSt (V4A)
Clamping range Rd: 3-10 mm
Connection (single-wire / multi-wire): 16 mm2
Lightning impulse current carrying capability (10/350 µs): 25 kA
Standard: based on EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: MMVK 3.5 8.10 SKM8X30 V4A
Part No.: 540271
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material StSt (V4A)
Material No. 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316
Clamping range Rd 3-10 mm
Connection (single-wire / multi-wire) 16 mm2
Lightning impulse current carrying capability (10/350 µs) 25 kA
Standard based on EN 62561-1

Artikel 540271 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 540271 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 540270 UEK 8.10 AQ3/4 M8 V4A

GTIN 4013364320536, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 99.56 g, VPE: 50.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Clamp for connecting mesh mats or for connecting
mesh mats with earth-termination systems
with M8 screw and lock nut.
Material: StSt (V4A)
Clamping range Rd / Rd: 8-10 / 3-4 mm
Clamping range Rd / Rd: 3-4 / 3-4 mm
Connection (single-wire / multi-wire): 4-50 mm2
Lightning impulse current carrying capability (10/350 µs): 25 kA
Standard: based on EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: UEK 8.10 AQ3/4 M8 V4A
Part No.: 540270
or equivalent.

 

Technische Daten

Material StSt (V4A)
Material No. 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316
Clamping range Rd / Rd 8-10 / 3-4 mm
Clamping range Rd / Rd 3-4 / 3-4 mm
Connection (single-wire / multi-wire) 4-50 mm2
Lightning impulse current carrying capability (10/350 µs) 25 kA
Standard based on EN 62561-1

Artikel 540270 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 540270 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben