Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Insulating Stick Kit for Cleaning the Windscreens of Electric Locomotives

  • For cleaning the windscreens of electric locomotives
  • Protection against accidental contact with live parts (e.g. overhead contact lines)
  • Adjustable inclination angle of the operating head

Details

Adapter with gear coupling for attaching the cleaning head.
lorem ipsum
The universal gear coupling can be adjusted from 0° to 90° in 30° increments.
lorem ipsum
The hook-and-loop fastener allows fast replacement of the cleaning pad.
lorem ipsum
lorem ipsum

Insulating Stick Kit for Cleaning Windscreens

1 Produkt

Art.-Nr. 766340 IS 25 ZK RK 3160

GTIN 4013364125056, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 3.80 kg, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Nominal AC voltage (UN ) Up to 25 kV
Nominal voltage DC (UN ) Up to 7.5 kV
Total length (lG ) 3160 mm
Insertion depth (IO ) 1630 mm

Artikel 766340 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 766340 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben