Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Cross Units with Truss Head Screws for Aboveground and Underground Connections

of conductors in cross, parallel and T arrangement. Version with anti-rotation protection for mounting with a tool.

With intermediate plate for round and flat conductors

2 Produkte

Art.-Nr. 318203 KS 8.10 8.10 FL30 ZP FRSM8 STTZN

GTIN 4013364159914, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 333.00 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Cross units with intermediate plate for round and flat conductors, HDG steel
Cross units for aboveground and
underground connections
for connecting conductors
in cross, parallel and T arrangement
Material of clamp: St/tZn
Clamping range Rd / Rd: 8-10 / 8-10 mm
Clamping range Rd / Fl: 8-10 / 30 mm
Clamping range Fl / Fl: 30 / 30 mm
Intermediate plate: yes
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: KS 8.10 8.10 FL30 ZP FRSM8 STTZN
Part No.: 318203
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material of clamp St/tZn
Clamping range Rd / Rd 8-10 / 8-10 mm
Clamping range Rd / Fl 8-10 / 30 mm
Clamping range Fl / Fl 30 / 30 mm
Dimensions 60 x 60 x 3 mm
Standard EN 62561-1
Short-circuit current (a.c. 50 Hz / d.c.) (1 s; ≤ 300 °C) 14 kA
*) See test certificate for exact classification.

Artikel 318203 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 318203 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 318229 KS 8.10 8.10 FL30 ZP FRSM8 V4A

GTIN 4013364159938, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 327.00 g, VPE: 25.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Cross units with intermediate plate for round and flat conductors, StSt (V4A)
Cross units for aboveground and
underground connections
for connecting conductors
in cross, parallel and T arrangement
Material of clamp: StSt (V4A)
Clamping range Rd / Rd: 8-10 / 8-10 mm
Clamping range Rd / Fl: 8-10 / 30 mm
Clamping range Fl / Fl: 30 / 30 mm
Material No.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L / 316
Intermediate plate: yes
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: KS 8.10 8.10 FL30 ZP FRSM8 V4A
Part No.: 318229
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material of clamp StSt (V4A)
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316
Clamping range Rd / Rd 8-10 / 8-10 mm
Clamping range Rd / Fl 8-10 / 30 mm
Clamping range Fl / Fl 30 / 30 mm
Clamping range (stranded / cable) 35-70 mm2
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316
Dimensions 60 x 60 x 3 mm
Standard EN 62561-1
Short-circuit current (a.c. 50 Hz / d.c.) (1 s; ≤ 300 °C) 7 kA
*) See test certificate for exact classification.

Artikel 318229 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 318229 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Without intermediate plate for round and flat conductors

2 Produkte

Art.-Nr. 318205 KS 8.10 FL30 FRSM8 STTZN

GTIN 4013364159921, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 249.00 g, VPE: 25.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Cross units without intermediate plate for round and flat conductors, HDG steel
Cross units for aboveground and
underground connections
for connecting conductors
in cross, parallel and T arrangement
Material of clamp: St/tZn
Clamping range Rd / Fl: 8-10 / 30 mm
Clamping range Fl / Fl: 30 / 30 mm
Standard: EN 6561-1

Brand: DEHN
Type: KS 8.10 FL30 FRSM8 STTZN
Part No.: 318205
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material of clamp St/tZn
Clamping range Rd / Fl 8-10 / 30 mm
Clamping range Fl / Fl 30 / 30 mm
Dimensions 60 x 60 x 3 mm
Standard EN 6561-1
Short-circuit current (a.c. 50 Hz / d.c.) (1 s; ≤ 300 °C) 14 kA
*) See test certificate for exact classification.

Artikel 318205 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 318205 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 318239 KS 8.10 FL30 FRSM8 V4A

GTIN 4013364159945, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 244.00 g, VPE: 25.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Cross units without intermediate plate for round and flat conductors, StSt (V4A)
Cross units for aboveground and
underground connections
for connecting conductors
in cross, parallel and T arrangement
Material of clamp: StSt (V4A)
Clamping range Rd / Fl: 8-10 / 30 mm
Clamping range Fl / Fl: 30 / 30 mm
Material No.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L / 316
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: KS 8.10 FL30 FRSM8 V4A
Part No.: 318239
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material of clamp StSt (V4A)
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316
Clamping range Rd / Fl 8-10 / 30 mm
Clamping range Fl / Fl 30 / 30 mm
Clamping range (stranded / cable) 35-120 mm2
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316
Dimensions 60 x 60 x 3 mm
Standard EN 62561-1
Short-circuit current (a.c. 50 Hz / d.c.) (1 s; ≤ 300 °C) 7.4 kA
*) See test certificate for exact classification.

Artikel 318239 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 318239 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben