Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

FRS ZK MS Damp Cleaning Kit

  • For indoor and outdoor installations
  • Damp cleaning equipment for use under live conditions with special cleaning liquid
  • Universal gear coupling for replacing and adjusting the angle of operating heads
  • Rigid and flexible plug-in operating heads allow fast and easy replacement of the sponges

Details

Damp cleaning of an insulator with a dual operating head
lorem ipsum
Design
lorem ipsum
The universal gear coupling permits fast replacement of operating heads and extensions
lorem ipsum

FRS ZK MS Damp Cleaning Kit

Fully equipped GRP case.

1 Produkt

Art.-Nr. 785940 FRS ZK MS

GTIN 4013364106253, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 10.85 kg, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Dimensions 945 x 285 x 170 mm
Total length (lG max / IG min ) 3250 / 1450 mm
Extension (lG max / lG min ) 2100 / 350 mm

Artikel 785940 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 785940 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben