Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

TRS MS Dry Cleaning Kit

  • For indoor and outdoor installations
  • Equipment for live cleaning by means of suction
  • For dry cleaning of transformers and switchgear installations
  • Transparent intake tubes ensure enhanced safety
  • Specially adapted operating heads for intensive cleaning
  • Plug-in coupling system allows fast replacement of operating heads

Details

Cleaning an insulator with a flat cleaning head and 135° angled intake tube
lorem ipsum
Design
lorem ipsum
Cleaning an insulator with a tubular brush
lorem ipsum

TRS MS Dry Cleaning Kit

Fully equipped GRP case.

1 Produkt

Art.-Nr. 785100 TRS MS

GTIN 4013364087606, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 18.00 kg, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Dimensions 1260 x 305 x 205 mm
Total length (lG max / IG min ) 3580 / 1180 mm
Extension (lG max / lG min ) 2515 / 115 mm

Artikel 785100 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 785100 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

TRS MS V1 Dry Cleaning Kit

Fully equipped GRP case.

1 Produkt

Art.-Nr. 785112 TRS MS V1

GTIN 4013364106550, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 17.80 kg, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Dimensions 1260 x 305 x 205 mm
Total length (lG max / IG min ) 3580 / 1180 mm
Extension (lG max / lG min ) 2515 / 115 mm

Artikel 785112 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 785112 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben