Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

TRS NS Dry Cleaning Kit

  • For indoor and outdoor installations
  • Equipment for suction cleaning under live conditions
  • For dry cleaning of cable distribution cabinets, open indoor installations and control cabinets
  • Specially adapted operating heads for intensive cleaning
  • Plug-in coupling system allows fast replacement of operating heads
  • Regulation of intake air in the handle area

Details

Tubular brush in use
lorem ipsum
Design
lorem ipsum
Chamfered flat cleaning head in use
lorem ipsum

TRS NS Dry Cleaning Kit

Fully equipped plastic case.

1 Produkt

Art.-Nr. 785502 TRS NS

GTIN 4013364087347, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 7.20 kg, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Dimensions 560 x 410 x 170 mm
Total length (lG max / IG min ) 1350 / 560 mm

Artikel 785502 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 785502 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben