Earthing Sticks for Switchgear Installations
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/44121605/HDVORSCHAU/725813a1_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/44121605/HDVORSCHAU/725813a1_16-9.jpg)
- For attaching earthing and short-circuiting devices
- Available in different lengths
- Modular for easy transport
- Light-weight construction
- Hexagon shaft (WS 19 mm) or T pin shaft
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/44121607/HDVORSCHAU/766335a2.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/44121607/HDVORSCHAU/766335a2.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/44121606/HDVORSCHAU/765001a1.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/44121606/HDVORSCHAU/765001a1.jpg)
Art.-Nr. 761010 ES SK 1000
GTIN 4013364000155, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 1480.00 g, VPE: 1.00 pc(s)
Technische Daten
Total length (lG ) | 1000 mm |
Length (handle) (IH ) | 430 mm |
Art.-Nr. 761015 ES SK 1500
GTIN 4013364000162, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 2.15 kg, VPE: 1.00 pc(s)
Technische Daten
Total length (lG ) | 1500 mm |
Length (handle) (IH ) | 930 mm |
Art.-Nr. 761011 ES SQ 1000
GTIN 4013364000230, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 1.55 kg, VPE: 1.00 pc(s)
Technische Daten
Total length (lG ) | 1000 mm |
Length (handle) (IH ) | 430 mm |
Art.-Nr. 761016 ES SQ 1500
GTIN 4013364000247, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 2.16 kg, VPE: 1.00 pc(s)
Technische Daten
Total length (lG ) | 1500 mm |
Length (handle) (IH ) | 930 mm |
Art.-Nr. 761001 ES SK STK 1000
GTIN 4013364125179, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 1058.00 g, VPE: 1.00 pc(s)
Technische Daten
Total length (lG ) | 1000 mm |
Length (handle) (IH ) | 430 mm |
Art.-Nr. 761003 ES SK STK 2000
GTIN 4013364134348, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 1760.00 g, VPE: 1.00 pc(s)
Technische Daten
Total length (lG ) | 2000 mm |
Length (handle) (IH ) | 1430 mm |
Art.-Nr. 761002 ES SQ STK 1000
GTIN 4013364125186, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 900.00 g, VPE: 1.00 pc(s)
Technische Daten
Total length (lG ) | 1000 mm |
Length (handle) (IH ) | 430 mm |
Art.-Nr. 761004 ES SQ STK 2000
GTIN 4013364134355, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 1.80 kg, VPE: 1.00 pc(s)
VorgängerTechnische Daten
Total length (lG ) | 2000 mm |
Length (handle) (IH ) | 1430 mm |
Art.-Nr. 769304 ESTC SQ STK SN7562
GTIN 4013364149144, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 3.00 kg, VPE: 1.00 pc(s)
Technische Daten
Total length (lG max / IG min ) | 3040 / 1790 mm |
Length (handle) (IH ) | 900 mm |
Art.-Nr. 761070 EST SK STK 920
GTIN 4013364136212, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 1300.00 g, VPE: 1.00 pc(s)
Technische Daten
Total length (lG ) | 920 mm |
Length (handle) (IH ) | 415 mm |
Art.-Nr. 761075 EST SQ STK 920
GTIN 4013364136229, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 1300.00 g, VPE: 1.00 pc(s)
Technische Daten
Total length (lG ) | 920 mm |
Length (handle) (IH ) | 415 mm |