Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Connection Clamps

For cross and parallel connection of round conductors, flat strips or cables to earth rods.

For earth rods Ø20-30 mm

1 Produkt

Art.-Nr. 610010 AK TE 20.30 8.12 FL40 STTZN

GTIN 4013364022010, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 786.00 g, VPE: 1.00 pc(s)

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Connecting clamp for earth rods D 20-30 mm, St/tZn
Connection clamp for cross and parallel
connection of round conductors, flat strips, or
cables to earth rods
Material: St/tZn
Clamping range Rd / Fl: 8-12.5 / -40 mm
Clamping range (stranded / cable): 50-95 mm2
Short-circuit current (AC 50 Hz / DC): 18 kA
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: AK TE 20.30 8.12 FL40 STTZN
Part No.: 610010
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material St/tZn
Clamping range Rd / Fl 8-12.5 / -40 mm
Clamping range (stranded / cable) 50-95 mm2
Short-circuit current (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 18 kA
Standard EN 62561-1
*) For exact assignment see test certificate.

Artikel 610010 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 610010 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

For earth rods Ø20-25 mm

Connection clamp for lightning equipotential bonding connection of pipes (e.g. antenna poles) with earth rods via a solid / stranded conductor.

1 Produkt

Art.-Nr. 540121 AK 8.10 AQ4 50 TE20 25 V4A

GTIN 4013364380660, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 147.00 g, VPE: 25.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Connection clamp for earth rods D 20-25mm StSt (V4A)
Connection clamps for cross and parallel connection
of round conductors or cables to earth rods
Material: StSt (V4A)
Material No.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L / 316
Clamping range Rd: 8-10 mm
Connection (solid /stranded): 4-50 mm2
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: AK 8.10 AQ4 50 TE20 25 V4A
Part No.: 540121
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material StSt (V4A)
Material No. 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316
Clamping range Rd 8-10 mm
Connection (solid /stranded) 4-50 mm2
Standard EN 62561-1
*) For exact assignment see test certificate.

Artikel 540121 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 540121 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

For earth rods Ø20 mm

1 Produkt

Art.-Nr. 610020 AK TE 20 7.10 FL40 V4A

GTIN 4013364054110, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 446.00 g, VPE: 25.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Connection clamp for earth rods D 20 mm, StSt (V4A)
Connection clamp for cross and parallel connection
of round conductors, flat strips or cables to earth rods
Material: StSt (V4A)
Material No.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L / 316
Clamping range Rd / Fl: 7-10 / -40 mm
Clamping range (stranded / cable): 25-120 mm2
Short-circuit current (AC 50 Hz / DC): 8 kA
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: AK TE 20 7.10 FL40 V4A
Part No.: 610020
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material StSt (V4A)
Material No. 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316
Clamping range Rd / Fl 7-10 / -40 mm
Clamping range (stranded / cable) 25-120 mm2
Short-circuit current (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 8 kA
Standard EN 62561-1
*) For exact assignment see test certificate.

Artikel 610020 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 610020 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben