Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

DEHNcare WJP Head Protection Set

  • All-round protection for the head, face and ears
  • Components certified according to PPE regulation (EU) 2016/425

Head protection set

1 Produkt

Art.-Nr. 786726 WJP HFP SET

GTIN 4013364430631, Zolltarifnr. (EU): 65061010, Bruttogewicht: 935.00 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Head circumference helmet 52-61 cm
Material of helmet HDPE plastic
Thickness of face shield approx. 2 mm
Material of face shield polycarbonate
SNR value ear muffs 27 dB

Artikel 786726 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 786726 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben