Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Parallel Connectors

For connecting two conductors in parallel arrangement.

For equal diameters with one screw

2 Produkte

Art.-Nr. 306020 PV 7.10 FRM10X35 STTZN

GTIN 4013364096264, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 147.00 g, VPE: 50.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Parallel connector with one screw, St/tZn
Parallel connector
For connecting two conductors in parallel arrangements
Material of clamp: St/tZn
Clamping range Rd / Rd: 7-10 mm
Screw: M10 x 35 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: PV 7.10 FRM10X35 STTZN
Part No.: 306020
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material of clamp St/tZn
Clamping range Rd / Rd 7-10 mm
Standard EN 62561-1
Short-circuit current (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 4.0 kA
*) For exact classification, see test certificate.

Artikel 306020 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 306020 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 306029 PV 7.10 FRM10X35 V4A

GTIN 4013364129467, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 122.00 g, VPE: 50.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Parallel connector with one screw, StSt (V4A)
Parallel connector
For connecting two conductors in parallel
arrangements
Material of clamp: StSt (V4A)
Clamping range Rd / Rd: 7-10 mm
Clamping range (stranded / cable): 25-120 mm2
Screw: M10 x 35 mm
Material No.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L / 316
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: PV 7.10 FRM10X35 V4A
Part No.: 306029
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material of clamp StSt (V4A)
Clamping range Rd / Rd 7-10 mm
Clamping range (stranded / cable) 25-120 mm2
Standard EN 62561-1
Short-circuit current (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 2.9 kA
*) For exact classification, see test certificate.

Artikel 306029 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 306029 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

For equal diameters with two screws

2 Produkte

Art.-Nr. 307000 PV 7.10 SKM8X20 STTZN

GTIN 4013364024151, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 107.00 g, VPE: 50.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Parallel connector with two screws, St/tZn
Parallel connector
For connecting two conductors in parallel
arrangements
Material of clamp: St/tZn
Clamping range Rd / Rd: 7-10 mm
Screw: M8 x 20 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: PV 7.10 SKM8X20 STTZN
Part No.: 307000
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material of clamp St/tZn
Clamping range Rd / Rd 7-10 mm
Standard EN 62561-1
*) For exact classification, see test certificate.

Artikel 307000 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 307000 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 307007 PV 7.10 SKM8X20 CU

GTIN 4013364024168, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 106.00 g, VPE: 50.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Parallel connector with two screws, Cu
Parallel connector
For connecting two conductors in parallel
arrangements
Material of clamp: Cu
Clamping range Rd / Rd: 7-10 mm
Clamping range (stranded / cable): 16-95 mm2
Screw: M8 x 20 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: PV 7.10 SKM8X20 CU
Part No.: 307007
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material of clamp Cu
Clamping range Rd / Rd 7-10 mm
Clamping range (stranded / cable) 16-95 mm2
Standard EN 62561-1
*) For exact classification, see test certificate.

Artikel 307007 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 307007 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

For different diameters with one screw

2 Produkte

Art.-Nr. 306121 PV 6.22 FRM10X40 STBLANK

GTIN 4013364284920, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 163.16 g, VPE: 50.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Parallel connector with one screw, St/blank
Parallel connector
For connecting two conductors in parallel arrangements
Material of clamp: St/bare
Clamping range Rd / Rd: 6-22 / 6-22 mm
Screw: M10 x 40 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: PV 6.22 FRM10X40 STBLANK
Part No.: 306121
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material of clamp St/bare
Clamping range Rd / Rd 6-22 / 6-22 mm
Standard EN 62561-1
Short-circuit current (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 6.1 kA
*) For exact classification, see test certificate.

Artikel 306121 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 306121 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 306122 PV 6.22 FRM10X40 STTZN

GTIN 4013364284937, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 167.12 g, VPE: 50.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Parallel connector with one screw, St/tZn
Parallel connector
For connecting two conductors in parallel arrangements
Material of clamp: St/tZn
Clamping range Rd / Rd: 6-22 / 6-22 mm
Screw: M10 x 40 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: PV 6.22 FRM10X40 STTZN
Part No.: 306122
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material of clamp St/tZn
Clamping range Rd / Rd 6-22 / 6-22 mm
Standard EN 62561-1
Short-circuit current (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 6.1 kA
*) For exact classification, see test certificate.

Artikel 306122 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 306122 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

For different diameters 4-10 mm with two scews

2 Produkte

Art.-Nr. 305000 PV 4.10 SKM8X30 STTZN

GTIN 4013364041936, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 148.00 g, VPE: 50.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Parallel connector for different diameters 4-10 mm, St/tZn
Parallel connector
For connecting two conductors in parallel
arrangements
Material of clamp: St/tZn
Clamping range Rd / Rd: 4-10 mm
Screw: M8 x 30 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: PV 4.10 SKM8X30 STTZN
Part No.: 305000
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material of clamp St/tZn
Clamping range Rd / Rd 4-10 mm
Standard EN 62561-1
*) For exact classification, see test certificate.

Artikel 305000 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 305000 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 305007 PV 4.10 SKM8X30 CU

GTIN 4013364052307, Zolltarifnr. (EU): 85369095, Bruttogewicht: 153.00 g, VPE: 50.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Parallel connector for different diameters 4-10 mm, Cu
Parallel connector
For connecting two conductors in parallel
arrangements
Material of clamp: Cu
Clamping range Rd / Rd: 4-10 mm
Clamping range (stranded / cable): 10-70 mm2
Screw: M8 x 30 mm
Material No.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L / 316
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: PV 4.10 SKM8X30 CU
Part No.: 305007
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material of clamp Cu
Clamping range Rd / Rd 4-10 mm
Clamping range (stranded / cable) 10-70 mm2
Standard EN 62561-1
Short-circuit current (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 13.6 kA
*) For exact classification, see test certificate.

Artikel 305007 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 305007 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

For equal and different cable diameters, small

With thread in the base part and lock nut M8.
Specified short-circuit current applies to 70 mm² Cu cable.

1 Produkt

Art.-Nr. 306100 PV 5.12.5 SKM8X45 CU

GTIN 4013364024113, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 238.30 g, VPE: 25.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Parallel connector for different cable diameters, small, Cu
Parallel connector
For connecting two conductors or cables in parallel
arrangements
Material of clamp: Cu
Clamping range Rd / Rd: 5-12.5 mm
Clamping range (stranded / cable): 16-95 mm2
Screw: M8 x 45 mm
Material No.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L / 316
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: PV 5.12.5 SKM8X45 CU
Part No.: 306100
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material of clamp Cu
Clamping range Rd / Rd 5-12.5 mm
Clamping range (stranded / cable) 16-95 mm2
Standard EN 62561-1
Short-circuit current (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 13.6 kA
*) For exact classification, see test certificate.

Artikel 306100 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 306100 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

For equal and different cable diameters, large

With thread in the base part and lock nut M10.
Specified short-circuit current applies to 70 mm² Cu cable.

1 Produkt

Art.-Nr. 306101 PV 5.16 SKM10X50 CU

GTIN 4013364024120, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 412.00 g, VPE: 25.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Parallel connector for different cable diameters, large, Cu
Parallel connector
For connecting two conductors or cables in parallel
arrangements
Material of clamp: Cu
Clamping range Rd / Rd: 5-16 mm
Clamping range (stranded / cable): 16-150 mm2
Screw: M10 x 50 mm
Material No.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L / 316
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: PV 5.16 SKM10X50 CU
Part No.: 306101
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material of clamp Cu
Clamping range Rd / Rd 5-16 mm
Clamping range (stranded / cable) 16-150 mm2
Standard EN 62561-1
Short-circuit current (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 13.6 kA
*) For exact classification, see test certificate.

Artikel 306101 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 306101 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben