Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

KS Connectors

Clamping screw connector (KlemmSchrauben-Verbinder) for lightning current carrying connection of round conductors, e.g. to flat profiles, downpipe clamps or other parts of the lightning protection system.

One-piece, St/tZn

With screw and nut M10.

2 Produkte

Art.-Nr. 301000 KSV 7.10 STTZN

GTIN 4013364067035, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 62.00 g, VPE: 100.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

KS connector, one-piece, St/tZn
KS connector for connection to flat profiles
Material of clamping screw: St/tZn
Material of clamp: ZDC
Clamping range Rd: 7-10 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: KSV 7.10 STTZN
Part No.: 301000
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material of clamping screw St/tZn
Material of clamp ZDC
Clamping range Rd 7-10 mm
Standard EN 62561-1
*) For exact classification, see test certificate.

Artikel 301000 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 301000 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 301010 KSV 7.10 FER STTZN

GTIN 4013364067028, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 62.00 g, VPE: 100.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

KS connector, one-piece, St/tZn
KS connector for connection to flat profiles
Material of clamping screw: St/tZn
Material of clamp: ZDC
Clamping range Rd: 7-10 mm
Type: + spring washer
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: KSV 7.10 FER STTZN
Part No.: 301010
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material of clamping screw St/tZn
Material of clamp ZDC
Clamping range Rd 7-10 mm
Type + spring washer
Standard EN 62561-1
*) For exact classification, see test certificate.

Artikel 301010 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 301010 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

One-piece, Cu

With screw and nut M10.

2 Produkte

Art.-Nr. 301007 KSV 6.10 CU

GTIN 4013364021358, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 76.00 g, VPE: 100.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

KS connector, one-piece, Cu
KS connector for connection to flat profiles
Material of clamping screw: Cu
Material of clamp: high copper alloy
Clamping range Rd: 6-10 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: KSV 6.10 CU
Part No.: 301007
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material of clamping screw Cu
Material of clamp high copper alloy
Clamping range Rd 6-10 mm
Connection (single-wire / multi-wire) 16-50 mm2
Standard EN 62561-1
*) For exact classification, see test certificate.

Artikel 301007 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 301007 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 301017 KSV 6.10 FER CU

GTIN 4013364053502, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 79.60 g, VPE: 100.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

KS connector, one-piece, Cu
KS connector for connection to flat profiles
Material of clamping screw: Cu
Material of clamp: high copper alloy
Clamping range Rd: 6-10 mm
Type: + spring washer
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: KSV 6.10 FER CU
Part No.: 301017
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material of clamping screw Cu
Material of clamp high copper alloy
Clamping range Rd 6-10 mm
Connection (single-wire / multi-wire) 25-70 mm2
Type + spring washer
Standard EN 62561-1
*) For exact classification, see test certificate.

Artikel 301017 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 301017 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

One-piece, StSt

With screw and nut M10.

5 Produkte

Art.-Nr. 301009 KSV 6.10 V2A

GTIN 4013364081284, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 61.80 g, VPE: 100.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

KS connector, one-piece, StSt
KS connector for connection to flat profiles
Material of clamping screw: StSt
Material of clamp: StSt
Clamping range Rd: 6-10 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: KSV 6.10 V2A
Part No.: 301009
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material of clamping screw StSt
Material of clamp StSt
Clamping range Rd 6-10 mm
Connection (single-wire / multi-wire) 25-70 mm2
Standard EN 62561-1
*) For exact classification, see test certificate.

Artikel 301009 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 301009 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 301089 KSV 6.10 V4A

GTIN 4013364304161, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 63.00 g, VPE: 100.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

KS connector, one-piece, StSt (V4A)
KS connector for connection to flat profiles
Material of clamping screw: StSt (V4A)
Material of clamp: StSt (V4A)
Clamping range Rd: 6-10 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: KSV 6.10 V4A
Part No.: 301089
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material of clamping screw StSt (V4A)
Material of clamp StSt (V4A)
Clamping range Rd 6-10 mm
Connection (single-wire / multi-wire) 25-70 mm2
Material No. 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Standard EN 62561-1
*) For exact classification, see test certificate.

Artikel 301089 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 301089 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 301019 KSV 6.10 FER V2A

GTIN 4013364081277, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 63.80 g, VPE: 100.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

KS connector, one-piece, StSt
KS connector
For connection of round conductors, e.g. to flat profiles
or other parts of the lightning protection system
Material of clamping screw: StSt
Material of clamp: StSt
Clamping range Rd: 6-10 mm
Type: + spring washer
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: KSV 6.10 FER V2A
Part No.: 301019
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material of clamping screw StSt
Material of clamp StSt
Clamping range Rd 6-10 mm
Connection (single-wire / multi-wire) 25-70 mm2
Type + spring washer
Standard EN 62561-1
*) For exact classification, see test certificate.

Artikel 301019 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 301019 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 301099 KSV 6.10 FER V4A

GTIN 4013364304178, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 65.00 g, VPE: 100.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

KS connector, one-piece, StSt (V4A)
KS connector for connection to flat profiles
Material of clamping screw: StSt (V4A)
Material of clamp: StSt (V4A)
Clamping range Rd: 6-10 mm
Type: + spring washer
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: KSV 6.10 FER V4A
Part No.: 301099
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material of clamping screw StSt (V4A)
Material of clamp StSt (V4A)
Clamping range Rd 6-10 mm
Connection (single-wire / multi-wire) 25-70 mm2
Type + spring washer
Material No. 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Standard EN 62561-1
*) For exact classification, see test certificate.

Artikel 301099 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 301099 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 540122 UKSV 6.10 AQ16 50 V4A

GTIN 4013364379930, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 66.00 g, VPE: 25.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

KS connector one-piece StSt (V4A)
KS connector for connection to flat profiles
with guide and flat
Material of clamping screw: StSt (V4A)
Material of clamp: StSt (V4A)
Clamping range Rd: 6-10 mm
Type: + spring washer
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: UKSV 6.10 AQ16 50 V4A
Part No.: 540122
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material of clamping screw StSt (V4A)
Material of clamp StSt (V4A)
Clamping range Rd 6-10 mm
Connection (single-wire / multi-wire) 16-50 mm2
Type + spring washer
Material No. 1.4401
Standard EN 62561-1
*) For exact classification, see test certificate.

Artikel 540122 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 540122 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

One-piece, long, StSt

With screw and nut M10, length 60 mm.

1 Produkt

Art.-Nr. 301020 KSVL 6.10 FER V2A

GTIN 4013364481541, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 120.00 g, VPE: 50.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

KS connector, one-piece, StSt
KS connector
For connection of round conductors, e.g. to flat profiles
or other parts of the lightning protection system
Material of clamping screw: StSt
Material of clamp: StSt
Clamping range Rd: 6-10 mm
Type: + spring washer
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: KSVL 6.10 FER V2A
Part No.: 301020
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material of clamping screw StSt
Material of clamp StSt
Clamping range Rd 6-10 mm
Connection (single-wire / multi-wire) 25-70 mm2
Type + spring washer
Standard EN 62561-1

Artikel 301020 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 301020 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Heavy design

With screw and nut M12.

2 Produkte

Art.-Nr. 300002 KSV 8.12.5 STTZN

GTIN 4013364024052, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 118.20 g, VPE: 25.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

KS connector, heavy, St/tZn / MCI
KS connector
For connection to flat profiles
also for cross sections of 50-95 mm2
Material of clamping screw: St/tZn
Material of clamp: MCI
Clamping range Rd: 8-12.5 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: KSV 8.12.5 STTZN
Part No.: 300002
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material of clamping screw St/tZn
Material of clamp MCI
Clamping range Rd 8-12.5 mm
Connection (single-wire / multi-wire) 50-95 mm2
Standard EN 62561-1
*) For exact classification, see test certificate.

Artikel 300002 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 300002 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 300017 KSV 8.12.5 CU

GTIN 4013364024069, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 157.20 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

KS connector, heavy, Cu/RCB
KS connector
For connection to flat profiles
also for cross sections of 50-95 mm2
Material of clamping screw: Cu
Material of clamp: high copper alloy
Clamping range Rd: 8-12.5 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: KSV 8.12.5 CU
Part No.: 300017
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material of clamping screw Cu
Material of clamp high copper alloy
Clamping range Rd 8-12.5 mm
Connection (single-wire / multi-wire) 50-95 mm2
Standard EN 62561-1
*) For exact classification, see test certificate.

Artikel 300017 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 300017 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Two-piece, gap 30 mm

With screw and nut M10.

1 Produkt

Art.-Nr. 302010 KSV 2X7.10 STTZN

GTIN 4013364134904, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 138.80 g, VPE: 50.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

KS connector, two-piece, distance: 30 mm, St/tZn / ZDC
KS connector for connection to flat profiles
Material of clamping screw: St/tZn
Material of clamp: ZDC
Clamping range Rd: 7-10 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: KSV 2X7.10 STTZN
Part No.: 302010
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material of clamping screw St/tZn
Material of clamp ZDC
Clamping range Rd 7-10 mm
Standard EN 62561-1
*) For exact classification, see test certificate.

Artikel 302010 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 302010 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Two-piece, gap 40 mm

With screw and nut M10.

1 Produkt

Art.-Nr. 301229 AP 2X6.10 V2A

GTIN 4013364101562, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 167.00 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

KS connector, two-piece, distance: 40 mm, StSt
Connecting plate
For connecting the HVI Conductor to the air-termination tip
With two KS connectors including spring washer
Material of clamping screw: StSt
Material of clamp: StSt
Clamping range Rd: 6-10 mm
Type: + spring washer
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: AP 2X6.10 V2A
Part No.: 301229
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material of clamping screw StSt
Material of clamp StSt
Clamping range Rd 6-10 mm
Type + spring washer
Standard EN 62561-1
*) For exact classification, see test certificate.

Artikel 301229 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 301229 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben