Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Conductor Holders DEHNfix

Two-in-one system (fixes the holder and the conductor) with conductor holder DEHNquick, fixed conductor routing, UV-stabilised.
Height 30 mm, drilling depth 45 mm, hole Ø8 mm.

Easy mounting:
– Pre-drill the holes
– Push in the holder with inserted conductor
– Fix with a few hammer blows

Advantages:
– Clamp, spacer and dowel form a single unit
– Pre-assembled, ready for mounting

Height 30 mm

3 Produkte

Art.-Nr. 250000 LH DFI DQ 6.10 STTZN H30 GR

GTIN 4013364023871, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 31.60 g, VPE: 50.00 pc(s)

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

DEHNfix conductor holder, height: 30 mm, grey, St/tZn
DEHNfix conductor holder
Two-in-one holder system (fixes the holder and the conductor)
with DEHNQUICK conductor holder, fixed
conductor routing, UV-stabilised
Material of clamp: St/tZn
Material of base part: plastic
Height of base part: 30 mm
Conductor support Rd: 6-10 mm
Colour of conductor holder: grey ●
Nail plug: Ø8 x 80 mm

Brand: DEHN
Type: LH DFI DQ 6.10 STTZN H30 GR
Part No.: 250000
or equivalent.

 

Technische Daten

Material of clamp St/tZn
Material of base part plastic
Conductor support Rd 6-10 mm
Colour of conductor holder grey
Nail plug Ø8 x 80 mm
Drilling depth 45 mm

Artikel 250000 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 250000 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 250001 LH DFI DQ 6.10 V2A H30 GR

GTIN 4013364023888, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 30.60 g, VPE: 50.00 pc(s)

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

DEHNfix conductor holder, height: 30 mm, grey, StSt
DEHNfix conductor holder
Two-in-one holder system (fixes the holder and the conductor)
with DEHNQUICK conductor holder, fixed
conductor routing, UV-stabilised
Material of clamp: StSt
Material of base part: plastic
Height of base part: 30 mm
Conductor support Rd: 6-10 mm
Colour of conductor holder: grey ●
Nail plug: Ø8 x 80 mm

Brand: DEHN
Type: LH DFI DQ 6.10 V2A H30 GR
Part No.: 250001
or equivalent.

 

Technische Daten

Material of clamp StSt
Material of base part plastic
Conductor support Rd 6-10 mm
Colour of conductor holder grey
Nail plug Ø8 x 80 mm
Drilling depth 45 mm

Artikel 250001 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 250001 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 250007 LH DFI DQ 6.10 CU H30 BR

GTIN 4013364023895, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 31.30 g, VPE: 50.00 pc(s)

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

DEHNfix conductor holder, height: 30 mm, brown, Cu
DEHNfix conductor holder
Two-in-one holder system (fixes the holder and the conductor)
with DEHNQUICK conductor holder, fixed
conductor routing, UV-stabilised
Material of clamp: Cu
Material of base part: plastic
Height of base part: 30 mm
Conductor support Rd: 6-10 mm
Colour of conductor holder: brown ●
Nail plug: Ø8 x 80 mm

Brand: DEHN
Type: LH DFI DQ 6.10 CU H30 BR
Part No.: 250007
or equivalent.

 

Technische Daten

Material of clamp Cu
Material of base part plastic
Conductor support Rd 6-10 mm
Colour of conductor holder brown
Nail plug Ø8 x 80 mm
Drilling depth 45 mm

Artikel 250007 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 250007 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben