Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

DEHNsecure modular

  • Coordinated spark-gap-based lightning current arrester consisting of a base part and a plug-in protection module
  • Spark gap technology particularly suited for use in d.c. circuits
  • High lightning current discharge capacity of 25 kA (10/350 µs)
  • Directly coordinated with DEHNguard SE DC ... surge protective devices
  • Low voltage protection level
  • Operating state / fault indication by green / red indicator flag in the inspection window
  • Easy replacement of protection modules due to module locking system with module release button

DEHNsecure M 1 ...

Coordinated and modular single-pole lightning current arrester for d.c. applications.

3 Produkte

Art.-Nr. 971121 DSE M 1 60

GTIN 4013364138582, Zolltarifnr. (EU): 85363090, Bruttogewicht: 300.00 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Coordinated DEHNsecure M 1 60 lightning current arrester
Modular, pluggable and coordinated single-pole
lightning current arrester, width: 2 mod.
for d.c. applications
Type 1 SPD according to EN 61643-11
Spark gap technology ideally suited for use in d.c. circuits
Fault indication
Max. continuous operating voltage: 60 V a.c.
Voltage protection level: <= 1.5 kV
Lightning impulse current (10/350 µs): 25 kA
Short-circuit strength (d.c.): 25 kA
Energy-coordinated according to IEC 62305-4 with
arresters of the Red/Line series

Brand: DEHN
Type: DSE M 1 60
Part No.: 971121
or equivalent.

Zertifikate

 

Wellenbrecher-Funktion

Während des Ableitvorgangs fließt bei funkenstreckenbasierten Typ 1-Ableitern der gesamte Strom über den Typ-1 Ableiter. Wie bei einem Wellenbrecher wird die ankommende Energie stark heruntergebrochen, was die nachgeschalteten SPDs deutlich entlastet. Alle Typ 1-Ableiter der Red/Line-Produktfamilie weisen die Wellenbrecherfunktion WBF auf.

Technische Daten

SPD classification according to EN 61643-11 / IEC 61643-11 type 1 / class I
Max. continuous operating voltage (d.c.) (UC ) 60 V
Lightning impulse current (10/350 µs) (Iimp ) 25 kA
Voltage protection level (UP ) ≤ 1.5 kV
Max. mains-side overcurrent protection 250 A gG
Approvals UL
Extended technical data: when used in safety lighting systems

Artikel 971121 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 971121 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 971120 DSE M 1 220

GTIN 4013364133631, Zolltarifnr. (EU): 85363090, Bruttogewicht: 268.20 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Coordinated DEHNsecure M 1 220 lightning current arrester
Modular, pluggable and coordinated single-pole
lightning current arrester, width: 2 mod.
for d.c. applications
Type 1 SPD according to EN 61643-11
Spark gap technology ideally suited for use in d.c. circuits
Fault indication
Max. continuous operating voltage: 220 V a.c.
Voltage protection level: <= 2.5 kV
Lightning impulse current (10/350 µs): 25 kA
Short-circuit strength (d.c.): 25 kA
Energy-coordinated according to IEC 62305-4
with arresters of the Red/Line series

Brand: DEHN
Type: DSE M 1 220
Part No.: 971120
or equivalent.

Zertifikate

 

Wellenbrecher-Funktion

Während des Ableitvorgangs fließt bei funkenstreckenbasierten Typ 1-Ableitern der gesamte Strom über den Typ-1 Ableiter. Wie bei einem Wellenbrecher wird die ankommende Energie stark heruntergebrochen, was die nachgeschalteten SPDs deutlich entlastet. Alle Typ 1-Ableiter der Red/Line-Produktfamilie weisen die Wellenbrecherfunktion WBF auf.

Technische Daten

SPD classification according to EN 61643-11 / IEC 61643-11 type 1 / class I
Max. continuous operating voltage (d.c.) (UC ) 220 V
Lightning impulse current (10/350 µs) (Iimp ) 25 kA
Voltage protection level (UP ) ≤ 2.5 kV
Max. mains-side overcurrent protection 250 A gG
Extended technical data: when used in safety lighting systems

Artikel 971120 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 971120 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 971122 DSE M 1 242

GTIN 4013364144477, Zolltarifnr. (EU): 85363090, Bruttogewicht: 273.70 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Coordinated DEHNsecure M 1 242 lightning current arrester
Modular, pluggable and coordinated single-pole
lightning current arrester, width: 2 mod.
for d.c. applications
Type 1 SPD according to EN 61643-11
Spark gap technology ideally suited for use in d.c. circuits
Fault indication
Max. continuous operating voltage: 242 V a.c.
Voltage protection level: <= 2.5 kV
Lightning impulse current (10/350 µs): 25 kA
Short-circuit strength (d.c.): 25 kA
Energy-coordinated according to IEC 62305-4
with arresters of the Red/Line series

Brand: DEHN
Type: DSE M 1 242
Part No.: 971122
or equivalent.

Zertifikate

 

Wellenbrecher-Funktion

Während des Ableitvorgangs fließt bei funkenstreckenbasierten Typ 1-Ableitern der gesamte Strom über den Typ-1 Ableiter. Wie bei einem Wellenbrecher wird die ankommende Energie stark heruntergebrochen, was die nachgeschalteten SPDs deutlich entlastet. Alle Typ 1-Ableiter der Red/Line-Produktfamilie weisen die Wellenbrecherfunktion WBF auf.

Technische Daten

SPD classification according to EN 61643-11 / IEC 61643-11 type 1 / class I
Max. continuous operating voltage (d.c.) (UC ) 242 V
Lightning impulse current (10/350 µs) (Iimp ) 25 kA
Voltage protection level (UP ) ≤ 2.5 kV
Max. mains-side overcurrent protection 250 A gG
Extended technical data: when used in safety lighting systems
– Max. continuous operating voltage (AC) (UC ) 255 V

Artikel 971122 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 971122 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNsecure M 1 ... FM

Coordinated and modular single-pole lightning current arrester for d.c. applications; with remote signalling contact for monitoring device (floating changeover contact).

3 Produkte

Art.-Nr. 971126 DSE M 1 60 FM

GTIN 4013364138599, Zolltarifnr. (EU): 85363090, Bruttogewicht: 304.00 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Coordinated DEHNsecure M 1 60 FM lightning current arrester
Modular, pluggable and coordinated single-pole
lightning current arrester, width: 2 mod.
for d.c. applications
With remote signalling contact
Type 1 SPD according to EN 61643-11
Spark gap technology ideally suited for use in d.c. circuits
Fault indication
Max. continuous operating voltage: 60 V a.c.
Voltage protection level: <=1.5 kV
Lightning impulse current (10/350 µs): 25 kA
Short-circuit strength (d.c.): 25 kA
Energy-coordinated according to IEC 62305-4
with arresters of the Red/Line series

Brand: DEHN
Type: DSE M 1 60 FM
Part No.: 971126
or equivalent.

Zertifikate

 

Wellenbrecher-Funktion

Während des Ableitvorgangs fließt bei funkenstreckenbasierten Typ 1-Ableitern der gesamte Strom über den Typ-1 Ableiter. Wie bei einem Wellenbrecher wird die ankommende Energie stark heruntergebrochen, was die nachgeschalteten SPDs deutlich entlastet. Alle Typ 1-Ableiter der Red/Line-Produktfamilie weisen die Wellenbrecherfunktion WBF auf.

Technische Daten

SPD classification according to EN 61643-11 / IEC 61643-11 type 1 / class I
Max. continuous operating voltage (d.c.) (UC ) 60 V
Lightning impulse current (10/350 µs) (Iimp ) 25 kA
Voltage protection level (UP ) ≤ 1.5 kV
Max. mains-side overcurrent protection 250 A gG
Approvals UL
Type of remote signalling contact changeover contact
Extended technical data: when used in safety lighting systems

Artikel 971126 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 971126 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 971125 DSE M 1 220 FM

GTIN 4013364133648, Zolltarifnr. (EU): 85363090, Bruttogewicht: 241.90 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Coordinated DEHNsecure M 1 220 FM lightning current arrester
Modular, pluggable and coordinated single-pole
lightning current arrester, width: 2 mod.
for d.c. applications
With remote signalling contact
Type 1 SPD according to EN 61643-11
Spark gap technology ideally suited for use in d.c. circuits
Fault indication
Max. continuous operating voltage: 220 V a.c.
Voltage protection level: <=2.5 kV
Lightning impulse current (10/350 µs): 25 kA
Short-circuit strength (d.c.): 25 kA
Energy-coordinated according to IEC 62305-4
with arresters of the Red/Line series

Brand: DEHN
Type: DSE M 1 220 FM
Part No.: 971125
or equivalent.

Zertifikate

 

Wellenbrecher-Funktion

Während des Ableitvorgangs fließt bei funkenstreckenbasierten Typ 1-Ableitern der gesamte Strom über den Typ-1 Ableiter. Wie bei einem Wellenbrecher wird die ankommende Energie stark heruntergebrochen, was die nachgeschalteten SPDs deutlich entlastet. Alle Typ 1-Ableiter der Red/Line-Produktfamilie weisen die Wellenbrecherfunktion WBF auf.

Technische Daten

SPD classification according to EN 61643-11 / IEC 61643-11 type 1 / class I
Max. continuous operating voltage (d.c.) (UC ) 220 V
Lightning impulse current (10/350 µs) (Iimp ) 25 kA
Voltage protection level (UP ) ≤ 2.5 kV
Max. mains-side overcurrent protection 250 A gG
Type of remote signalling contact changeover contact
Extended technical data: when used in safety lighting systems

Artikel 971125 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 971125 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 971127 DSE M 1 242 FM

GTIN 4013364144484, Zolltarifnr. (EU): 85363090, Bruttogewicht: 269.50 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Coordinated DEHNsecure M 1 242 FM lightning current arrester
Modular, pluggable and coordinated single-pole
lightning current arrester, width: 2 mod.
for d.c. applications
With remote signalling contact
Type 1 SPD according to EN 61643-11
Spark gap technology ideally suited for use in d.c. circuits
Fault indication
Max. continuous operating voltage: 242 V a.c.
Voltage protection level: <=2.5 kV
Lightning impulse current (10/350 µs): 25 kA
Short-circuit strength (d.c.): 25 kA
Energy-coordinated according to IEC 62305-4
with arresters of the Red/Line series

Brand: DEHN
Type: DSE M 1 242 FM
Part No.: 971127
or equivalent.

Zertifikate

 

Wellenbrecher-Funktion

Während des Ableitvorgangs fließt bei funkenstreckenbasierten Typ 1-Ableitern der gesamte Strom über den Typ-1 Ableiter. Wie bei einem Wellenbrecher wird die ankommende Energie stark heruntergebrochen, was die nachgeschalteten SPDs deutlich entlastet. Alle Typ 1-Ableiter der Red/Line-Produktfamilie weisen die Wellenbrecherfunktion WBF auf.

Technische Daten

SPD classification according to EN 61643-11 / IEC 61643-11 type 1 / class I
Max. continuous operating voltage (d.c.) (UC ) 242 V
Lightning impulse current (10/350 µs) (Iimp ) 25 kA
Voltage protection level (UP ) ≤ 2.5 kV
Max. mains-side overcurrent protection 250 A gG
Type of remote signalling contact changeover contact
Extended technical data: when used in safety lighting systems
– Max. continuous operating voltage (AC) (UC ) 255 V

Artikel 971127 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 971127 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNsecure M 2P ... (FM)

Coordinated and modular two-pole lightning current arrester for d.c. applications up to 60 V (1+1 configuration); FM version with floating remote signalling contact.

2 Produkte

Art.-Nr. 971221 DSE M 2P 60

GTIN 4013364138612, Zolltarifnr. (EU): 85363090, Bruttogewicht: 638.00 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Coordinated DEHNsecure M 2P 60 lightning current arrester
Modular, pluggable and coordinated two-pole
lightning current arrester, width: 4 mod.
for d.c. applications
Type 1 SPD according to EN 61643-11
Spark gap technology ideally suited for use in d.c. circuits
Fault indication
Max. continuous operating voltage: 60 V a.c.
Voltage protection level: <=1.5 kV
Lightning impulse current (10/350 µs): 50 kA
Short-circuit strength (d.c.): 25 kA
Energy-coordinated according to IEC 62305-4
with arresters of the Red/Line series

Brand: DEHN
Type: DSE M 2P 60
Part No.: 971221
or equivalent.

Zertifikate

 

Wellenbrecher-Funktion

Während des Ableitvorgangs fließt bei funkenstreckenbasierten Typ 1-Ableitern der gesamte Strom über den Typ-1 Ableiter. Wie bei einem Wellenbrecher wird die ankommende Energie stark heruntergebrochen, was die nachgeschalteten SPDs deutlich entlastet. Alle Typ 1-Ableiter der Red/Line-Produktfamilie weisen die Wellenbrecherfunktion WBF auf.

Technische Daten

SPD classification according to EN 61643-11 / IEC 61643-11 type 1 / class I
Max. continuous operating voltage (d.c.) (UC ) 60 V
Lightning impulse current (10/350 µs) (DC+/DC- -> DC-/DC+) / (DC-/DC+ -> 9) (Iimp ) 25 / 50 kA
Voltage protection level (DC+/DC- -> DC-/DC+) / (DC-/DC+ -> 9) (UP ) ≤ 1.5 / ≤ 1.5 kV
Max. mains-side overcurrent protection 250 A gG
Approvals UL

Artikel 971221 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 971221 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 971226 DSE M 2P 60 FM

GTIN 4013364138629, Zolltarifnr. (EU): 85363090, Bruttogewicht: 675.00 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Coordinated DEHNsecure M 2P 60 FM lightning current arrester
Modular, pluggable and coordinated two-pole lightning
current arresters, width: 4 mod.
for d.c. applications
with remote signalling contact
Type 1 SPD in accordance with EN 61643-11
Spark gap technology particularly suitable for use
in d.c. circuits
Fault indication
Max. continuous operating voltage: 60 V d.c.
Voltage protection level: <= 1.5 kV
Lightning impulse current (10/350): 50 kA
Short-circuit strength (d.c.): 25 kA
Energy-coordinated according to IEC 62305-4
with arresters of the Red/Line series

Brand: DEHN
Type: DSE M 2P 60 FM
Part No.: 971226
or equivalent.

Zertifikate

 

Wellenbrecher-Funktion

Während des Ableitvorgangs fließt bei funkenstreckenbasierten Typ 1-Ableitern der gesamte Strom über den Typ-1 Ableiter. Wie bei einem Wellenbrecher wird die ankommende Energie stark heruntergebrochen, was die nachgeschalteten SPDs deutlich entlastet. Alle Typ 1-Ableiter der Red/Line-Produktfamilie weisen die Wellenbrecherfunktion WBF auf.

Technische Daten

SPD classification according to EN 61643-11 / IEC 61643-11 type 1 / class I
Max. continuous operating voltage (d.c.) (UC ) 60 V
Lightning impulse current (10/350 µs) (DC+/DC- -> DC-/DC+) / (DC-/DC+ -> 9) (Iimp ) 25 / 50 kA
Voltage protection level (DC+/DC- -> DC-/DC+) / (DC-/DC+ -> 9) (UP ) ≤ 1.5 / ≤ 1.5 kV
Max. mains-side overcurrent protection 250 A gG
Approvals UL
Type of remote signalling contact changeover contact

Artikel 971226 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 971226 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNsecure NG 2P 60 FM

Coordinated and modular two-pole lightning current arrester for DC applications up to 60 V (1+1 configuration); FM version with floating remote signalling contact.

1 Produkt

Art.-Nr. 971222 DSE NG 2P 60 FM

GTIN 4013364489523, Zolltarifnr. (EU): 85363090, Bruttogewicht: 507.00 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Coordinated lightning current arrester DEHNsecure NG 2P 60 FM
Two-pole, modular, pluggable
and coordinated lightning current arrester
for DC applications, width of 4 DIN modules
with remote signalling contact
Type 1 arrester as per EN 61643-11
Spark gap technology ideally suited for use in DC
circuits
Fault indication
Max. continuous operating voltage: 60 V DC
Voltage protection level: <= 1,5 kV
Lightning impulse current (10/350): 50 kA
DC short-circuit strength: 10 kA
Energy coordination according to DIN EN 62305-4
Arrester of the Red/Line series

Brand: DEHN
Type: DSE NG 2P 60 FM
Part No.: 971222
or equivalent.

 

Wellenbrecher-Funktion

Während des Ableitvorgangs fließt bei funkenstreckenbasierten Typ 1-Ableitern der gesamte Strom über den Typ-1 Ableiter. Wie bei einem Wellenbrecher wird die ankommende Energie stark heruntergebrochen, was die nachgeschalteten SPDs deutlich entlastet. Alle Typ 1-Ableiter der Red/Line-Produktfamilie weisen die Wellenbrecherfunktion WBF auf.

Technische Daten

SPD classification according to EN 61643-11 / IEC 61643-11 type 1 / class I
Max. continuous operating voltage (d.c.) (UC ) 60 V
Lightning impulse current (10/350 µs) (DC+/DC- -> DC-/DC+) / (DC-/DC+ -> 9) (Iimp ) 25 / 50 kA
Voltage protection level (DC+/DC- -> DC-/DC+) / (DC-/DC+ -> 9) (UP ) ≤ 1.5 / ≤ 1.5 kV
Max. mains-side overcurrent protection 250 A gG
Type of remote signalling contact changeover contact

Artikel 971222 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 971222 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben