Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

DEHNguard modular with Advanced Circuit Interruption (Safe Dimensioning)

  • New technology "Advanced Circuit Interruption" (ACI) integrated in the protection module, consists of a switch / spark gap combination
  • Due to ACI technology no external backup fuse required
  • Small connection cross-sections (6 mm² Cu) absolutely sufficient *)
  • TOV withstand also at 440 V (AC)
  • High system reliability, no tripping of 32 A gG fuses
  • Zero leakage current due to galvanic isolation by ACI switch unit
  • Energy coordination with other arresters of the Red/Line product family
  • Vibration and shock-tested according to EN 60068-2
  • Push-in connection system
*) All live conductors should be wired so that they are inherently short-circuit and earth fault proof

DEHNguard MP TNC ACI 275 FM

Modular surge arrester with Advanced Circuit Interruption (ACI) for TN-C systems.

1 Produkt

Art.-Nr. 942330 DG MP TNC ACI 275 FM

GTIN 4013364495319, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 348.11 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

DEHNguard MP TNC ACI 275 FM surge arrester
3-pole, modular, pluggable
surge arrester with
integrated ACI switch/spark-gap
and double-push-in connection clamp suitable for
stub wiring and feed-through wiring
for TN-S systems, width of 3 standard DIN modules
with remote signalling contact
Type 2 arrester as per EN 61643-11
Fault indication
Max. continuous operating voltage: 275 V AC
Voltage protection level: <= 1.5 kV
Nominal discharge current: 20 kA
Short-circuit withstand capability 25 kArms
Energy coordination according to DIN EN 62305-4
Arrester of the Red/Line series

Brand: DEHN
Type: DG MP TNC ACI 275 FM
Part No.: 942330
or equivalent.

Zertifikate

 

ACI-Technologie

Sie ist eine Weiterentwicklung der CI-Technologie und besteht aus einer Schalter-Funkenstreckenkombination, aufgebaut in Reihe mit einem Hochleistungsvaristor. Dies ermöglicht eine einfache Auslegung und den sicheren Betrieb des Überspannungsschutzgerätes. Weitere Merkmale sind Dimensionierungssicherheit, TOV-Festigkeit, ein Anschlussquerschnitt von nur 6 mm2 Cu und Leckstromfreiheit. Damit bieten Überspannungs-Ableiter mit ACI-Technologie maximale Sicherheit und höchste Anlagenverfügbarkeit.

Technische Daten

SPD according to EN 61643-11 / IEC 61643-11 type 2 / class II
Max. continuous operating voltage (a.c.) (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Nominal discharge current (8/20 µs) (In ) 20 kA
Voltage protection level (UP ) ≤ 1.5 kV
Additional external fuse not required
Temporary overvoltage (TOV) (UT) – Characteristic 335 V / 5 sec. – withstand
Temporary overvoltage (TOV) (UT) – Characteristic 440 V / 120 min. – withstand
Leakage current no leakage current
Approvals KEMA, VDE

Artikel 942330 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 942330 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNguard MP TNS ACI ... FM

Modular surge arrester with Advanced Circuit Interruption (ACI) for TN-S systems.

1 Produkt

Art.-Nr. 942440 DG MP TNS ACI 275 FM

GTIN 4013364477148, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 377.08 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

DEHNguard MP TNS ACI 275 FM surge arrester
4-pole, modular, pluggable
surge arrester with
integrated ACI switch/spark-gap
and double-push-in connection clamp suitable for
stub wiring and feed-through wiring suitable
for TN-S systems, width of 4 standard DIN modules
with remote signalling contact
Type 2 arrester as per EN 61643-11
Fault indication
Max. continuous operating voltage: 275 V AC
Voltage protection level: <= 1.5 kV
Nominal discharge current: 20 kA
Short-circuit withstand capability 25 kArms
Energy coordination according to DIN EN 62305-4
Arrester of the Red/Line series

Brand: DEHN
Type: DG MP TNS ACI 275 FM
Part No.: 942440
or equivalent.

Zertifikate

 

ACI-Technologie

Sie ist eine Weiterentwicklung der CI-Technologie und besteht aus einer Schalter-Funkenstreckenkombination, aufgebaut in Reihe mit einem Hochleistungsvaristor. Dies ermöglicht eine einfache Auslegung und den sicheren Betrieb des Überspannungsschutzgerätes. Weitere Merkmale sind Dimensionierungssicherheit, TOV-Festigkeit, ein Anschlussquerschnitt von nur 6 mm2 Cu und Leckstromfreiheit. Damit bieten Überspannungs-Ableiter mit ACI-Technologie maximale Sicherheit und höchste Anlagenverfügbarkeit.

Technische Daten

SPD according to EN 61643-11 / IEC 61643-11 type 2 / class II
Max. continuous operating voltage AC [L-PE] (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Nominal discharge current (8/20 µs) (In ) 20 kA
Voltage protection level [L-PE]/[N-PE] (UP ) ≤ 1.5 / ≤ 1.5 kV
Additional external fuse no
Temporary overvoltage (TOV) (UT) – Characteristic 335 V / 5 sec. – withstand
Temporary overvoltage (TOV) (UT) – Characteristic 440 V / 120 min. – withstand
Leakage current no leakage current
Approvals KEMA, VDE

Artikel 942440 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 942440 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNguard MP TT ACI ... FM

Modular surge arrester with Advanced Circuit Interruption (ACI) for TT and TN-S systems (3+1 configuration).

2 Produkte

Art.-Nr. 942341 DG MP TT ACI 275 FM

GTIN 4013364477186, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 377.71 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

DEHNguard MP TT ACI 275 FM surge arrester
4-pole, modular, pluggable
surge arrester with
integrated ACI switch/spark gap
and double-push-in connection clamp suitable for
stub wiring and feed-through wiring suitable
for TT and TN-S systems, width of 4 standard DIN modules
with remote signalling contact
Type 2 arrester as per EN 61643-11
Fault indication
Max. continuous operating voltage: 275 V AC
Voltage protection level: <= 1.5 kV
Nominal discharge current: 20 kA
Short-circuit withstand capability 25 kArms
Energy coordination according to DIN EN 62305-4
Arrester of the Red/Line series

Brand: DEHN
Type: DG MP TT ACI 275 FM
Part No.: 942341
or equivalent.

Zertifikate

 

ACI-Technologie

Sie ist eine Weiterentwicklung der CI-Technologie und besteht aus einer Schalter-Funkenstreckenkombination, aufgebaut in Reihe mit einem Hochleistungsvaristor. Dies ermöglicht eine einfache Auslegung und den sicheren Betrieb des Überspannungsschutzgerätes. Weitere Merkmale sind Dimensionierungssicherheit, TOV-Festigkeit, ein Anschlussquerschnitt von nur 6 mm2 Cu und Leckstromfreiheit. Damit bieten Überspannungs-Ableiter mit ACI-Technologie maximale Sicherheit und höchste Anlagenverfügbarkeit.

Technische Daten

SPD according to EN 61643-11 / IEC 61643-11 type 2 / class II
Max. continuous operating voltage (a.c.) [L-N] (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Nominal discharge current (8/20 µs) [L-N] (In ) 20 kA
Voltage protection level [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1.5 / ≤ 1.5 kV
Additional external fuse no
Temporary overvoltage (TOV) [L-N] (UT) – Characteristic 335 V / 5 sec. – withstand
Temporary overvoltage (TOV) [L-N] (UT) – Characteristic 440 V / 120 min. – withstand
Temporary overvoltage (TOV) [N-PE] (UT) – Characteristic 1200 V / 200 ms – withstand
Leakage current no leakage current
Approvals KEMA, VDE

Artikel 942341 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 942341 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 942342 DG MP TT ACI 385 FM

GTIN 4013364484870, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 439.00 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

DEHNguard MP TT ACI 385 FM surge arrester
4-pole, modular, pluggable
surge arrester with
integrated ACI switch/spark gap
and double-push-in connection clamp suitable for
stub wiring and feed-through wiring suitable
for TT and TN-S systems, width of 4 standard DIN modules
with remote signalling contact
Type 2 arrester as per EN 61643-11
Fault indication
Max. continuous operating voltage: 385 V AC
Voltage protection level: <= 1.5 kV
Nominal discharge current: 20 kA
Short-circuit withstand capability 25 kArms
Energy coordination according to DIN EN 62305-4
Arrester of the Red/Line series

Brand: DEHN
Type: DG MP TT ACI 385 FM
Part No.: 942342
or equivalent.

Zertifikate

 

ACI-Technologie

Sie ist eine Weiterentwicklung der CI-Technologie und besteht aus einer Schalter-Funkenstreckenkombination, aufgebaut in Reihe mit einem Hochleistungsvaristor. Dies ermöglicht eine einfache Auslegung und den sicheren Betrieb des Überspannungsschutzgerätes. Weitere Merkmale sind Dimensionierungssicherheit, TOV-Festigkeit, ein Anschlussquerschnitt von nur 6 mm2 Cu und Leckstromfreiheit. Damit bieten Überspannungs-Ableiter mit ACI-Technologie maximale Sicherheit und höchste Anlagenverfügbarkeit.

Technische Daten

SPD according to EN 61643-11 / IEC 61643-11 type 2 / class II
Max. continuous operating voltage (a.c.) [L-N] (UC ) 385 V (50 / 60 Hz)
Nominal discharge current (8/20 µs) (In ) 20 kA
Max. discharge current (8/20 µs) [L-N] (Imax ) 40 kA
Voltage protection level [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1.5 / ≤ 1.5 kV
Additional external fuse no
Temporary overvoltage (TOV) [L-N] (UT) – Characteristic 335 V / 5 sec. – withstand
Temporary overvoltage (TOV) [L-N] (UT) – Characteristic 440 V / 120 min. – withstand
Temporary overvoltage (TOV) [N-PE] (UT) – Characteristic 1200 V / 200 ms – withstand
Leakage current no leakage current
Approvals KEMA, VDE

Artikel 942342 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 942342 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNguard MP TN ACI 275 FM

Modular surge arrester with Advanced Circuit Interruption (ACI). For single-phase 230-V TN systems.

1 Produkt

Art.-Nr. 942220 DG MP TN ACI 275 FM

GTIN 4013364495425, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 234.63 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

DEHNguard MP TN ACI 275 FM surge arrester
2-pole, modular, pluggable
surge arrester with
integrated ACI switch/spark gap
and double-push-in connection clamp for
stub wiring and feed-through wiring suitable
for TN systems, width of 2 standard DIN modules
with remote signalling contact
Type 2 arrester as per EN 61643-11
Fault indication
Max. continuous operating voltage: 275 V AC
Voltage protection level: <= 1.5 kV
Nominal discharge current: 20 kA
Short-circuit withstand capability 25 kArms
Energy coordination according to DIN EN 62305-4
Arrester of the Red/Line series

Brand: DEHN
Type: DG MP TN ACI 275 FM
Part No.: 942220
or equivalent.

Zertifikate

 

ACI-Technologie

Sie ist eine Weiterentwicklung der CI-Technologie und besteht aus einer Schalter-Funkenstreckenkombination, aufgebaut in Reihe mit einem Hochleistungsvaristor. Dies ermöglicht eine einfache Auslegung und den sicheren Betrieb des Überspannungsschutzgerätes. Weitere Merkmale sind Dimensionierungssicherheit, TOV-Festigkeit, ein Anschlussquerschnitt von nur 6 mm2 Cu und Leckstromfreiheit. Damit bieten Überspannungs-Ableiter mit ACI-Technologie maximale Sicherheit und höchste Anlagenverfügbarkeit.

Technische Daten

SPD according to EN 61643-11 / IEC 61643-11 type 2 / class II
Max. continuous operating voltage AC [L-PE] (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Nominal discharge current (8/20 µs) (In ) 20 kA
Voltage protection level [L-PE]/[N-PE] (UP ) ≤ 1.5 / ≤ 1.5 kV
Additional external fuse not required
Temporary overvoltage (TOV) (UT) – Characteristic 335 V / 5 sec. – withstand
Temporary overvoltage (TOV) (UT) – Characteristic 440 V / 120 min. – withstand
Leakage current no leakage current
Approvals KEMA, VDE

Artikel 942220 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 942220 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNguard MP TT 2P ACI ... FM

Modular surge arrester with Advanced Circuit Interruption (ACI) for TT and TN systems (1+1 configuration).

2 Produkte

Art.-Nr. 942121 DG MP TT 2P ACI 275 FM

GTIN 4013364495364, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 250.04 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

DEHNguard MP TT 2P ACI 275 FM surge arrester
2-pole, modular, pluggable
surge arrester with
integrated ACI switch/spark gap
and double-push-in connection clamp for
stub wiring and feed-through wiring suitable
for TT and TN systems, width of 2 standard DIN modules
with remote signalling contact
Type 2 arrester as per EN 61643-11
Fault indication
Max. continuous operating voltage: 275 V AC
Voltage protection level: <= 1.5 kV
Nominal discharge current: 20 kA
Short-circuit withstand capability 25 kArms
Energy coordination according to DIN EN 62305-4
Arrester of the Red/Line series

Brand: DEHN
Type: DG MP TT 2P ACI 275 FM
Part No.: 942121
or equivalent.

Zertifikate

 

ACI-Technologie

Sie ist eine Weiterentwicklung der CI-Technologie und besteht aus einer Schalter-Funkenstreckenkombination, aufgebaut in Reihe mit einem Hochleistungsvaristor. Dies ermöglicht eine einfache Auslegung und den sicheren Betrieb des Überspannungsschutzgerätes. Weitere Merkmale sind Dimensionierungssicherheit, TOV-Festigkeit, ein Anschlussquerschnitt von nur 6 mm2 Cu und Leckstromfreiheit. Damit bieten Überspannungs-Ableiter mit ACI-Technologie maximale Sicherheit und höchste Anlagenverfügbarkeit.

Technische Daten

SPD according to EN 61643-11 / IEC 61643-11 type 2 / class II
Max. continuous operating voltage (a.c.) [L-N] (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Nominal discharge current (8/20 µs) [L-N] (In ) 20 kA
Voltage protection level [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1.5 / ≤ 1.5 kV
Additional external fuse not required
Temporary overvoltage (TOV) [L-N] (UT) – Characteristic 335 V / 5 sec. – withstand
Temporary overvoltage (TOV) [L-N] (UT) – Characteristic 440 V / 120 min. – withstand
Temporary overvoltage (TOV) [N-PE] (UT) – Characteristic 1200 V / 200 ms – withstand
Leakage current no leakage current
Approvals KEMA, VDE

Artikel 942121 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 942121 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 942122 DG MP TT 2P ACI 385 FM

GTIN 4013364495371, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 250.24 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

DEHNguard MP TT 2P ACI 385 FM surge arrester
2-pole, modular, pluggable
surge arrester with
integrated ACI switch/spark gap
and double-push-in connection clamp for
stub wiring and feed-through wiring suitable
for TT and TN systems, width of 2 standard DIN modules
with remote signalling contact
Type 2 arrester as per EN 61643-11
Fault indication
Max. continuous operating voltage: 385 V AC
Voltage protection level: <= 1.5 kV
Nominal discharge current: 20 kA
Short-circuit withstand capability 25 kArms
Energy coordination according to DIN EN 62305-4
Arrester of the Red/Line series

Brand: DEHN
Type: DG MP TT 2P ACI 385 FM
Part No.: 942122
or equivalent.

Zertifikate

 

ACI-Technologie

Sie ist eine Weiterentwicklung der CI-Technologie und besteht aus einer Schalter-Funkenstreckenkombination, aufgebaut in Reihe mit einem Hochleistungsvaristor. Dies ermöglicht eine einfache Auslegung und den sicheren Betrieb des Überspannungsschutzgerätes. Weitere Merkmale sind Dimensionierungssicherheit, TOV-Festigkeit, ein Anschlussquerschnitt von nur 6 mm2 Cu und Leckstromfreiheit. Damit bieten Überspannungs-Ableiter mit ACI-Technologie maximale Sicherheit und höchste Anlagenverfügbarkeit.

Technische Daten

SPD according to EN 61643-11 / IEC 61643-11 type 2 / class II
Max. continuous operating voltage (a.c.) [L-N] (UC ) 385 V (50 / 60 Hz)
Nominal discharge current (8/20 µs) (In ) 20 kA
Max. discharge current (8/20 µs) [L-N] (Imax ) 40 kA
Voltage protection level [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1.5 / ≤ 1.5 kV
Additional external fuse not required
Temporary overvoltage (TOV) [L-N] (UT) – Characteristic 335 V / 5 sec. – withstand
Temporary overvoltage (TOV) [L-N] (UT) – Characteristic 440 V / 120 min. – withstand
Temporary overvoltage (TOV) [N-PE] (UT) – Characteristic 1200 V / 200 ms – withstand
Leakage current no leakage current
Approvals KEMA, VDE

Artikel 942122 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 942122 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNguard M TNC ACI 275 FM

Modular surge arrester with Advanced Circuit Interruption (ACI) for TN-C systems.

1 Produkt

Art.-Nr. 952330 DG M TNC ACI 275 FM

GTIN 4013364376649, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 360.00 g, VPE: 1.00 pc(s)

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

DEHNguard M TNC ACI 275 FM surge arrester with ACI technology
Modular and pluggable three-pole surge arrester with integrated
ACI switch / spark gap for 230/400 V TN-C systems, width: 3 modules
With remote signalling contact
Type 2 SPD according to EN 61643-11
Max. continuous operating voltage: 275 V a.c.
Voltage protection level: <= 1.5 kV
Nominal discharge current: 20 kA
No additional external fuse required
Energy coordination acc. to IEC 62305-4
with other arresters of the Red/Line product family
Mechanical fault indication for the arrester

Brand: DEHN
Type: DG M TNC ACI 275 FM
Part No.: 952330
or equivalent.

Zertifikate

 

ACI-Technologie

Sie ist eine Weiterentwicklung der CI-Technologie und besteht aus einer Schalter-Funkenstreckenkombination, aufgebaut in Reihe mit einem Hochleistungsvaristor. Dies ermöglicht eine einfache Auslegung und den sicheren Betrieb des Überspannungsschutzgerätes. Weitere Merkmale sind Dimensionierungssicherheit, TOV-Festigkeit, ein Anschlussquerschnitt von nur 6 mm2 Cu und Leckstromfreiheit. Damit bieten Überspannungs-Ableiter mit ACI-Technologie maximale Sicherheit und höchste Anlagenverfügbarkeit.

Technische Daten

SPD according to EN 61643-11 / IEC 61643-11 type 2 / class II
Max. continuous operating voltage (a.c.) (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Nominal discharge current (8/20 µs) (In ) 20 kA
Voltage protection level (UP ) ≤ 1.5 kV
Additional external fuse not required
Temporary overvoltage (TOV) (UT) – Characteristic 440 V / 120 min. – withstand
Leakage current no leakage current
Approvals KEMA

Artikel 952330 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 952330 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNguard M TNS ACI 275 FM

Modular surge arrester with Advanced Circuit Interruption (ACI) for TN-S systems.

1 Produkt

Art.-Nr. 952440 DG M TNS ACI 275 FM

GTIN 4013364376625, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 450.00 g, VPE: 1.00 pc(s)

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

DEHNguard M TNS ACI 275 FM surge arrester with ACI technology
Modular and pluggable four-pole surge arrester with integrated
ACI switch / spark-gap for 230/400 V TN-S systems, width: 4 modules
With remote signalling contact
Type 2 SPD according to EN 61643-11
Max. continuous operating voltage: 275 V a.c.
Voltage protection level: <= 1.5 kV
Nominal discharge current: 20 kA
No additional external fuse required
Energy-coordinated according to IEC 62305-4
with arresters of the Red/Line product family
Mechanical fault indication for the arrester

Brand: DEHN
Type: DG M TNS ACI 275 FM
Part No.: 952440
or equivalent.

Zertifikate

 

ACI-Technologie

Sie ist eine Weiterentwicklung der CI-Technologie und besteht aus einer Schalter-Funkenstreckenkombination, aufgebaut in Reihe mit einem Hochleistungsvaristor. Dies ermöglicht eine einfache Auslegung und den sicheren Betrieb des Überspannungsschutzgerätes. Weitere Merkmale sind Dimensionierungssicherheit, TOV-Festigkeit, ein Anschlussquerschnitt von nur 6 mm2 Cu und Leckstromfreiheit. Damit bieten Überspannungs-Ableiter mit ACI-Technologie maximale Sicherheit und höchste Anlagenverfügbarkeit.

Technische Daten

SPD according to EN 61643-11 / IEC 61643-11 type 2 / class II
Max. continuous operating voltage AC [L-PE] (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Nominal discharge current (8/20 µs) (In ) 20 kA
Voltage protection level [L-PE]/[N-PE] (UP ) ≤ 1.5 / ≤ 1.5 kV
Additional external fuse not required
Temporary overvoltage (TOV) (UT) – Characteristic 440 V / 120 min. – withstand
Leakage current no leakage current
Approvals KEMA

Artikel 952440 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 952440 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNguard M TT ACI ... FM

Modular surge arrester with Advanced Circuit Interruption (ACI) for TT and TN-S systems (3+1 configuration).

2 Produkte

Art.-Nr. 952341 DG M TT ACI 275 FM

GTIN 4013364376632, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 455.00 g, VPE: 1.00 pc(s)

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

DEHNguard M TT ACI 275 FM surge arrester with ACI technology
Modular and pluggable four-pole surge arrester with integrated
ACI switch / spark gap for 230/400 V TT and TN-S systems, width: 4 modules
With remote signalling contact
Type 2 SPD according to EN 61643-11
Max. continuous operating voltage: 275 V a.c.
Voltage protection level: <= 1.5 kV
Nominal discharge current: 20 kA
Additional external fuse not required
Energy coordination according to IEC 62305-4
with arresters of the Red/Line product family
Mechanical fault indication for the arrester

Brand: DEHN
Type: DG M TT ACI 275 FM
Part No.: 952341
or equivalent.

Zertifikate

 

ACI-Technologie

Sie ist eine Weiterentwicklung der CI-Technologie und besteht aus einer Schalter-Funkenstreckenkombination, aufgebaut in Reihe mit einem Hochleistungsvaristor. Dies ermöglicht eine einfache Auslegung und den sicheren Betrieb des Überspannungsschutzgerätes. Weitere Merkmale sind Dimensionierungssicherheit, TOV-Festigkeit, ein Anschlussquerschnitt von nur 6 mm2 Cu und Leckstromfreiheit. Damit bieten Überspannungs-Ableiter mit ACI-Technologie maximale Sicherheit und höchste Anlagenverfügbarkeit.

Technische Daten

SPD according to EN 61643-11 / IEC 61643-11 type 2 / class II
Max. continuous operating voltage (a.c.) [L-N] (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Nominal discharge current (8/20 µs) [L-N] (In ) 20 kA
Voltage protection level [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1.5 / ≤ 1.5 kV
Additional external fuse not required
Temporary overvoltage (TOV) [L-N] (UT) – Characteristic 440 V / 120 min. – withstand
Temporary overvoltage (TOV) [N-PE] (UT) – Characteristic 1200 V / 200 ms – withstand
Leakage current no leakage current
Approvals KEMA

Artikel 952341 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 952341 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 952342 DG M TT ACI 385 FM

GTIN 4013364387850, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 520.00 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

DEHNguard M TT ACI 385 FM surge arrester with ACI technology
Modular and pluggable four-pole surge arrester with integrated
ACI switch / spark gap for 230/400 V TT and TN-S systems, width: 4 modules
With remote signalling contact
Type 2 SPD according to EN 61643-11
Max. continuous operating voltage: 385 V a.c.
Voltage protection level: <= 1.5 kV
Nominal discharge current: 20 kA
Additional external fuse not required
Energy coordination according to IEC 62305-4
with arresters of the Red/Line product family
Mechanical fault indication for the arrester

Brand: DEHN
Type: DG M TT ACI 385 FM
Part No.: 952342
or equivalent.

Zertifikate

 

ACI-Technologie

Sie ist eine Weiterentwicklung der CI-Technologie und besteht aus einer Schalter-Funkenstreckenkombination, aufgebaut in Reihe mit einem Hochleistungsvaristor. Dies ermöglicht eine einfache Auslegung und den sicheren Betrieb des Überspannungsschutzgerätes. Weitere Merkmale sind Dimensionierungssicherheit, TOV-Festigkeit, ein Anschlussquerschnitt von nur 6 mm2 Cu und Leckstromfreiheit. Damit bieten Überspannungs-Ableiter mit ACI-Technologie maximale Sicherheit und höchste Anlagenverfügbarkeit.

Technische Daten

SPD according to EN 61643-11 / IEC 61643-11 type 2 / class II
Max. continuous operating voltage (a.c.) [L-N] (UC ) 385 V (50 / 60 Hz)
Nominal discharge current (8/20 µs) [L-N] (In ) 20 kA
Max. discharge current (8/20 µs) [L-N] (Imax ) 40 kA
Max. discharge current (8/20 µs) [N-PE] (Imax ) 120 kA
Voltage protection level [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1.5 / ≤ 1.5 kV
Additional external fuse not required
Temporary overvoltage (TOV) [L-N] (UT) – Characteristic 440 V / 120 min. – withstand
Temporary overvoltage (TOV) [N-PE] (UT) – Characteristic 1200 V / 200 ms – withstand
Leakage current no leakage current
Approvals KEMA

Artikel 952342 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 952342 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNguard M TN ACI 275 FM

Modular surge arrester with Advanced Circuit Interruption (ACI) for single-phase 230 V-TN systems.

1 Produkt

Art.-Nr. 952220 DG M TN ACI 275 FM

GTIN 4013364376656, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 245.00 g, VPE: 1.00 pc(s)

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

DEHNguard M TN ACI 275 FM surge arrester with ACI technology
Modular and pluggable two-pole surge arrester with integrated
ACI switch / spark gap for single-phase 230 V TN systems, width: 2 modules
Type 2 SPD according to EN 61643-11
Max. continuous operating voltage: 275 V a.c.
Voltage protection level: <= 1.5 kV
Nominal discharge current: 20 kA
Energy coordination according to IEC 62305-4
with arresters of the Red/Line product family
Mechanical fault indication for the arrester

Brand: DEHN
Type: DG M TN ACI 275 FM
Part No.: 952220
or equivalent.

Zertifikate

 

ACI-Technologie

Sie ist eine Weiterentwicklung der CI-Technologie und besteht aus einer Schalter-Funkenstreckenkombination, aufgebaut in Reihe mit einem Hochleistungsvaristor. Dies ermöglicht eine einfache Auslegung und den sicheren Betrieb des Überspannungsschutzgerätes. Weitere Merkmale sind Dimensionierungssicherheit, TOV-Festigkeit, ein Anschlussquerschnitt von nur 6 mm2 Cu und Leckstromfreiheit. Damit bieten Überspannungs-Ableiter mit ACI-Technologie maximale Sicherheit und höchste Anlagenverfügbarkeit.

Technische Daten

SPD according to EN 61643-11 / IEC 61643-11 type 2 / class II
Max. continuous operating voltage AC [L-PE] (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Nominal discharge current (8/20 µs) (In ) 20 kA
Voltage protection level [L-PE]/[N-PE] (UP ) ≤ 1.5 / ≤ 1.5 kV
Additional external fuse not required
Temporary overvoltage (TOV) (UT) – Characteristic 440 V / 120 min. – withstand
Leakage current no leakage current
Approvals KEMA

Artikel 952220 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 952220 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNguard M TT 2P ACI ... FM

Modular surge arrester with Advanced Circuit Interruption (ACI) for single-phase 230 V-TT and TN systems (1+1 configuration).

2 Produkte

Art.-Nr. 952121 DG M TT 2P ACI 275 FM

GTIN 4013364376663, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 255.00 g, VPE: 1.00 pc(s)

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

DEHNguard M TT 2P ACI 275 FM surge arrester with ACI technology
Modular and pluggable two-pole surge arrester with integrated
ACI switch / spark gap for single-phase 230 V TT and TN systems, width: 2 modules
With remote signalling contact
Type 2 SPD according to EN 61643-11
Max. continuous operating voltage: 275 V a.c.
Voltage protection level: <= 1.5 kV
Nominal discharge current: 20 kA
Energy coordination according to IEC 62305-4
with arresters of the Red/Line product family
Mechanical fault indication for the arrester

Brand: DEHN
Type: DG M TT 2P ACI 275 FM
Part No.: 952121
or equivalent.

Zertifikate

 

ACI-Technologie

Sie ist eine Weiterentwicklung der CI-Technologie und besteht aus einer Schalter-Funkenstreckenkombination, aufgebaut in Reihe mit einem Hochleistungsvaristor. Dies ermöglicht eine einfache Auslegung und den sicheren Betrieb des Überspannungsschutzgerätes. Weitere Merkmale sind Dimensionierungssicherheit, TOV-Festigkeit, ein Anschlussquerschnitt von nur 6 mm2 Cu und Leckstromfreiheit. Damit bieten Überspannungs-Ableiter mit ACI-Technologie maximale Sicherheit und höchste Anlagenverfügbarkeit.

Technische Daten

SPD according to EN 61643-11 / IEC 61643-11 type 2 / class II
Max. continuous operating voltage (a.c.) [L-N] (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Nominal discharge current (8/20 µs) [L-N] (In ) 20 kA
Voltage protection level [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1.5 / ≤ 1.5 kV
Additional external fuse not required
Temporary overvoltage (TOV) [L-N] (UT) – Characteristic 440 V / 120 min. – withstand
Temporary overvoltage (TOV) [N-PE] (UT) – Characteristic 1200 V / 200 ms – withstand
Leakage current no leakage current
Approvals KEMA

Artikel 952121 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 952121 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 952122 DG M TT 2P ACI 385 FM

GTIN 4013364387867, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 298.00 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

DEHNguard M TT 2P ACI 385 FM surge arrester with ACI technology
Modular and pluggable two-pole surge arrester with integrated
ACI switch / spark gap for TT and TN systems, width: 2 modules
With remote signalling contact
Type 2 SPD according to EN 61643-11
Max. continuous operating voltage: 385 V a.c.
Voltage protection level: <= 1.5 kV
Nominal discharge current: 20 kA
Energy coordination according to IEC 62305-4
with arresters of the Red/Line product family
Mechanical fault indication for the arrester

Brand: DEHN
Type: DG M TT 2P ACI 385 FM
Part No.: 952122
or equivalent.

Zertifikate

 

ACI-Technologie

Sie ist eine Weiterentwicklung der CI-Technologie und besteht aus einer Schalter-Funkenstreckenkombination, aufgebaut in Reihe mit einem Hochleistungsvaristor. Dies ermöglicht eine einfache Auslegung und den sicheren Betrieb des Überspannungsschutzgerätes. Weitere Merkmale sind Dimensionierungssicherheit, TOV-Festigkeit, ein Anschlussquerschnitt von nur 6 mm2 Cu und Leckstromfreiheit. Damit bieten Überspannungs-Ableiter mit ACI-Technologie maximale Sicherheit und höchste Anlagenverfügbarkeit.

Technische Daten

SPD according to EN 61643-11 / IEC 61643-11 type 2 / class II
Max. continuous operating voltage (a.c.) [L-N] (UC ) 385 V (50 / 60 Hz)
Nominal discharge current (8/20 µs) [L-N] (In ) 20 kA
Max. discharge current (8/20 µs) [L-N] (Imax ) 40 kA
Max. discharge current (8/20 µs) [N-PE] (Imax ) 120 kA
Voltage protection level [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1.5 / ≤ 1.5 kV
Additional external fuse not required
Temporary overvoltage (TOV) [L-N] (UT) – Characteristic 440 V / 120 min. – withstand
Temporary overvoltage (TOV) [N-PE] (UT) – Characteristic 1200 V / 200 ms – withstand
Leakage current no leakage current
Approvals KEMA

Artikel 952122 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 952122 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNguard S ACI ... FM

Pluggable single-pole surge arrester consisting of a base part and plug-in protection module; with Advanced Circuit Interruption (ACI).

2 Produkte

Art.-Nr. 952100 DG S ACI 275 FM

GTIN 4013364376526, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 142.10 g, VPE: 1.00 pc(s)

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

DEHNguard S CI 275 FM surge arrester with ACI technology
Modular and pluggable single-pole surge arrester with integrated
ACI switch / spark gap, width: 1 module
With remote signalling contact
Type 2 SPD according to EN 61643-11
Max. continuous operating voltage: 275 V a.c./350 V d.c.
Voltage protection level: <= 1.5 kV
Nominal discharge current: 20 kA
Additional external fuse not required required
Energy coordination according to IEC 62305-4
with arresters of the Red/Line product family
Mechanical fault indication for the arrester

Brand: DEHN
Type: DG S ACI 275 FM
Part No.: 952100
or equivalent.

Zertifikate

 

ACI-Technologie

Sie ist eine Weiterentwicklung der CI-Technologie und besteht aus einer Schalter-Funkenstreckenkombination, aufgebaut in Reihe mit einem Hochleistungsvaristor. Dies ermöglicht eine einfache Auslegung und den sicheren Betrieb des Überspannungsschutzgerätes. Weitere Merkmale sind Dimensionierungssicherheit, TOV-Festigkeit, ein Anschlussquerschnitt von nur 6 mm2 Cu und Leckstromfreiheit. Damit bieten Überspannungs-Ableiter mit ACI-Technologie maximale Sicherheit und höchste Anlagenverfügbarkeit.

Technische Daten

SPD according to EN 61643-11 / IEC 61643-11 type 2 / class II
Max. continuous operating voltage (a.c.) (UC ) 275 V (50 / 60 Hz)
Nominal discharge current (8/20 µs) (In ) 20 kA
Voltage protection level (UP ) ≤ 1.5 kV
Additional external fuse not required
Temporary overvoltage (TOV) (UT) – Characteristic 440 V / 120 min. – withstand
Leakage current no leakage current
Approvals KEMA

Artikel 952100 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 952100 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 952113 DG S ACI 385 FM

GTIN 4013364387874, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 158.00 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

DEHNguard S CI 275 FM surge arrester with ACI technology
Modular and pluggable single-pole surge arrester with integrated
ACI switch / spark gap, width: 1 module
With remote signalling contact
Type 2 SPD according to EN 61643-11
Max. continuous operating voltage: 275 V a.c./350 V d.c.
Voltage protection level: <= 1.5 kV
Nominal discharge current: 20 kA
Additional external fuse not required required
Energy coordination according to IEC 62305-4
with arresters of the Red/Line product family
Mechanical fault indication for the arrester

Brand: DEHN
Type: DG S ACI 385 FM
Part No.: 952113
or equivalent.

Zertifikate

 

ACI-Technologie

Sie ist eine Weiterentwicklung der CI-Technologie und besteht aus einer Schalter-Funkenstreckenkombination, aufgebaut in Reihe mit einem Hochleistungsvaristor. Dies ermöglicht eine einfache Auslegung und den sicheren Betrieb des Überspannungsschutzgerätes. Weitere Merkmale sind Dimensionierungssicherheit, TOV-Festigkeit, ein Anschlussquerschnitt von nur 6 mm2 Cu und Leckstromfreiheit. Damit bieten Überspannungs-Ableiter mit ACI-Technologie maximale Sicherheit und höchste Anlagenverfügbarkeit.

Technische Daten

SPD according to EN 61643-11 / IEC 61643-11 type 2 / class II
Max. continuous operating voltage (a.c.) (UC ) 385 V (50 / 60 Hz)
Nominal discharge current (8/20 µs) (In ) 20 kA
Max. discharge current (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Voltage protection level (UP ) ≤ 1.5 kV
Additional external fuse not required
Temporary overvoltage (TOV) (UT) – Characteristic 440 V / 120 min. – withstand
Leakage current no leakage current
Approvals KEMA

Artikel 952113 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 952113 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben