Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Air-Termination Rods / Tips

For protecting roof-mounted structures, chimneys, etc., also for erection with concrete base.
Additional fasteners, e.g. DEHNiso spacers, are necessary depending on the gust wind speed.

Note: Permissible roof loads have to be considered and checked with the constructor where required.

Diameter 10 mm, chamfered

Especially for concrete base (8.5 kg) with fixing wedge (Part No. 102 075) or for fixing using conductor holders.

3 Produkte

Art.-Nr. 101000 FS 10 1000 AL

GTIN 4013364094505, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 212.00 g, VPE: 20.00 pc(s)

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Air-termination rod, diameter: 10 mm, total length: 1000 mm, Al
Air-termination rod for protecting roof-mounted structures
Can be fixed in a concrete base with fixing wedge (8.5 kg) (Part No. 102 075) or
by means of conductor holders.
Total length: 1000 mm
Material: AlMgSi
Diameter Ø: 10 mm
Standard: EN 62561-2

Brand: DEHN
Type: FS 10 1000 AL
Part No.: 101000
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Total length (l1) 1000 mm
Material AlMgSi
Diameter Ø 10 mm
Standard EN 62561-2

Artikel 101000 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 101000 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 101009 FS 10 1000 V2A

GTIN 4013364128699, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 600.00 g, VPE: 20.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Air-termination rod, diameter: 10 mm, total length: 1000 mm, StSt
Air-termination rod for protecting roof-mounted structures
Can be fixed in a concrete base with fixing wedge (8.5 kg) (Part No. 102 075) or
by means of conductor holders.
Total length: 1000 mm
Material: StSt
Diameter Ø: 10 mm
Standard: EN 62561-2

Brand: DEHN
Type: FS 10 1000 V2A
Part No.: 101009
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Total length (l1) 1000 mm
Material StSt
Diameter Ø 10 mm
Standard EN 62561-2

Artikel 101009 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 101009 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 101007 FS 10 1000 CU

GTIN 4013364128705, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 700.00 g, VPE: 20.00 pc(s)

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Air-termination rod, diameter: 10 mm, total length: 1000 mm, Cu
Air-termination rod for protecting roof-mounted structures
Can be fixed in a concrete base with fixing wedge (8.5 kg) (Part No. 102 075) or
by means of conductor holders.
Total length: 1000 mm
Material: Cu
Diameter Ø: 10 mm
Standard: EN 62561-2

Brand: DEHN
Type: FS 10 1000 CU
Part No.: 101007
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Total length (l1) 1000 mm
Material Cu
Diameter Ø 10 mm
Standard EN 62561-2

Artikel 101007 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 101007 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Diameter 16 mm, chamfered

8 Produkte

Art.-Nr. 104150 FS 16 1500 AL

GTIN 4013364028487, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 820.00 g, VPE: 10.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Air-termination rod, diameter: 16 mm, total length: 1500 mm, AlMgSi
Air-termination rod for protecting roof-mounted structures, chimneys, etc.
Can be fixed in a concrete base
Total length: 1500 mm
Material: AlMgSi
Diameter Ø: 16 mm
Standard: EN 62561-2

Brand: DEHN
Type: FS 16 1500 AL
Part No.: 104150
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Total length (l1) 1500 mm
Material AlMgSi
Diameter Ø 16 mm
Standard EN 62561-2

Artikel 104150 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 104150 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 104200 FS 16 2000 AL

GTIN 4013364056343, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 1.08 kg, VPE: 10.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Air-termination rod, diameter: 16 mm, total length: 2000 mm, AlMgSi
Air-termination rod for protecting roof-mounted structures, chimneys, etc.
Can be fixed in a concrete base
Total length: 2000 mm
Material: AlMgSi
Diameter Ø: 16 mm
Standard: EN 62561-2

Brand: DEHN
Type: FS 16 2000 AL
Part No.: 104200
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Total length (l1) 2000 mm
Material AlMgSi
Diameter Ø 16 mm
Standard EN 62561-2

Artikel 104200 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 104200 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 104250 FS 16 2500 AL

GTIN 4013364056350, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 1.40 kg, VPE: 10.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Air-termination rod, diameter: 16 mm, total length: 2500 mm, AlMgSi
Air-termination rod for protecting roof-mounted structures, chimneys, etc.
Can be fixed in a concrete base
Total length: 2500 mm
Material: AlMgSi
Diameter Ø: 16 mm
Standard: EN 62561-2

Brand: DEHN
Type: FS 16 2500 AL
Part No.: 104250
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Total length (l1) 2500 mm
Material AlMgSi
Diameter Ø 16 mm
Standard EN 62561-2

Artikel 104250 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 104250 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 104300 FS 16 3000 AL

GTIN 4013364056367, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 1.68 kg, VPE: 10.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Air-termination rod, diameter: 16 mm, total length: 3000 mm, AlMgSi
Air-termination rod for protecting roof-mounted structures, chimneys, etc.
Can be fixed in a concrete base
Total length: 3000 mm
Material: AlMgSi
Diameter Ø: 16 mm
Standard: EN 62561-2

Brand: DEHN
Type: FS 16 3000 AL
Part No.: 104300
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Total length (l1) 3000 mm
Material AlMgSi
Diameter Ø 16 mm
Standard EN 62561-2

Artikel 104300 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 104300 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 483100 FS 16 1000 STTZN

GTIN 4013364019430, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 1.60 kg, VPE: 10.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Air-termination rod, diameter: 16 mm, total length: 1000 mm, St/tZn
Air-termination rod for protecting roof-mounted structures, chimneys, etc.
Can be fixed in a concrete base
Total length: 1000 mm
Material: St/tZn
Diameter Ø: 16 mm
Standard: EN 62561-2

Brand: DEHN
Type: FS 16 1000 STTZN
Part No.: 483100
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Total length (l1) 1000 mm
Material St/tZn
Diameter Ø 16 mm
Standard EN 62561-2

Artikel 483100 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 483100 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 483125 FS 16 1250 STTZN

GTIN 4013364019416, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 2.00 kg, VPE: 10.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Air-termination rod, diameter: 16 mm, total length: 1250 mm, St/tZn
Air-termination rod for protecting roof-mounted structures, chimneys, etc.
Can be fixed in a concrete base
Total length: 1250 mm
Material: St/tZn
Diameter Ø: 16 mm
Standard: EN 62561-2

Brand: DEHN
Type: FS 16 1250 STTZN
Part No.: 483125
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Total length (l1) 1250 mm
Material St/tZn
Diameter Ø 16 mm
Standard EN 62561-2

Artikel 483125 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 483125 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 483150 FS 16 1500 STTZN

GTIN 4013364019492, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 2.40 kg, VPE: 10.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Air-termination rod, diameter: 16 mm, total length: 1500 mm, St/tZn
Air-termination rod for protecting roof-mounted structures, chimneys, etc.
Can be fixed in a concrete base
Can be used as earth entry rods for connecting the down conductors to the
earth-termination system
Total length: 1500 mm
Material: St/tZn
Diameter Ø: 16 mm
Standard: EN 62561-2

Brand: DEHN
Type: FS 16 1500 STTZN
Part No.: 483150
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Total length (l1) 1500 mm
Material St/tZn
Diameter Ø 16 mm
Standard EN 62561-2

Artikel 483150 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 483150 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 483200 FS 16 2000 STTZN

GTIN 4013364019713, Zolltarifnr. (EU): 72149939, Bruttogewicht: 3.00 kg, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Air-termination rod, diameter: 16 mm, total length: 2000 mm, St/tZn
Air-termination rod for protecting roof-mounted structures, chimneys, etc.
Can be fixed in a concrete base
Can be used as earth entry rods for connecting the down conductors to the
earth-termination system
Total length: 2000 mm
Material: St/tZn
Diameter Ø: 16 mm
Standard: EN 62561-2

Brand: DEHN
Type: FS 16 2000 STTZN
Part No.: 483200
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Total length (l1) 2000 mm
Material St/tZn
Diameter Ø 16 mm
Standard EN 62561-2

Artikel 483200 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 483200 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

With tapering, chamfered

Length of tapering 1000 mm.

7 Produkte

Art.-Nr. 103210 FS 16 10 1500 AL

GTIN 4013364066311, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 480.00 g, VPE: 10.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Air-termination rod, tapered 16/10 mm, total length: 1500 mm, AlMgSi
Air-termination rod for protecting roof-mounted structures, chimneys, etc.
Can be fixed in a concrete base
Total length: 1500 mm
Material: AlMgSi
Diameter Ø: 16 / 10 mm
Type: chamfered
Standard: EN 62561-2

Brand: DEHN
Type: FS 16 10 1500 AL
Part No.: 103210
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Total length (l1) 1500 mm
Material AlMgSi
Diameter Ø 16 / 10 mm
Type chamfered
Standard EN 62561-2

Artikel 103210 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 103210 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 103220 FS 16 10 2000 AL

GTIN 4013364066328, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 760.00 g, VPE: 10.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Air-termination rod, tapered 16/10 mm, total length: 2000 mm, AlMgSi
Air-termination rod for protecting roof-mounted structures, chimneys, etc.
Can be fixed in a concrete base
Total length: 2000 mm
Material: AlMgSi
Diameter Ø: 16 / 10 mm
Type: chamfered
Standard: EN 62561-2

Brand: DEHN
Type: FS 16 10 2000 AL
Part No.: 103220
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Total length (l1) 2000 mm
Material AlMgSi
Diameter Ø 16 / 10 mm
Type chamfered
Standard EN 62561-2

Artikel 103220 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 103220 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 103230 FS 16 10 2500 AL

GTIN 4013364066335, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 1.02 kg, VPE: 10.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Air-termination rod, tapered 16/10 mm, total length: 2500 mm, AlMgSi
Air-termination rod for protecting roof-mounted structures, chimneys, etc.
Can be fixed in a concrete base
Total length: 2500 mm
Material: AlMgSi
Diameter Ø: 16 / 10 mm
Type: chamfered
Standard: EN 62561-2

Brand: DEHN
Type: FS 16 10 2500 AL
Part No.: 103230
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Total length (l1) 2500 mm
Material AlMgSi
Diameter Ø 16 / 10 mm
Type chamfered
Standard EN 62561-2

Artikel 103230 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 103230 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 103240 FS 16 10 3000 AL

GTIN 4013364066342, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 1.30 kg, VPE: 10.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Air-termination rod, tapered 16/10 mm, total length: 3000 mm, AlMgSi
Air-termination rod for protecting roof-mounted structures, chimneys, etc.
Can be fixed in a concrete base
Total length: 3000 mm
Material: AlMgSi
Diameter Ø: 16 / 10 mm
Type: chamfered
Standard: EN 62561-2

Brand: DEHN
Type: FS 16 10 3000 AL
Part No.: 103240
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Total length (l1) 3000 mm
Material AlMgSi
Diameter Ø 16 / 10 mm
Type chamfered
Standard EN 62561-2

Artikel 103240 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 103240 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 103250 FS 16 10 3500 AL

GTIN 4013364093485, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 1.52 kg, VPE: 10.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Air-termination rod, tapered 16/10 mm, total length: 3500 mm, AlMgSi
Air-termination rod for protecting roof-mounted structures, chimneys, etc.
Can be fixed in a concrete base
Total length: 3500 mm
Material: AlMgSi
Diameter Ø: 16 / 10 mm
Type: chamfered
Standard: EN 62561-2

Brand: DEHN
Type: FS 16 10 3500 AL
Part No.: 103250
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Total length (l1) 3500 mm
Material AlMgSi
Diameter Ø 16 / 10 mm
Type chamfered
Standard EN 62561-2

Artikel 103250 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 103250 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 103260 FS 16 10 4000 AL

GTIN 4013364093492, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 1.85 kg, VPE: 10.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Air-termination rod, tapered 16/10 mm, total length: 4000 mm, AlMgSi
Air-termination rod for protecting roof-mounted structures, chimneys, etc.
Can be fixed in a concrete base
Total length: 4000 mm
Material: AlMgSi
Diameter Ø: 16 / 10 mm
Type: chamfered
Standard: EN 62561-2

Brand: DEHN
Type: FS 16 10 4000 AL
Part No.: 103260
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Total length (l1) 4000 mm
Material AlMgSi
Diameter Ø 16 / 10 mm
Type chamfered
Standard EN 62561-2

Artikel 103260 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 103260 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 103280 FS 16 10 5000 AL

GTIN 4013364093508, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 2.40 kg, VPE: 10.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Air-termination rod, tapered 16/10 mm, total length: 5000 mm, AlMgSi
Air-termination rod for protecting roof-mounted structures, chimneys, etc.
Can be fixed in a concrete base
Total length: 5000 mm
Material: AlMgSi
Diameter Ø: 16 / 10 mm
Type: chamfered
Standard: EN 62561-2

Brand: DEHN
Type: FS 16 10 5000 AL
Part No.: 103280
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Total length (l1) 5000 mm
Material AlMgSi
Diameter Ø 16 / 10 mm
Type chamfered
Standard EN 62561-2

Artikel 103280 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 103280 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

With tapering, M16 thread

Length of tapering 1000 mm.

6 Produkte

Art.-Nr. 103211 FS M16 10 1500 AL

GTIN 4013364078529, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 480.00 g, VPE: 10.00 pc(s)

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Air-termination rod, tapered 16/10 mm, M16, total length: 1500 mm, AlMgSi
Air-termination rod for protecting roof-mounted structures
Can be fixed in concrete bases with M16 threaded adapter

Total length: 1500 mm
Material: AlMgSi
Diameter Ø: 16 / 10 mm
Type: M16
Standard: EN 62561-2

Brand: DEHN
Type: FS M16 10 1500 AL
Part No.: 103211
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Total length (l1) 1500 mm
Material AlMgSi
Diameter Ø 16 / 10 mm
Type M16
Standard EN 62561-2

Artikel 103211 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 103211 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 103221 FS M16 10 2000 AL

GTIN 4013364078536, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 760.00 g, VPE: 10.00 pc(s)

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Air-termination rod, tapered 16/10 mm, M16, total length: 2000 mm, AlMgSi
Air-termination rod for protecting roof-mounted structures
Can be fixed in concrete bases with M16 threaded adapter

Total length: 2000 mm
Material: AlMgSi
Diameter Ø: 16 / 10 mm
Type: M16
Standard: EN 62561-2

Brand: DEHN
Type: FS M16 10 2000 AL
Part No.: 103221
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Total length (l1) 2000 mm
Material AlMgSi
Diameter Ø 16 / 10 mm
Type M16
Standard EN 62561-2

Artikel 103221 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 103221 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 103231 FS M16 10 2500 AL

GTIN 4013364078543, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 1.02 kg, VPE: 10.00 pc(s)

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Air-termination rod, tapered 16/10 mm, M16, total length: 2500 mm, AlMgSi
Air-termination rod for protecting roof-mounted structures
Can be fixed in concrete bases with M16 threaded adapter

Total length: 2500 mm
Material: AlMgSi
Diameter Ø: 16 / 10 mm
Type: M16
Standard: EN 62561-2

Brand: DEHN
Type: FS M16 10 2500 AL
Part No.: 103231
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Total length (l1) 2500 mm
Material AlMgSi
Diameter Ø 16 / 10 mm
Type M16
Standard EN 62561-2

Artikel 103231 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 103231 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 103241 FS M16 10 3000 AL

GTIN 4013364081857, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 1.30 kg, VPE: 10.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Air-termination rod, tapered 16/10 mm, M16, total length: 3000 mm, AlMgSi
Air-termination rod for protecting roof-mounted structures
Can be fixed in concrete bases with M16 threaded adapter

Total length: 3000 mm
Material: AlMgSi
Diameter Ø: 16 / 10 mm
Type: M16
Standard: EN 62561-2

Brand: DEHN
Type: FS M16 10 3000 AL
Part No.: 103241
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Total length (l1) 3000 mm
Material AlMgSi
Diameter Ø 16 / 10 mm
Type M16
Standard EN 62561-2

Artikel 103241 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 103241 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 103251 FS M16 10 3500 AL

GTIN 4013364093515, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 1.52 kg, VPE: 10.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Air-termination rod, tapered 16/10 mm, M16, total length: 3500 mm, AlMgSi
Air-termination rod for protecting roof-mounted structures
Can be fixed in concrete bases with M16 threaded adapter


Total length: 3500 mm
Material: AlMgSi
Diameter Ø: 16 / 10 mm
Type: M16
Standard: EN 62561-2

Brand: DEHN
Type: FS M16 10 3500 AL
Part No.: 103251
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Total length (l1) 3500 mm
Material AlMgSi
Diameter Ø 16 / 10 mm
Type M16
Standard EN 62561-2

Artikel 103251 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 103251 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 103261 FS M16 10 4000 AL

GTIN 4013364093522, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 1.73 kg, VPE: 10.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Air-termination rod, tapered 16/10 mm, M16, total length: 4000 mm, AlMgSi
Air-termination rod for protecting roof-mounted structures
Can be fixed in concrete bases with M16 threaded adapter

Total length: 4000 mm
Material: AlMgSi
Diameter Ø: 16 / 10 mm
Type: M16
Standard: EN 62561-2

Brand: DEHN
Type: FS M16 10 4000 AL
Part No.: 103261
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Total length (l1) 4000 mm
Material AlMgSi
Diameter Ø 16 / 10 mm
Type M16
Standard EN 62561-2

Artikel 103261 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 103261 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Tubular air-termination rods with tapering 16 / 10 mm

Light design; length of tapering 1000 mm.

12 Produkte

Art.-Nr. 103410 RFS 16 10 1500 AL

GTIN 4013364105775, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 360.00 g, VPE: 10.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Tubular air-termination rod, tapered 16/10 mm, total length: 1500 mm, AlMgSi
Tubular air-termination rods for protecting roof-mounted structures
Can also be fixed in concrete bases
Light design
Total length: 1500 mm
Material: AlMgSi
Diameter Ø: 16 / 10 mm
Standard: EN 62561-2

Brand: DEHN
Type: RFS 16 10 1500 AL
Part No.: 103410
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Total length (l1) 1500 mm
Material AlMgSi
Diameter Ø 16 / 10 mm
Standard EN 62561-2

Artikel 103410 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 103410 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 103420 RFS 16 10 2000 AL

GTIN 4013364105782, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 500.00 g, VPE: 10.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Tubular air-termination rod, tapered 16/10 mm, total length: 2000 mm, AlMgSi
Tubular air-termination rods for protecting roof-mounted structures
Can also be fixed in concrete bases
Light design
Total length: 2000 mm
Material: AlMgSi
Diameter Ø: 16 / 10 mm
Standard: EN 62561-2

Brand: DEHN
Type: RFS 16 10 2000 AL
Part No.: 103420
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Total length (l1) 2000 mm
Material AlMgSi
Diameter Ø 16 / 10 mm
Standard EN 62561-2

Artikel 103420 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 103420 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 103430 RFS 16 10 2500 AL

GTIN 4013364105799, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 570.00 g, VPE: 10.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Tubular air-termination rod, tapered 16/10 mm, total length: 2500 mm, AlMgSi
Tubular air-termination rods for protecting roof-mounted structures
Can also be fixed in concrete bases
Light design
Total length: 2500 mm
Material: AlMgSi
Diameter Ø: 16 / 10 mm
Standard: EN 62561-2

Brand: DEHN
Type: RFS 16 10 2500 AL
Part No.: 103430
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Total length (l1) 2500 mm
Material AlMgSi
Diameter Ø 16 / 10 mm
Standard EN 62561-2

Artikel 103430 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 103430 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 103440 RFS 16 10 3000 AL

GTIN 4013364105805, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 800.00 g, VPE: 10.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Tubular air-termination rod, tapered 16/10 mm, total length: 3000 mm, AlMgSi
Tubular air-termination rods for protecting roof-mounted structures
Can also be fixed in concrete bases
Light design
Total length: 3000 mm
Material: AlMgSi
Diameter Ø: 16 / 10 mm
Standard: EN 62561-2

Brand: DEHN
Type: RFS 16 10 3000 AL
Part No.: 103440
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Total length (l1) 3000 mm
Material AlMgSi
Diameter Ø 16 / 10 mm
Standard EN 62561-2

Artikel 103440 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 103440 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 103450 RFS 16 10 3500 AL

GTIN 4013364105812, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 900.00 g, VPE: 10.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Tubular air-termination rod, tapered 16/10 mm, total length: 3500 mm, AlMgSi
Tubular air-termination rods for protecting roof-mounted structures
Can also be fixed in concrete bases
Light design
Total length: 3500 mm
Material: AlMgSi
Diameter Ø: 16 / 10 mm
Standard: EN 62561-2

Brand: DEHN
Type: RFS 16 10 3500 AL
Part No.: 103450
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Total length (l1) 3500 mm
Material AlMgSi
Diameter Ø 16 / 10 mm
Standard EN 62561-2

Artikel 103450 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 103450 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 103460 RFS 16 10 4000 AL

GTIN 4013364105829, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 1.10 kg, VPE: 10.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Tubular air-termination rod, tapered 16/10 mm, total length: 4000 mm, AlMgSi
Tubular air-termination rods for protecting roof-mounted structures
Can also be fixed in concrete bases
Light design
Total length: 4000 mm
Material: AlMgSi
Diameter Ø: 16 / 10 mm
Standard: EN 62561-2

Brand: DEHN
Type: RFS 16 10 4000 AL
Part No.: 103460
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Total length (l1) 4000 mm
Material AlMgSi
Diameter Ø 16 / 10 mm
Standard EN 62561-2

Artikel 103460 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 103460 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 103480 RFS 16 10 5000 AL

GTIN 4013364105836, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 1.30 kg, VPE: 10.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Tubular air-termination rod, tapered 16/10 mm, total length: 5000 mm, AlMgSi
Tubular air-termination rods for protecting roof-mounted structures
Can also be fixed in concrete bases
Light design
Total length: 5000 mm
Material: AlMgSi
Diameter Ø: 16 / 10 mm
Standard: EN 62561-2

Brand: DEHN
Type: RFS 16 10 5000 AL
Part No.: 103480
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Total length (l1) 5000 mm
Material AlMgSi
Diameter Ø 16 / 10 mm
Standard EN 62561-2

Artikel 103480 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 103480 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 103417 RFS 16 10 1500 CU

GTIN 4013364128682, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 1.20 kg, VPE: 10.00 pc(s)

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Tubular air-termination rod, tapered 16/10 mm, total length: 3500 mm, AlMgSi
Tubular air-termination rods for protecting roof-mounted structures
Can also be fixed in concrete bases
Light design
Total length: 1500 mm
Material: Cu
Diameter Ø: 16 / 10 mm
Standard: EN 62561-2

Brand: DEHN
Type: RFS 16 10 1500 CU
Part No.: 103417
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Total length (l1) 1500 mm
Material Cu
Diameter Ø 16 / 10 mm
Standard EN 62561-2

Artikel 103417 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 103417 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 103419 RFS 16 10 1500 V2A

GTIN 4013364128651, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 1.10 kg, VPE: 10.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Tubular air-termination rod, tapered 16/10 mm, total length: 1500 mm, StSt
Tubular air-termination rods for protecting roof-mounted structures
Can also be fixed in concrete bases
Light design
Total length: 1500 mm
Material: StSt
Diameter Ø: 16 / 10 mm
Standard: EN 62561-2

Brand: DEHN
Type: RFS 16 10 1500 V2A
Part No.: 103419
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Total length (l1) 1500 mm
Material StSt
Diameter Ø 16 / 10 mm
Standard EN 62561-2

Artikel 103419 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 103419 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 103429 RFS 16 10 2000 V2A

GTIN 4013364128668, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 1.60 kg, VPE: 10.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Tubular air-termination rod, tapered 16/10 mm, total length: 2000 mm, StSt
Tubular air-termination rods for protecting roof-mounted structures
Can also be fixed in concrete bases
Light design
Total length: 2000 mm
Material: StSt
Diameter Ø: 16 / 10 mm
Standard: EN 62561-2

Brand: DEHN
Type: RFS 16 10 2000 V2A
Part No.: 103429
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Total length (l1) 2000 mm
Material StSt
Diameter Ø 16 / 10 mm
Standard EN 62561-2

Artikel 103429 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 103429 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 103439 RFS 16 10 2500 V2A

GTIN 4013364128675, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 2.05 kg, VPE: 10.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Tubular air-termination rod, tapered 16/10 mm, total length: 2500 mm, StSt
Tubular air-termination rods for protecting roof-mounted structures
Can also be fixed in concrete bases
Light design
Total length: 2500 mm
Material: StSt
Diameter Ø: 16 / 10 mm
Standard: EN 62561-2

Brand: DEHN
Type: RFS 16 10 2500 V2A
Part No.: 103439
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Total length (l1) 2500 mm
Material StSt
Diameter Ø 16 / 10 mm
Standard EN 62561-2

Artikel 103439 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 103439 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 103449 RFS 16 10 3000 V2A

GTIN 4013364128798, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 2.57 kg, VPE: 10.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Tubular air-termination rod, tapered 16/10 mm, total length: 3000 mm, StSt
Tubular air-termination rods for protecting roof-mounted structures
Can also be fixed in concrete bases
Light design
Total length: 3000 mm
Material: StSt
Diameter Ø: 16 / 10 mm
Standard: EN 62561-2

Brand: DEHN
Type: RFS 16 10 3000 V2A
Part No.: 103449
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Total length (l1) 3000 mm
Material StSt
Diameter Ø 16 / 10 mm
Standard EN 62561-2

Artikel 103449 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 103449 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

With forged lug

And clamping screw for connecting Rd 7-10 mm.

2 Produkte

Art.-Nr. 100100 FSS 16 1000 KS STTZN

GTIN 4013364019119, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 1.64 kg, VPE: 10.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Air-termination rod with forged lug, total length: 1000 mm, HDG steel
Air-termination rods for protecting roof-mounted structures, chimneys, etc.
Also for fixing to concrete bases.
Total length: 1000 mm
Material: St/tZn
Diameter Ø: 16 mm
Standard: EN 62561-(1+2)

Brand: DEHN
Type: FSS 16 1000 KS STTZN
Part No.: 100100
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Total length (l1) 1000 mm
Material St/tZn
Diameter Ø 16 mm
Terminal clamping range 7-10 mm
Standard EN 62561-(1+2)

Artikel 100100 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 100100 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 100150 FSS 16 1500 KS STTZN

GTIN 4013364019140, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 2.44 kg, VPE: 10.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Air-termination rod with forged lug, total length: 1500 mm, St/tZn
Air-termination rod for protecting roof-mounted structures, chimneys, etc.
Can be fixed in concrete bases
Total length: 1500 mm
Material: St/tZn
Diameter Ø: 16 mm
Standard: EN 62561-(1+2)

Brand: DEHN
Type: FSS 16 1500 KS STTZN
Part No.: 100150
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Total length (l1) 1500 mm
Material St/tZn
Diameter Ø 16 mm
Terminal clamping range 7-10 mm
Standard EN 62561-(1+2)

Artikel 100150 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 100150 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Diameter 16 mm, cut to length on site

1 Produkt

Art.-Nr. 104600 FS 16 6000 AL

GTIN 4013364076556, Zolltarifnr. (EU): 76042910, Bruttogewicht: 3.32 kg/Stk, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Air-termination rod, diameter: 16 mm, total length: 6000 mm, AlMgSi
Air-termination rod for protecting roof-mounted structures, chamfered, cut to length
Total length: 6000 mm
Material: AlMgSi
Diameter Ø: 16 mm
Standard: EN 62561-2

Brand: DEHN
Type: FS 16 6000 AL
Part No.: 104600
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Total length (l1) 6000 mm
Material AlMgSi
Diameter Ø 16 mm
Standard EN 62561-2

Artikel 104600 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 104600 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben