Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Protective Spark Gap

  • For indirect connection of an overhead line roof pole to the external lightning protection system
  • Corrosion-resistant stainless steel connections

DSFS

Plastic-insulated protective spark gap for indirect connection of an overhead line roof pole to the external lightning protection system.

1 Produkt

Art.-Nr. 920000 DSFS

GTIN 4013364057494, Zolltarifnr. (EU): 85369095, Bruttogewicht: 127.00 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information



Brand: DEHN
Type: DSFS
Part No.: 920000
or equivalent.

 

Technische Daten

100% lightning impulse sparkover voltage (1.2/50 µs) (Urimp ) ~ 25 kV
Nominal discharge current (8/20 µs) (In ) 25 kA
Power frequency sparkover voltage (50 Hz) (Uaw ) ~ 10 kV

Artikel 920000 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 920000 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben