Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Clamp Connections

Clamp Connections

4 Produkte

Art.-Nr. 994050 KA KS

GTIN 4013364103153, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 100.00 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Cable lug connection KA KS
Cable lug connection

Brand: DEHN
Type: KA KS
Part No.: 994050
or equivalent.

 

Technische Daten

Clamp connection cable lug

Artikel 994050 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 994050 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 994051 KA LS 9

GTIN 4013364103160, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 100.00 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Stranded conductor clamp KA LS 9
Stranded conductor clamp
for diameters up to 9 mm

Brand: DEHN
Type: KA LS 9
Part No.: 994051
or equivalent.

 

Technische Daten

Clamp connection overhead conductor clamp up to Ø9 mm

Artikel 994051 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 994051 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 994052 KA LS 16

GTIN 4013364103177, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 109.00 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Stranded conductor clamp KA LS 16
Stranded conductor clamp
for diameters up to 16 mm


Brand: DEHN
Type: KA LS 16
Part No.: 994052
or equivalent.

 

Technische Daten

Clamp connection overhead conductor clamp up to Ø16 mm

Artikel 994052 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 994052 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 994053 KA LS 9.16

GTIN 4013364103184, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 289.00 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Stranded conductor clamp KA LS 9.16
Stranded conductor clamp
for diameters of 9 to 16 mm


Brand: DEHN
Type: KA LS 9.16
Part No.: 994053
or equivalent.

 

Technische Daten

Clamp connection overhead conductor clamp for Ø9 to 16 mm

Artikel 994053 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 994053 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben