Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Impulse Counter

  • Resistant to currents as high as 100 kA (4/10 µs)
  • Fast value acquisition
  • Corrosion-resistant
  • Mechanically stable
  • Water-proof
  • Maintenance-free
  • Auxiliary contacts (remote signalling contacts) optionally available

IZ(M) 100

3 Produkte

Art.-Nr. 994001 IZ 100

GTIN 4013364103122, Zolltarifnr. (EU): 90303900, Bruttogewicht: 3.10 kg, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Impulse meter IZ 100
Impulse meter
with counter for registration
of discharge currents
Quick data acquisition
Corrosion resistant
Min. count current: 100 A (8/20)
Max. high current withstand capability:
100 kA (4/10)
Terminal bolt: M12
Aluminium enclosure: IP 67; grey
Supply and mount


Brand: DEHN
Type: IZ 100
Part No.: 994001
or equivalent.

 

Technische Daten

Register six-digit

Artikel 994001 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 994001 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 994002 IZM 100

GTIN 4013364103139, Zolltarifnr. (EU): 90303900, Bruttogewicht: 3.40 kg, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Impulse meter IZM 100
Impulse meter
with counter and measuring scale
for recording of discharge currents and
registration of leakage currents
Quick data acquisition
Corrosion resistant
Min. count current: 100 A (8/20)
Max. high current withstand capability:
100 kA (4/10)
Measuring scale: (0...21) mArms
Terminal bolt: M12
Aluminium enclosure: IP 67; grey
Supply and mount


Brand: DEHN
Type: IZM 100
Part No.: 994002
or equivalent.

 

Technische Daten

Register six-digit
Measuring scale 0-30 mArms

Artikel 994002 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 994002 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 994004 IZ 100 FM

GTIN 4013364122574, Zolltarifnr. (EU): 90303900, Bruttogewicht: 1.80 kg, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information



Brand: DEHN
Type: IZ 100 FM
Part No.: 994004
or equivalent.

 

Technische Daten

Register six-digit

Artikel 994004 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 994004 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben