Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Sign Step and touch voltage

In case of step and touch voltage hazard for living beings.
In accordance with the requirements of IEC/EN 62305-3.

Step and touch voltage

Front in German:
Bei Gewitter ist der Aufenthalt im Umkreis von 3 m um die Ableitung verboten!

Reverse side in English:
During thunderstorm a distance of 3 m around the down conductor has to be kept!

1 Produkt

Art.-Nr. 480699 HWS 297X210 AGU3MV DE EN AL

GTIN 4013364107229, Zolltarifnr. (EU): 83100000, Bruttogewicht: 137.00 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Warning sign: Touch and step voltage
Warning sign for touch and step voltages at risk of touch and step voltages for living beings
according to EN 62305-3
Material: Al
Dimensions: 297 x 210 x 0.7 mm
Fixing: [4x] Ø6.5 mm

Brand: DEHN
Type: HWS 297X210 AGU3MV DE EN AL
Part No.: 480699
or equivalent.

 

Technische Daten

Material Al
Dimensions (l x w x d) 297 x 210 x 0.7 mm
Fixing [4x] Ø6.5 mm

Artikel 480699 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 480699 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben