Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Conductor Holders for CUI Conductor

For installing the CUI conductor on walls or façades.

Height 19 mm

1 Produkt

Art.-Nr. 275220 LH ZS 20 H19 IGM8 GR PA

GTIN 4013364103450, Zolltarifnr. (EU): 39269097, Bruttogewicht: 20.00 g, VPE: 25.00 pc(s)

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Conductor holder for black HVIConductor
Conductor holder for mounting the black HVIConductor
e.g. on walls or within the sealing end range
Material of conductor holder: PA
Conductor support Rd: 20-21 mm
Fixing : Ø6.5 mm
Screw: M6 x 13
Standard: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Brand: DEHN
Type: LH ZS 20 H19 IGM8 GR PA
Part No.: 275220
or equivalent.

 

Technische Daten

Material of conductor holder PA
Conductor support Rd 20-21 mm
Fixing Ø6.5 mm
Standard DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Artikel 275220 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 275220 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Height 10 mm

1 Produkt

Art.-Nr. 275229 LH ZS 20 H10 B6.5X16 V2A

GTIN 4013364102040, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 61.30 g, VPE: 50.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Conductor holder (height 10 mm) for CUI Conductor
Conductor holder for the HVI Conductor
for mounting the HVI conductor (black) or
HVI light Conductor, e.g. for wall mounting
Material of conductor holder: StSt
Conductor support Rd: 20-21 mm
Fixing : 6.5 x 16 mm
Screw: M6 x 14
Standard: EN 62561-4

Brand: DEHN
Type: LH ZS 20 H10 B6.5X16 V2A
Part No.: 275229
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material of conductor holder StSt
Conductor support Rd 20-21 mm
Fixing 6.5 x 16 mm
Standard EN 62561-4

Artikel 275229 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 275229 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Two-screw clamp for mounting directly on the wall

Due to the special kind of installation (without a gap), the conductor cannot be misused as a climbing aid and is therefore especially suitable for schools or kindergarten facilities.

1 Produkt

Art.-Nr. 275129 LH ZSUEL 20 2XB6.5 V2A

GTIN 4013364106758, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 21.00 g, VPE: 10.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Conductor holder for CUI Conductor
Conductor holder for CUI Conductor for direct installation of the CUI Conductor on walls or façades.
Material of conductor holder: StSt
Conductor support Rd: 20 mm
Fixing : [2x] 6.5 x 8 mm

Brand: DEHN
Type: LH ZSUEL 20 2XB6.5 V2A
Part No.: 275129
or equivalent.

 

Technische Daten

Material of conductor holder StSt
Conductor support Rd 20 mm
Fixing [2x] 6.5 x 8 mm

Artikel 275129 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 275129 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben