DEHNcare APG XT
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45063463/HDVORSCHAU/785850a1_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45063463/HDVORSCHAU/785850a1_16-9.jpg)
- Erste Handschuhe im deutschen Markt, die nach dem Prüfgrundsatz GS-ET 42-2 die Schutzklasse APC 2 bei 150 mm erreicht haben
- Der bisher gebotene Tragekomfort durch bewährten Leder-/Neopren-MIX bleibt trotz der größeren Schutzwirkung beim neuen Modell erhalten
- Die Stulpenlänge bei der Normal-Ausführung (APG) von 100 mm auf 140 mm beim APG XT verlängert
- Zertifiziert gemäß PSA-Verordnung (EU) 2016/425
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45063464/HDVORSCHAU/785850a5.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45063464/HDVORSCHAU/785850a5.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45063465/HDVORSCHAU/APG_XT_DE_EN.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45063465/HDVORSCHAU/APG_XT_DE_EN.jpg)
Art.-Nr. 785830 APG XT 7 APC 2 150
GTIN 4013364486157, Zolltarifnr. (EU): 42032910, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa
Technische Daten
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 150 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 40 cal / cm2 |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 4 |
Gesamtlänge | 330 mm |
Stulpenlänge | 140 mm |
Größe (International) | 7 (S) |
Art.-Nr. 785831 APG XT 8 APC 2 150
GTIN 4013364486164, Zolltarifnr. (EU): 42032910, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa
Technische Daten
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 150 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 40 cal / cm2 |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 4 |
Gesamtlänge | 335 mm |
Stulpenlänge | 140 mm |
Größe (International) | 8 (M) |
Art.-Nr. 785832 APG XT 9 APC 2 150
GTIN 4013364486171, Zolltarifnr. (EU): 42032910, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa
Technische Daten
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 150 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 40 cal / cm2 |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 4 |
Gesamtlänge | 340 mm |
Stulpenlänge | 140 mm |
Größe (International) | 9 (L) |
Art.-Nr. 785833 APG XT 10 APC 2 150
GTIN 4013364486188, Zolltarifnr. (EU): 42032910, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa
Technische Daten
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 150 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 40 cal / cm2 |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 4 |
Gesamtlänge | 350 mm |
Stulpenlänge | 140 mm |
Größe (International) | 10 (XL) |
Art.-Nr. 785834 APG XT 11 APC 2 150
GTIN 4013364486195, Zolltarifnr. (EU): 42032910, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa
Technische Daten
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 150 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 40 cal / cm2 |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 4 |
Gesamtlänge | 355 mm |
Stulpenlänge | 140 mm |
Größe (International) | 11 (XXL) |
Art.-Nr. 785835 APG XT 12 APC 2 150
GTIN 4013364486201, Zolltarifnr. (EU): 42032910, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa
Technische Daten
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 150 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 40 cal / cm2 |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 4 |
Gesamtlänge | 360 mm |
Stulpenlänge | 140 mm |
Größe (International) | 12 (3XL) |
Art.-Nr. 785836 APG XT 13 APC 2 150
GTIN 4013364486218, Zolltarifnr. (EU): 42032910, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa
Technische Daten
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 150 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 40 cal / cm2 |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 4 |
Gesamtlänge | 365 mm |
Stulpenlänge | 140 mm |
Größe (International) | 13 (4XL) |
Art.-Nr. 785840 APG XT 7 L APC 2 150
GTIN 4013364486232, Zolltarifnr. (EU): 42032910, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa
Technische Daten
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 150 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 40 cal / cm2 |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 4 |
Gesamtlänge | 410 mm |
Stulpenlänge | 230 mm |
Größe (International) | 7 (S) |
Art.-Nr. 785841 APG XT 8 L APC 2 150
GTIN 4013364486249, Zolltarifnr. (EU): 42032910, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa
Technische Daten
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 150 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 40 cal / cm2 |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 4 |
Gesamtlänge | 420 mm |
Stulpenlänge | 230 mm |
Größe (International) | 8 (M) |
Art.-Nr. 785842 APG XT 9 L APC 2 150
GTIN 4013364486256, Zolltarifnr. (EU): 42032910, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa
Technische Daten
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 150 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 40 cal / cm2 |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 4 |
Gesamtlänge | 430 mm |
Stulpenlänge | 230 mm |
Größe (International) | 9 (L) |
Art.-Nr. 785843 APG XT 10 L APC 2 150
GTIN 4013364486263, Zolltarifnr. (EU): 42032910, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa
Technische Daten
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 150 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 40 cal / cm2 |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 4 |
Gesamtlänge | 435 mm |
Stulpenlänge | 230 mm |
Größe (International) | 10 (XL) |
Art.-Nr. 785844 APG XT 11 L APC 2 150
GTIN 4013364486270, Zolltarifnr. (EU): 42032910, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa
Technische Daten
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 150 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 40 cal / cm2 |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 4 |
Gesamtlänge | 440 mm |
Stulpenlänge | 230 mm |
Größe (International) | 11 (XXL) |
Art.-Nr. 785845 APG XT 12 L APC 2 150
GTIN 4013364486287, Zolltarifnr. (EU): 42032910, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa
Technische Daten
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 150 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 40 cal / cm2 |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 4 |
Gesamtlänge | 445 mm |
Stulpenlänge | 230 mm |
Größe (International) | 12 (3XL) |
Art.-Nr. 785846 APG XT 13 L APC 2 150
GTIN 4013364486294, Zolltarifnr. (EU): 42032910, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa
Technische Daten
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 150 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 40 cal / cm2 |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 4 |
Gesamtlänge | 450 mm |
Stulpenlänge | 230 mm |
Größe (International) | 13 (4XL) |
Art.-Nr. 785850 APG XT 7 APC 1 150
GTIN 4013364486300, Zolltarifnr. (EU): 42032910, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa
Technische Daten
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 4 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 1 150 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 35 cal / cm2 |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Gesamtlänge | 330 mm |
Stulpenlänge | 140 mm |
Größe (International) | 7 (S) |
Art.-Nr. 785851 APG XT 8 APC 1 150
GTIN 4013364486317, Zolltarifnr. (EU): 42032910, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa
Technische Daten
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 4 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 1 150 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 35 cal / cm2 |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Gesamtlänge | 335 mm |
Stulpenlänge | 140 mm |
Größe (International) | 8 (M) |
Art.-Nr. 785852 APG XT 9 APC 1 150
GTIN 4013364486324, Zolltarifnr. (EU): 42032910, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa
Technische Daten
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 4 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 1 150 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 35 cal / cm2 |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Gesamtlänge | 340 mm |
Stulpenlänge | 140 mm |
Größe (International) | 9 (L) |
Art.-Nr. 785853 APG XT 10 APC 1 150
GTIN 4013364486331, Zolltarifnr. (EU): 42032910, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa
Technische Daten
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 4 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 1 150 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 35 cal / cm2 |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Gesamtlänge | 350 mm |
Stulpenlänge | 140 mm |
Größe (International) | 10 (XL) |
Art.-Nr. 785854 APG XT 11 APC 1 150
GTIN 4013364486348, Zolltarifnr. (EU): 42032910, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa
Technische Daten
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 4 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 1 150 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 35 cal / cm2 |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Gesamtlänge | 355 mm |
Stulpenlänge | 140 mm |
Größe (International) | 11 (XXL) |
Art.-Nr. 785855 APG XT 12 APC 1 150
GTIN 4013364486355, Zolltarifnr. (EU): 42032910, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa
Technische Daten
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 4 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 1 150 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 35 cal / cm2 |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Gesamtlänge | 360 mm |
Stulpenlänge | 140 mm |
Größe (International) | 12 (3XL) |
Art.-Nr. 785856 APG XT 13 APC 1 150
GTIN 4013364486362, Zolltarifnr. (EU): 42032910, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa
Technische Daten
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 4 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 1 150 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 35 cal / cm2 |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Gesamtlänge | 365 mm |
Stulpenlänge | 140 mm |
Größe (International) | 13 (4XL) |
Art.-Nr. 785860 APG XT 7 L APC 1 150
GTIN 4013364486379, Zolltarifnr. (EU): 42032910, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa
Technische Daten
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 4 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 1 150 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 35 cal / cm2 |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Gesamtlänge | 410 mm |
Stulpenlänge | 230 mm |
Größe (International) | 7 (S) |
Art.-Nr. 785861 APG XT 8 L APC 1 150
GTIN 4013364486386, Zolltarifnr. (EU): 42032910, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa
Technische Daten
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 4 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 1 150 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 35 cal / cm2 |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Gesamtlänge | 420 mm |
Stulpenlänge | 230 mm |
Größe (International) | 8 (M) |
Art.-Nr. 785862 APG XT 9 L APC 1 150
GTIN 4013364486393, Zolltarifnr. (EU): 42032910, Bruttogewicht: 390.00 g, VPE: 1.00 Pa
Technische Daten
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 4 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 1 150 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 35 cal / cm2 |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Gesamtlänge | 430 mm |
Stulpenlänge | 230 mm |
Größe (International) | 9 (L) |
Art.-Nr. 785863 APG XT 10 L APC 1 150
GTIN 4013364486430, Zolltarifnr. (EU): 42032910, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa
Technische Daten
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 4 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 1 150 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 35 cal / cm2 |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Gesamtlänge | 435 mm |
Stulpenlänge | 230 mm |
Größe (International) | 10 (XL) |
Art.-Nr. 785864 APG XT 11 L APC 1 150
GTIN 4013364486409, Zolltarifnr. (EU): 42032910, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa
Technische Daten
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 4 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 1 150 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 35 cal / cm2 |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Gesamtlänge | 440 mm |
Stulpenlänge | 230 mm |
Größe (International) | 11 (XXL) |
Art.-Nr. 785865 APG XT 12 L APC 1 150
GTIN 4013364486416, Zolltarifnr. (EU): 42032910, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa
Technische Daten
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 4 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 1 150 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 35 cal / cm2 |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Gesamtlänge | 445 mm |
Stulpenlänge | 230 mm |
Größe (International) | 12 (3XL) |
Art.-Nr. 785866 APG XT 13 L APC 1 150
GTIN 4013364486423, Zolltarifnr. (EU): 42032910, Bruttogewicht: 1.00 Pa/Stk, VPE: 1.00 Pa
Technische Daten
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 4 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 1 150 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 35 cal / cm2 |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Gesamtlänge | 450 mm |
Stulpenlänge | 230 mm |
Größe (International) | 13 (4XL) |