Condition Monitoring-System LifeCheck
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/46399474/HDVORSCHAU/910710a2_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/46399474/HDVORSCHAU/910710a2_16-9.jpg)
- Minimaler Verdrahtungsaufwand durch kombinierte Sende-Empfangseinheit
- Schnelle und komfortable Inbetriebnahme
- Optische Umlenkeinheit für den Abschluss einer Überwachungsgruppe
- Einfacher Leitungsanschluss durch Push-in-Anschlusstechnik
- Zustandsorientierte Überwachung von Ableitern der Produktfamilien BLITZDUCTORconnect / DEHNpatch
- Einfaches, optisches Überwachungsprinzip
- Störsicher gegen Fremdlichtbeeinflussung
- Integrierte Sammel-Statusanzeige und Fernmeldekontakt (Öffnerkontakt)
- Schnelle und einfache Inbetriebnahme
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/46399478/HDVORSCHAU/910710a2_Detail_4.jpg)
Zulassungen für den Einsatz in explosionsgeschützten Bereichen
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/46399478/HDVORSCHAU/910710a2_Detail_4.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/46399475/HDVORSCHAU/927224a0002_Detail_1a.jpg)
Statusanzeige (Sammelanzeige) zur einfachen und schnellen Wartung
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/46399475/HDVORSCHAU/927224a0002_Detail_1a.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/46399477/HDVORSCHAU/910711d_Detail_3.jpg)
Status-Fernmeldung für Ableitergruppen (Öffnerkontakt)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/46399477/HDVORSCHAU/910711d_Detail_3.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/46399476/HDVORSCHAU/910710a0003_Detail_2.jpg)
Einfache Installation / Inbetriebnahme mit kombinierter Sende- / Empfangseinheit
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/46399476/HDVORSCHAU/910710a0003_Detail_2.jpg)
DRC IRCM
Condition Monitoring Einheit DEHNrecord, Hutschienengeräte-Set mit integriertem optischen Sender/Empfänger sowie optische Umlenkeinheit für die zustandsorientierte Überwachung von Ableitern BLITZDUCTORconnect und DEHNpatch mit LifeCheck. Optische Ableiter-Zustandsmeldung über LED-Sammelanzeige kombiniert mit FM-Signalisierung (Öffnerkontakt).
1 Produkt
Art.-Nr. 910710 DRC IRCM
GTIN 4013364424678, Zolltarifnr. (EU): 90308900, Bruttogewicht: 68.45 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Eingangsspannungsbereich DC (UIN ) | 6-35 V DC |
Nennstromaufnahme max. (IIN ) | ≤ 10 mA |
Betriebstemperaturbereich (TU ) | -30 °C ... +70 °C |
Zulassungen | UL, CSA, ATEX, IECEx, CCC |