DEHNcare APHO
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45063598/HDVORSCHAU/785760a0003_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45063598/HDVORSCHAU/785760a0003_16-9.jpg)
- Frontalschutz bei direkter Einwirkenergie aus der Schaltanlage (Zone 1 = Hitzeschild)
- Sekundärschutz bei indirekter Einwirkenergie, z. B. bei Energiereflektionen von der Seite und von hinten (Zone 2 = Rund-um-Schutz)
- Schutz vor umherfliegenden oder herabstürzenden Teilen (Zone 3)
- Zertifiziert gemäß PSA-Verordnung (EU) 2016/425
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45063599/HDVORSCHAU/785760a2.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45063599/HDVORSCHAU/785760a2.jpg)
Art.-Nr. 785760 APHO
GTIN 4013364336384, Zolltarifnr. (EU): 65061080, Bruttogewicht: 1.34 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Werkstoff | Kunststoff, Neopren, Leder |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 37,2 cal / cm2 |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Lichttransmissionsgrad VLT | 29,1 ... 43,2 % |
Norm | GS-ET-29; IEC 61482-1-2; IEC 61482-1-1, EN 166, EN 170 |