BUStector
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/44283211/HDVORSCHAU/925001a6_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/44283211/HDVORSCHAU/925001a6_16-9.jpg)
- Ableiter für KNX / EIB-Bus
- Minimaler Platzbedarf, da in KNX / EIB-Busklemmenbauform
- Systemgetestet mit EIBA-Zertifizierung
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/44283212/HDVORSCHAU/925001a5_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/44283212/HDVORSCHAU/925001a5_Kat.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/44283213/HDVORSCHAU/925001a4_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/44283213/HDVORSCHAU/925001a4_Kat.jpg)
Art.-Nr. 925001 BT 24
GTIN 4013364047365, Zolltarifnr. (EU): 85363010, Bruttogewicht: 10.10 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Ableiterklasse | B |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 45 V |
Nennstrom (IL ) | 6 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader | 1 kA |
C2 Nennableitstoßstrom pro Ader (In ) | 5 kA |
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) | 70 MHz |
Zulassungen | EIBA-Zertifizierung Nr. Z 32/1399/95 |