FS / USD
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/44283542/HDVORSCHAU/924017a1_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/44283542/HDVORSCHAU/924017a1_16-9.jpg)
- Überspannungs-Ableiter in SUB-D-Anschlusstechnik zum leichten Nachrüsten
- 9-poliger Standardanschluss
- Standard Profibus-DP
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/44283544/HDVORSCHAU/924017a2_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/44283544/HDVORSCHAU/924017a2_Kat.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/44283543/HDVORSCHAU/924017_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/44283543/HDVORSCHAU/924017_Kat.jpg)
Art.-Nr. 924017 FS 9E PB 6
GTIN 4013364045934, Zolltarifnr. (EU): 85363010, Bruttogewicht: 38.40 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Ableiterklasse | [ |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 7 V |
C1 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) Ad-Ad (In ) | 0,2 kA |
C1 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) Ad-SG (In ) | 0,2 kA |
C1 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) SG-PG (In ) | 0,4 kA |
Grenzfrequenz (fG ) | 90 MHz |
Anschluss Eingang / Ausgang | SUB-D 9 Stecker / SUB-D 9 Buchse |