DEHNrecord Alert
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/44283786/HDVORSCHAU/910694a1.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/44283786/HDVORSCHAU/910694a1.jpg)
- Modbus TCP/RTU Kommunikationsmodul
- Einbindung von Red/Line- und Yellow/Line-SPDs in ein Monitoringsystem
- Monitoring von bis zu 4 Überspannungs-Ableitern mit Fernmeldekontakt (FM) und bis zu 150 BLITZDUCTOR XT-Ableitern (RS 485)
- Einbindung von FM-Kontakten weiterer beliebiger Funktionsbaugruppen in die Überwachung
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/44283787/HDVORSCHAU/910694az1.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/44283787/HDVORSCHAU/910694az1.jpg)
Verwandte Themen
Art.-Nr. 910694 DRC AL MODBUS
GTIN 4013364350212, Zolltarifnr. (EU): 90308900, Bruttogewicht: 123.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Eingangsspannungsbereich DC (UIN ) | 11-28 V |
Leistung max. | 600 mW |
Eingänge | 4 universell einsetzbare FM-Kontakte und bis zu 150 BLITZDUCTOR XT über DRC MCM AL XT (910 698) |
Kommunikation | Modbus RTU/TCP |
Art.-Nr. 910698 DRC MCM AL XT
GTIN 4013364337053, Zolltarifnr. (EU): 90308900, Bruttogewicht: 67.05 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Eingangsspannungsbereich DC (UIN ) | 18-48 V |
Nennstromaufnahme max. (IIN ) | 100 mA |
RFID-Übertragungsfrequenz | 125 kHz |
Physikalische Schnittstelle | RS485 |
Lieferumfang | Basisteil, Überwachungsmodul, Kurzanleitung und Bezeichnungssystem |