DEHNguard M DC ACI 1250 FM
Unsere Lösung für High Power Charging und Schnellladesäulen


Durch unsere Expertise im Blitzschutz, Überspannungsschutz und elektrischen Arbeitsschutz ermöglichen wir seit 1910 den sicheren Betrieb elektrischer Anlagen auch in komplexen Szenarien.
DEHN protects.
Immer die passende Schutzlösung.
Damit Ihre Anlage zuverlässig läuft und alle Systeme sicher funktionieren. Hier finden Sie umfassende Schutzkonzepte und Lösungen. Sicher, effizient und normgerecht.

Gebäude

Bahn
Produkt-Highlights
/www.dehn.de/store/f/55876079/HDVORSCHAU/391070.jpg)
391070
MV-Klemmen mit Arretiernase
Mehrzweck-Verbindungsklemme mit Verdrehschutz nach DIN EN 62561-1, zur universellen Verwendung als Kreuz-, T- und Parallelklemme von Rundleitern.
/www.dehn.de/store/f/59429409/HDVORSCHAU/105185_1.jpg)
105185
Teleskopierbare Fangstange
Teleskopierbare Fangstange zum Schutz von Dachaufbauten, zur Befestigung z. B. an Wänden, im Stativ oder sonstigen Konstruktionen.
/www.dehn.de/store/f/56729251/HDVORSCHAU/819609.jpg)
819609
HVI light plus Leitung (abgelängt)
HVI light plus Leitung abgelängt für die Konfektionierung vor Ort. Die Leitung wird als Bund geliefert.
/www.dehn.de/store/f/60115462/HDVORSCHAU/927408.jpg)
927408
BLITZDUCTORconnect 10 A
Der kompakte Kombi-Ableiter schützt Signalkreise der MSR-Technik in Anwendungen bis 10 A Nennstrom.
/www.dehn.de/store/f/55857772/HDVORSCHAU/910920.jpg)
910920
DEHNrecord SD
Für maximale Spannungsqualität im Niederspannungsnetz: Spannungsunterbrechungen und Flicker über nur ein Gerät messen.
/www.dehn.de/store/f/59424244/HDVORSCHAU/472411a1_16-9.jpg)
Potentialausgleichsschiene PAS EX
Zündfunkenfreie Potentialausgleichsschienen für Zone 1/21 und 2/22. Auch in Wasserstoffanwendungen einsetzbar.
/www.dehn.de/store/f/59444770/HDVORSCHAU/107490.jpg)
107490
Vierbeinstativ klein
Für Fangstangen D40, DEHNiso-Combi-Stützrohre und HVI-Stützrohre mit Innen- und außenverlegter HVI-Leitung.
/www.dehn.de/store/f/55852504/HDVORSCHAU/900439.jpg)
900439
DEHNcord 3P
Schützt die Wallbox auf kleinstem Raum: Damit Ladeeinrichtungen und Elektrofahrzeuge stets verfügbar sind.
/www.dehn.de/store/f/60224809/HDVORSCHAU/927290.jpg)
927290
BLITZDUCTORconnect MVG
Ril-konform: Schützt signaltechnische Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik mit zwei Signaladern auf nur 6 mm Baubreite.
Wissensthemen

DEHNplan: Das Blitzschutz Tool
Mit der BIM-fähigen Software planen Sie zeitsparend den normenkonformen äußeren Blitzschutz für Ihr Projekt.

Ihr DEHNacademy Seminarprogramm
Melden Sie jetzt sich und Ihr Team an zu unseren Präsenzschulungen.

Unser neuer Katalog: Blitzschutz und Erdung
Innovative Lösungen, praxisnahe Anwendungen und detaillierte Produktinformationen. Jetzt informieren und Sicherheit neu denken.