Schutz für Lkw- und Bus­lade­stationen

Neue Mobilitätskonzepte bedeuten neue Herausforderungen – der Wechsel zum Elektroantrieb bringt insbesondere für den Personenverkehr und die Logistik wichtige Änderungen mit sich. Blitze, Überspannungen und Störlichtbögen bedrohen die Funktion der Ladeinfrastruktur, die Verfügbarkeit von Elektrobussen oder Elektro-Lkw sowie die Unversehrtheit dort arbeitender Personen.  

Ladeeinrichtungen für E-Lkw- oder E-Busdepots umfassen Transformatorstationen, Umrichtereinheiten, Batteriespeicher-Systeme bis hin zu DC-gespeisten Ladestationen. Wird nur ein Teil der Ladeinfrastruktur durch eine Überspannung beschädigt, ist der gesamte Ladepark außer Betrieb gesetzt. Als Logistiker oder Flottenbetreiber brauchen Sie ein professionelles Schutzkonzept, das Ihren Betrieb entsprechend absichert. Wir beraten Sie hierzu gern und erstellen für Sie ein ganzheitliches, EMV-orientiertes Blitzschutzzonen-Konzept auf Basis VDE 0185-305-4, IEC 61851-23 und IEC/EN 62305.

Blauer Elektrobus an einer Ladestation unter einer hochgelegenen Fußgängerbrücke.

Schritt für Schritt zum Schutzkonzept

Ob „Depot Charging“ am Betriebshof oder „Opportunity Charging“ direkt an der Bushaltestelle: Die Erstellung eines ganzheitlichen Schutzkonzepts beginnt mit der Risikoanalyse, in der wir die Schadensbedrohung durch direkte und indirekte Blitzeinschläge für Ihre bauliche Anlage sowie dort befindliche Personen und Ausrüstung ermitteln. Anschließend erstellen wir das maßgeschneiderte Blitzschutzkonzept für Ihre Einrichtung:  

Äußerer Blitzschutz   
Über Fangstangen werden Blitze an vorher definierten Einschlagspunkten eingefangen und zur Erdungsanlage geführt. Um Trennungsabstände der Ableitungen zu elektrisch leitenden Teilen sicher einzuhalten, empfiehlt sich der Einsatz unserer hochspannungsfest isolierten HVI-Leitungen.

Erdung und Potentialausgleich  

Ein korrosionsbeständiges, eng vermaschtes Erdungssystem verbindet alle Anlagenteile miteinander und verteilt den Blitzstrom kontrolliert und großflächig in der Erde. So stellen Sie Personenschutzmaßnahmen sicher und gefährliche Überspannungen werden reduziert. Zusätzliche Potentialsteuerung mittels blitzstromgeprüfter Gittermatten im möglichen Aufenthaltsbereich von Personen verhindert die für den Menschen gefährliche Schritt- und Berührungsspannung.  

Maßnahmen für den inneren Blitzschutz 
Von der Trafostation bis hin zur Ladestation und dem Elektrobus: Innerer Blitzschutz-Potentialausgleich und Überspannungsschutz schützen alle Anlagenteile vor Blitzströmen und Überspannungen. Entsprechend dem Blitzschutzzonen-Konzept kommen die passenden Blitzstrom- und Überspannungsableiter zum Einsatz, sowohl für Energie- als auch Datenleitungen.

Mit Sicherheit normgerecht

Unsere Lösungen und Produkte sind normenkonform. Erfahren Sie mehr über die Anforderungen und wie Sie diese mit unseren Lösungen erfüllen.   

Noch Fragen?

Die klären wir gerne persönlich.

Kontaktieren Sie uns

Downloads

BLITZPLANER

Entdecken Sie tiefgehendes Know-how zur Planung und Umsetzung von Blitzschutz-Maßnahmen für Bus-Ladeeinrichtungen. 

Melden Sie sich jetzt zum Newsletter an

Gerne halten wir Sie auf dem Laufenden mit Infos rund um die Themen Blitz- und Überspannungsschutz sowie Arbeitsschutz.

Exklusive Branchen-News und Trends
DEHN Produktneuheiten
Normenänderungen

Noch Fragen?

Rückrufservice
Ich stimme der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten gemäß der Datenschutzerklärung zu. Hier geht's zur Datenschutzerklärung.
Hier finden Sie alle Informationen über die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten.
CAPTCHA
10 + 4 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
Diese Frage stellt sicher, dass das Formular nicht durch Bots automatisch verwendet werden kann - vielen Dank für Ihr Verständnis!
Kontaktanfrage
Ich stimme der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten gemäß der Datenschutzerklärung zu. Hier geht's zur Datenschutzerklärung.
Hier finden Sie alle Informationen über die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten.
CAPTCHA
3 + 11 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
Diese Frage stellt sicher, dass das Formular nicht durch Bots automatisch verwendet werden kann - vielen Dank für Ihr Verständnis!